TPD4S480-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の周囲動作温度範囲
- 4 チャネルの VBUS への短絡過電圧保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2):63VDC 許容
- 4 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2)
- CC1 および CC2 過電圧保護 FET:VCONN 電力用
- CC ピンの ±65V サージ保護
- SBU ピンの +65/-35V サージ保護
- EPR レベル VBUS を分割するためのイネーブルを搭載した内蔵 VBUS 分周回路
- 外部 EPR ブロッキング FET 制御用の FET ドライバを内蔵
- CC デッドバッテリ抵抗を統合し、デッドバッテリ状況に対応
- 3.5mm × 3.5mm の QFN パッケージ
TPD4S480-Q1 は、シングルチップの USB Type-C ポート保護デバイスであり、48V の VBUS への短絡過電圧および IEC ESD 保護を提供します。
USB Type-C コネクタのリリース以降、USB Type-C 用でありながら、USB Type-C の仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。このような例の 1 つに USB Type-C パワー デリバリ アダプタがありますが、これは VBUS ライン上にしか高電圧を印加しません。USB Type-C に関するもう 1 つの懸念は、小型コネクタのピンが近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれやスライドによりピン間が短絡する可能性があることです。この機械的なねじれやスライドにより、48V VBUS が CC および SBU ピンと短絡する可能性があります。また、Type-C コネクタのピンが近接して配置されているため、破片や湿気により 48V VBUS ピンが CC、SBU、または USB2 ピンと短絡する危険が高まっています。
これらの機械的事象や非標準機器により、CC およびその他のピンは 5V 以下で動作するにもかかわらず、48V 許容である必要があります。TPD4S480-Q1 は、CC および SBU または USB2 ピンに過電圧保護を提供することで、通常の動作に影響を与えず、これらのピンを 48V 許容にします。このデバイスは、SBU および CC ラインと直列に高電圧 FET を配置します。SBU 通信の代替モードを使用しないシステムでは、TPD4S480-Q1 の SBU ピンを使用して USB2 データラインを保護します。OVP スレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。
内蔵の VBUS 分圧回路と FET ドライバにより、EPR 動作に適した定格を持たない PD コントローラでも EPR 電圧範囲で安全に動作することができます。GPIO でイネーブルにしたとき、または VBUS が 24V を超えたとき自動的に、TPD4S480-Q1 はオプションの外部ブロッキング FET をディセーブルし、分圧器をイネーブルします。この動作により、20V 定格の PD コントローラが保護されるため、既存の VBUS センス回路を使用できます。
最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについて IEC 61000-4-2 システム レベルの ESD 保護が必要です。TPD4S480-Q1 には、CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピンの IEC 61000-4-2 ESD 保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧 TVS ダイオードを配置する必要がありません。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPD4S480-Q1USB Type-C 48V EPR ポートプロテクタ:VBUS への短絡過電圧および IEC ESD 保護 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 13日 |
| EVM ユーザー ガイド (英語) | 4 チャネル USB PD SPR/EPR ポート保護評価基板 | PDF | HTML | 2026年 4月 1日 | |||
| 証明書 | TPD4SXQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 8月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPD4SXQ1EVM — TPD4Sx-Q1 の評価基板
TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点