シグナル アイソレータ向けの電源

効率的でコンパクトな高性能の絶縁型電源で絶縁型信号回路に電力を供給

parametric-filter製品をすべて表示
信号アイソレータ向けの絶縁型電源製品で構成された TI の包括的な製品ラインアップは、基板面積の節減や、絶縁型システムの設計に適した高性能の機能の実現を意図した設計を採用しています。出力の数、出力電力、レギュレーション要件、入力電圧範囲、コストなど、システム レベルの独自要件を満たせるように、高集積製品や最適化済みディスクリート製品から適切な選択肢を選定できます。TI の絶縁型電源製品ラインアップは、産業用オートメーション機器や、車載分野のハイブリッド車と電気自動車などの設計簡素化に役立ちます。

カテゴリ別の参照

ISOW3080
電源内蔵のシグナル アイソレータ

電源内蔵、500kbps、全二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

概算価格 (USD) 1ku | 1.5

ISOW3086
電源内蔵のシグナル アイソレータ

電源内蔵、12Mbps、全二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

概算価格 (USD) 1ku | 1.65

ISOW6442
電源内蔵のシグナル アイソレータ

汎用、電源内蔵、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.287

ISOW6441
電源内蔵のシグナル アイソレータ

汎用、電源内蔵、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.287

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
絶縁型 DC/DC バイアス電源の全体像や周囲の環境は変化を遂げてきました。絶縁バリアをまたぐ形で信号と電力を移動させるオプションが増えました。要件とトポロジーの詳細
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Fully integrated signal and power isolation – applications and benefits.
ボード面積の節減、システム コストの削減、認証の簡素化、複雑さの低減、信頼性の向上を通じ、電源と信号の統合型アイソレータを活用してシステム設計を簡素化する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
EV トラクション インバータ内にある絶縁型ゲート ドライバへの電力供給
各種電源アーキテクチャとトポロジのトレードオフについて解説しています。また、電力変換効率、電圧レギュレーション、相対的なソリューション サイズとコストの観点で比較した結果も掲載しています。