ISOW6442

プレビュー

汎用、電源内蔵、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Data rate (max) (Mbps) 150 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Type Digital isolator
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Data rate (max) (Mbps) 150 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Type Digital isolator
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 150Mbps のデータ レート
  • クラス最高の放射を実現する内蔵 DC/DC コンバータ。
  • 2 層基板でCISPR 32 を満たす放射エミッションに最適化
  • 低い出力リップル:30mV
  • 高効率出力電力
    • 3.3V または 5V の絶縁型出力電圧を選択可能
    • 最大負荷時の効率:42.5%
    • 最大 0.55W の出力電力
    • VISO 精度:10%
    • 5V~5V:最大利用可能負荷電流 = 110mA
    • 5V~3.3V:最大利用可能負荷電流 = 140mA
    • 3.3V~3.3V:最大利用可能負荷電流 = 60mA
  • 低伝搬遅延時間:11ns (標準値)
  • チャネル アイソレータおよびパワー コンバータ用の独立電源
    • ロジック電源 (VDDL):2.25V ~ 5.5V
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
  • 高 CMTI:200kV/µs (標準値)
  • サポートする最大 SPI:5V での 25MHz、3.3V での 20.8MHz
  • 拡張温度範囲:–55℃~125℃
  • 16 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージ
  • 安全関連認証 (予定):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認証
  • 150Mbps のデータ レート
  • クラス最高の放射を実現する内蔵 DC/DC コンバータ。
  • 2 層基板でCISPR 32 を満たす放射エミッションに最適化
  • 低い出力リップル:30mV
  • 高効率出力電力
    • 3.3V または 5V の絶縁型出力電圧を選択可能
    • 最大負荷時の効率:42.5%
    • 最大 0.55W の出力電力
    • VISO 精度:10%
    • 5V~5V:最大利用可能負荷電流 = 110mA
    • 5V~3.3V:最大利用可能負荷電流 = 140mA
    • 3.3V~3.3V:最大利用可能負荷電流 = 60mA
  • 低伝搬遅延時間:11ns (標準値)
  • チャネル アイソレータおよびパワー コンバータ用の独立電源
    • ロジック電源 (VDDL):2.25V ~ 5.5V
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
  • 高 CMTI:200kV/µs (標準値)
  • サポートする最大 SPI:5V での 25MHz、3.3V での 20.8MHz
  • 拡張温度範囲:–55℃~125℃
  • 16 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージ
  • 安全関連認証 (予定):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認証

ISOW644x ファミリおよびは、クラス最高レベルの低放射性能を備えた高効率電力コンバータを内蔵した、ガルバニック絶縁型の 4 チャネル デジタル アイソレータです。内蔵の DC-DC コンバータにより、最大 550mW の絶縁電力を供給できるため、スペースに制約のある絶縁設計において個別の絶縁電源が不要です。

この電力コンバータは効率が高いため、–55°C ~ 125°C の広い周囲温度範囲で動作します。ISOW644x は、突入電流を制限するソフトスタート、過電圧および低電圧誤動作防止、過負荷および短絡保護、サーマル シャットダウンなど、保護機能の強化を念頭に置いて設計されています。

ISOW644x ファミリおよびは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しつつ、高い電磁耐性を提供します。信号絶縁チャネルでは、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによってロジック入力バッファと出力 バッファが分離されています。一方、電力絶縁には、薄膜ポリマーを絶縁材料としたオンチップトランスが使用されています。ISOW644x の 4 チャネルデバイスには 5 種類の構成があり、型番の末尾の数字で逆方向チャネルの数を示します。たとえば、ISOW6440 デバイスには 4 つの順方向チャネルと 0 の逆方向チャネルがあり、ISOW6443 デバイスには 1 つの順方向チャネルと 3 つの逆方向チャネルがあります。入力信号が失われた場合、接尾辞 F の付いていない ISOW644x デバイスのデフォルト出力は high になり、接尾辞 F の付いている ISOW644x デバイスのデフォルト出力は low になります。ISOW644xV は、VDDL ピンと VDD ピンの異なる電源電圧で動作できます。これらのデバイスは、VDDL ピンで 2.25V ~ 5.5V のロジック電源をサポートし、3V ~ 5.5V のパワー コンバータ電源電圧 (VDD) とは別に設定できます。

ISOW644x ファミリおよびは、クラス最高レベルの低放射性能を備えた高効率電力コンバータを内蔵した、ガルバニック絶縁型の 4 チャネル デジタル アイソレータです。内蔵の DC-DC コンバータにより、最大 550mW の絶縁電力を供給できるため、スペースに制約のある絶縁設計において個別の絶縁電源が不要です。

この電力コンバータは効率が高いため、–55°C ~ 125°C の広い周囲温度範囲で動作します。ISOW644x は、突入電流を制限するソフトスタート、過電圧および低電圧誤動作防止、過負荷および短絡保護、サーマル シャットダウンなど、保護機能の強化を念頭に置いて設計されています。

ISOW644x ファミリおよびは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しつつ、高い電磁耐性を提供します。信号絶縁チャネルでは、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによってロジック入力バッファと出力 バッファが分離されています。一方、電力絶縁には、薄膜ポリマーを絶縁材料としたオンチップトランスが使用されています。ISOW644x の 4 チャネルデバイスには 5 種類の構成があり、型番の末尾の数字で逆方向チャネルの数を示します。たとえば、ISOW6440 デバイスには 4 つの順方向チャネルと 0 の逆方向チャネルがあり、ISOW6443 デバイスには 1 つの順方向チャネルと 3 つの逆方向チャネルがあります。入力信号が失われた場合、接尾辞 F の付いていない ISOW644x デバイスのデフォルト出力は high になり、接尾辞 F の付いている ISOW644x デバイスのデフォルト出力は low になります。ISOW644xV は、VDDL ピンと VDD ピンの異なる電源電圧で動作できます。これらのデバイスは、VDDL ピンで 2.25V ~ 5.5V のロジック電源をサポートし、3V ~ 5.5V のパワー コンバータ電源電圧 (VDD) とは別に設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOW644x 堅牢 EMC 強化絶縁クワッド チャネル デジタル アイソレータ、統合 DC-DC コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOW6441DWEEVM — ISOW6441 評価基板

ISOW644x ファミリのデバイスは、クラス最高レベルの放射性能を備えた統合型高効率電力コンバータを備えた、ガルバニック絶縁型のクワッド チャネル デジタル アイソレータです。内蔵の DC-DC コンバータにより、最大 550mW の絶縁電力を供給できます。この評価基板を使用すると、設計者は、デバイスの性能を評価し、絶縁システムの開発と分析を迅速に行うことができます。この評価基板は、16 ピン WB SOIC パッケージ (DWE-16) の ISOW644x ファミリのクワッド チャネル デバイス バリアントの評価をサポートします。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
評価ボード

ISOW7841EVM — ISOW7841 DC/DC コンバータ内蔵クワッドチャネル デジタル アイソレータの評価基板

ISOW7841EVM は、ISOW7841 を評価するための評価基板 (EVM) です。ISOW7841 は高性能の強化絶縁型クワッドチャネル デジタル アイソレータで、DC/DC コンバータが内蔵されており、幅の広い SOIC パッケージ (パッケージ コード、DWE) に搭載されています。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ