電圧変換機能と電圧レベル シフタ

信頼性が高くコンパクトなパッケージングを備えたレベルシフタの包括的な製品ラインアップ

parametric-filter製品をすべて表示
当社のレベルシフタは、異なる電圧レベルを容易に接続でき、プロジェクトを簡素化します。小型で PCB スペースを節約でき、量産に適したコスト効率を備えています。安定性と信頼性を重視して設計されており、過酷な条件下でも信号の完全性を維持するため、最新の省スペース設計に最適です。

カテゴリ別の参照

主な電圧レベル シフタ

TXG1021-Q1
グランド レベルシフタ

車載対応、±10V、2 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、1:1 チャネル構成

概算価格 (USD) 1ku | 0.209

TXB0604
電圧レベル シフタ

4 ビット デュアル電源、高速双方向電圧レベル トランスレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.333

TXG4020-Q1
グランド レベルシフタ

車載、±40V、2 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、2:0 チャネル構成

概算価格 (USD) 1ku | 0.245

2N7002L
電圧レベル シフタ

N-channel 5V enhancement mode field effect transistors

概算価格 (USD) 1ku | 0.061

TXG1020-Q1
グランド レベルシフタ

車載、±10V、2 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、2:0 チャネル構成

概算価格 (USD) 1ku | 0.209

2N7002L-Q1
電圧レベル シフタ

Discrete FET (n-channel MOSFET)

概算価格 (USD) 1ku | 0.072

技術リソース

セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
Voltage Translation Buying Guide (Rev. A)
さまざまな電圧変換技術の概要をご覧になると、開発中の設計のニーズに最適で、システムの課題解決に役立つファミリやデバイスを把握できます。 
document-pdfAcrobat PDF
製品概要
製品概要
Voltage Translation Application Quick Reference
このリファレンスは、SPI、UART、I2C など、設計で使用するインターフェイスに適した電圧変換部品を簡単かつ迅速に見つけるのに役立ちます。 
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
Logic Minute (数分でロジック解説) ビデオ シリーズ
Logic Minute (数分でロジック解説) ビデオ シリーズをご覧ください。ロジックと電圧の複雑な変換をわずか数分で簡単に理解できます。