TXB0604
- 0.9V~2V (A ポート)、1.65V~3.6V (B ポート)
- 最大データ レート:
- >180Mbps (15pF 負荷)
- >118Mbps (100pF 負荷)
- QSPI、OSPI、eSPI などの高速インターフェイスをサポートしています
- 方向制御信号不要
- VCC絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力がハイ インピーダンス状態になる
- シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
- VCCAを基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
- IOFF により部分的パワーダウン モードをサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- A ポート:
- 2000V、人体モデル (A114-B)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- B ポート:
- 2000V、人体モデル (A114-B)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- A ポート:
TXB0604 は、2 本の独立した設定可能な電源レールを使用する 4 ビット非反転自動双方向レベル トランスレータです。この電圧トランスレータ / ライン リドライバは、ケーブル配線が長い伝送アプリケーションでの信号昇圧に加えて、電圧ドメインの不整合を修正するために使用できます。
TXB0604 は、特許取得済みの設計を活用して、BMC と Flash デバイス間にある Quad-SPI など、メモリ集約型のインターフェイスで高いデータ スループットを実現し、過剰な出力寄生容量に起因するシグナルインテグリティ損失を発生させません。
A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、0.9V~2V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~3.6V の電源電圧を入力できます。
OE入力がLowのとき、全出力がハイ インピーダンス状態になります。電源投入時または電源切断時、確実に高インピーダンス状態になるように、プルダウン抵抗を介して OE ピンを GND に接続する必要があります。ドライバの電流ソース能力によって、抵抗の最小値が決まります。TXB0604 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TXB0604 自動双方向レベル変換器、高速インターフェイス用 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 2026年 3月 16日 | ||
| アプリケーション・ノート | TXB0604 in eSPI/QSPI Applications | PDF | HTML | 2026年 4月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| UQFN (RUT) | 12 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
| X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点