車載ボディおよびライティング マイコン
コンパクトなエントリ レベル デバイスから高効率のフル機能マイコンに至るまで、テキサス インスツルメンツのスケーラブルなマイコン (MCU) 製品ポートフォリオを活用できます
Arm コア別に参照
Arm Cortex-M33 マイコン
浮動小数点演算ユニットを搭載し、Arm® TrustZone® 技術を含む高度なセキュリティ機能を備え、性能が最適化された 160MHz マイコン。ASIL-B のハードウェア インテグリティに対応し、AUTOSAR によるシームレスな統合をサポート。
Arm Cortex-M0+ マイコン
低コスト 24MHz、ローパワー 32MHz、高性能 80MHz などのオプションを取り揃えた、スケーラブルな 32 ビット マイコン ポートフォリオ。ASIL-B までのハードウェア完全性と、コンパクトな設計を実現するアナログ統合に対応しています。
Arm Cortex-R マイコン
Arm®Cortex®-R コアのリアルタイム性能を、タイプ 5 のパルス幅変調器 (PWM) やプログラマブル リアルタイム ユニット (PRU) と組み合わせることにより、次世代の車載コントローラを実現できます。
C2000 リアルタイム コア別に参照
関連カテゴリ
主なアプリケーションの概要
インテリジェントなモーター制御を使用するコンパクトで低ノイズの熱管理ソリューションで、快適性と効率を改善します
TI の C2000 と Arm® Cortex® マイコンを採用すると、車載システムで、効率的、低ノイズ、スケーラブルな熱管理を実現できます。ハイブリッド車 (HV) と EV では、温度管理システムは 2 番目に消費電力が大きく、これを上回るのはパワートレイン システム (駆動系) のみです。エアコン システムの効率をシステム レベルで向上させると、航続距離に直接的な影響を及ぼすことができます。TI の技術と専門知識は、エネルギー変換効率の最適化と電力損失の低減に貢献すると同時に、全体的な運転環境の改善にも役立ちます。これらのマイコン ファミリを組み合わせることで、小型のリアルタイム設計を実現できます。
主なリソース
- TIDM-02021 – F29x マイコンを搭載した、11kW 三相双方向オンボード チャージャと低電圧 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
- MSPM0G3519-Q1 – 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
- TMS320F280023-Q1 – 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
- TMS320F2800156-Q1 – 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、100MHz、256KB フラッシュと CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応、グレード 0 と 1
高度な照明により、安全性と視認性を向上
Arm Cortex-M0+、Arm Cortex-R、C2000 リアルタイム マイコンを使用して、車載ライティング アプリケーションの実現に貢献します。
利点:
- LED ドライバ段 (LIN、CAN、CAN-FD など) の豊富な通信機能をサポート。
- 広範なメモリとパッケージ オプション。
- 高分解能 PWM、高度なタイマ、高精度 ADC、DAC、オペアンプ、コンパレータ システムを搭載したアナログ統合。
- 昇降圧に適した高性能制御ループにより、最大 95% の効率を達成し。
主なリソース
- TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING – 車載用ヘッドライト アプリケーション向け複数チャネルの高密度 LED 制御
- TMS320F2800156-Q1 – 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、100MHz、256KB フラッシュと CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応、グレード 0 と 1
- MSPM0G3519-Q1 – 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン
- AM2612-Q1 – リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
- LAUNCHXL-F2800157 – C2000™ リアルタイムマイコン F2800157 LaunchPad™ 開発キット
- LP-MSPM0G3519 – LP-MSPM0G3519 評価基板
小型パッケージ サイズ、高い計算性能、豊富なサンプル コードを使用して、効率的なボディ モーター設計を実現します
車載のドア、ルーフ、シート、トランク、ウィンドウ モジュール向けのスケーラブルなマイコンの設計と、主な利点
利点:
- デッドバンド サポートおよび相補出力を備えた ePWM または高度なタイマによる高精度制御
- 2x2mm WSON8、5x5mm VQFN32、およびスペースに制約のある設計に適した他の小型パッケージを採用したコンパクトなフットプリント。
- 高速 ADC、ゼロドリフト オペアンプ、コンパレータ、DAC を含む統合型アナログ機能。
- さまざまなモーターのサンプル コードとリファレンス デザインを収録した豊富なソフトウェア エコシステム。
主なリソース
- MSPM0L1306-Q1 – 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+
- MSPM0G3507-Q1 – 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor
- TMS320F2800157-Q1 – 車載対応、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュと HRPWM (高分解能 PWM) と CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応、グレード 0 と
- Full-Featured Automotive Side Mirror – アプリケーション概要
- MSPM0 MCU Advantages in Automotive Application – ホワイト・ペーパー