ホーム マイコン (MCU) / プロセッサ Microcontrollers 車載マイコン 車載ボディおよびライティング マイコン

MSPM0H3216-Q1

プレビュー

車載用 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU (5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、LIN 搭載)

製品詳細

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 8 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AEC Q100, General purpose, LIN UART 3 Number of ADC channels 12, 13, 15, 18, 24, 27 SPI 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Operating system Not Applicable Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 21, 25, 41, 45 Number of I2Cs 2 Security Hardware-enforced isolation, Secure debug, Secure storage, Software IP protection
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 8 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AEC Q100, General purpose, LIN UART 3 Number of ADC channels 12, 13, 15, 18, 24, 27 SPI 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Operating system Not Applicable Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 21, 25, 41, 45 Number of I2Cs 2 Security Hardware-enforced isolation, Secure debug, Secure storage, Software IP protection
LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション認定済み
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、最大周波数 32MHz
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
    • 電源電圧範囲:4.5V ~ 5.5V
  • メモリ
    • 最大 64KB のフラッシュ
    • 8KB の SRAM
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 27 の外部チャネルを持つアナログ / デジタル コンバータ (ADC)、1.6-Msps@12-bit
    • 4.05V の内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 温度センサ内蔵
    • 統合型電源監視
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:125µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:2418uA (32MHz)
    • STOP:4MHz で 1429µA、32kHz で 642µA
    • STANDBY:3.6µA (SRAM 保持)
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 3 チャネル DMA コントローラ
    • 最大 18 の PWM チャネルをサポートする 5 つのタイマ

      • 1 つの 16 ビット高度タイマ、最大 8 個の PWM チャネルのデッドバンドをサポート
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ、2 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、2 つのキャプチャ / コンパレータおよび QEI を搭載
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
    • 独立型ウォッチドッグ タイマ (IWDT)
    • RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
    • 外部ビープ音を駆動するための 1/2/4/8kHz の方形波を生成する BEEPER
  • 拡張通信インターフェイス
    • STANDBY モードでの低消費電力動作をサポートする 3 つの UART インターフェイス
      • LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスター コーディングをサポートする 1 つの高度な UART インスタンス
    • 2 つの I2C インターフェイス。FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus、STOP モードからのウェークアップをサポート、
    • 最大 16Mbit/s をサポートする 1 つの SPI
  • クロック システム
    • ±1.2% 精度の 32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • 32kHz の低周波数発振器 (LFOSC) を内蔵
    • 外部 4MHz~32MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部低周波数 (LF) と高周波 (HF) デジタル クロック入力
  • データの整合性
    • 巡回冗長検査 (CRC-16)
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 45 の GPIO
    • 真の 5V IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 48 ピン LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
    • 32 ピン VSSOP (DGS32)、VQFN (RHB)
    • 28 ピン VSSOP (DGS28)
    • 24 ピン VQFN (RGE)
    • 20 ピン VSSOP (DGS20)、WQFN (RUK)
  • ファミリの製品 (「製品比較」も参照)
    • MSPM0H3216:64KB のフラッシュ、8KB の RAM
    • MSPM0H3215:32KB のフラッシュ、8KB の RAM
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
    • LP-MSPM0H3216 LaunchPad™ 開発キット
    • MSP ソフトウェア開発キット (SDK)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、最大周波数 32MHz
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
    • 電源電圧範囲:4.5V ~ 5.5V
  • メモリ
    • 最大 64KB のフラッシュ
    • 8KB の SRAM
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 27 の外部チャネルを持つアナログ / デジタル コンバータ (ADC)、1.6-Msps@12-bit
    • 4.05V の内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 温度センサ内蔵
    • 統合型電源監視
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:125µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:2418uA (32MHz)
    • STOP:4MHz で 1429µA、32kHz で 642µA
    • STANDBY:3.6µA (SRAM 保持)
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 3 チャネル DMA コントローラ
    • 最大 18 の PWM チャネルをサポートする 5 つのタイマ

      • 1 つの 16 ビット高度タイマ、最大 8 個の PWM チャネルのデッドバンドをサポート
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ、2 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、2 つのキャプチャ / コンパレータおよび QEI を搭載
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
    • 独立型ウォッチドッグ タイマ (IWDT)
    • RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
    • 外部ビープ音を駆動するための 1/2/4/8kHz の方形波を生成する BEEPER
  • 拡張通信インターフェイス
    • STANDBY モードでの低消費電力動作をサポートする 3 つの UART インターフェイス
      • LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスター コーディングをサポートする 1 つの高度な UART インスタンス
    • 2 つの I2C インターフェイス。FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus、STOP モードからのウェークアップをサポート、
    • 最大 16Mbit/s をサポートする 1 つの SPI
  • クロック システム
    • ±1.2% 精度の 32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • 32kHz の低周波数発振器 (LFOSC) を内蔵
    • 外部 4MHz~32MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部低周波数 (LF) と高周波 (HF) デジタル クロック入力
  • データの整合性
    • 巡回冗長検査 (CRC-16)
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 45 の GPIO
    • 真の 5V IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 48 ピン LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
    • 32 ピン VSSOP (DGS32)、VQFN (RHB)
    • 28 ピン VSSOP (DGS28)
    • 24 ピン VQFN (RGE)
    • 20 ピン VSSOP (DGS20)、WQFN (RUK)
  • ファミリの製品 (「製品比較」も参照)
    • MSPM0H3216:64KB のフラッシュ、8KB の RAM
    • MSPM0H3215:32KB のフラッシュ、8KB の RAM
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
    • LP-MSPM0H3216 LaunchPad™ 開発キット
    • MSP ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0H321x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 32MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ コア プラットフォームに基づく MSP 高集積 5V 消費電力および 32 ビット MCU ファミリの一部です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、4.5V の電源電圧で動作します。

MSPM0H321x デバイスは最大 64KB の組込みフラッシュ プログラム メモリと 8KB の SRAM を内蔵しています。これらの MCU は ±1.2% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。追加機能には、3 チャネル DMA、CRC-16 アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (電圧リファレンスとして VDD を含む 12 ビット 1.6Msps ADC、1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、1 つの 16 ビット高度タイマ、4 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、1 つの独立したウォッチドッグ タイマ、リアルタイム クロック (RTC) などのインテリジェントなデジタル ペリフェラルを備えています。これらのデバイスには、3 つの UART、1 つの SPI、2 つの I2C などの各種通信ペリフェラルも内蔵されていますこれらの通信ペリフェラルは LIN、IrDA、DALI、マンチェスター、スマート カード、SMBus、PMBus プロトコルをサポートしています。

テキサス インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル集積度のデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。そのアーキテクチャと豊富な低消費電力モードは、携帯型測定アプリケーションで長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。

MSPM0H321x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計をすぐに開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad™ キットとターゲット ソケット ボード用の設計ファイルが含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0H シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

MSPM0H321x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 32MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ コア プラットフォームに基づく MSP 高集積 5V 消費電力および 32 ビット MCU ファミリの一部です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、4.5V の電源電圧で動作します。

MSPM0H321x デバイスは最大 64KB の組込みフラッシュ プログラム メモリと 8KB の SRAM を内蔵しています。これらの MCU は ±1.2% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。追加機能には、3 チャネル DMA、CRC-16 アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (電圧リファレンスとして VDD を含む 12 ビット 1.6Msps ADC、1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、1 つの 16 ビット高度タイマ、4 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、1 つの独立したウォッチドッグ タイマ、リアルタイム クロック (RTC) などのインテリジェントなデジタル ペリフェラルを備えています。これらのデバイスには、3 つの UART、1 つの SPI、2 つの I2C などの各種通信ペリフェラルも内蔵されていますこれらの通信ペリフェラルは LIN、IrDA、DALI、マンチェスター、スマート カード、SMBus、PMBus プロトコルをサポートしています。

テキサス インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル集積度のデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。そのアーキテクチャと豊富な低消費電力モードは、携帯型測定アプリケーションで長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。

MSPM0H321x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計をすぐに開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad™ キットとターゲット ソケット ボード用の設計ファイルが含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0H シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSPM0H321x-Q1 車載 ミックスド シグナル マイクロコントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 7日
アプリケーション・ノート EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 2日
アプリケーション・ノート MSPM0 ADC のノイズ解析と応用 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 24日
ユーザー・ガイド MSPM0 MCUs Development Guide (Rev. G) PDF | HTML 2025年 8月 27日
サブシステム設計 Emulate EEPROM with FLASH (Type A) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 13日
サブシステム設計 Emulate EEPROM With FLASH (Type B) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 6日
アプリケーション・ノート STM8 から MSPM0 への移行ガイド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 7月 21日
アプリケーション・ノート MSPM0 向け EMC 改善ガイド PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート MSPM0G3507 Low Power Test and Guidance PDF | HTML 2024年 10月 18日
アプリケーション・ノート Understanding the MSPM0 Debug Subsystem PDF | HTML 2024年 9月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP-MSPM0H3216 — 32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイクロ コントローラ用 MSPM0H3216 LaunchPad™ 開発キット

MSPM0H3216 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0H3216 マイコン (MCU) 向けの使いやすい評価基板 (EVM) です。LaunchPad キットは、プログラミング、デバッグを行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0H321x マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードには、シンプルなユーザー インターフェイスをすばやく統合するためのオンボード ボタン、LED、RGB LED も搭載されています。

MSPM0H3216 は、32MHz の最大周波数を持つ Arm®Cortex®32 ビット M0+ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0-SDK MSPM0 Software Development Kit (SDK)

The MSPM0 SDK provides the ultimate collection of software, tools and documentation to accelerate the development of applications for the MSPM0 MCU platform under a single software package.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
はじめに

CCSTUDIO-STARTHUB Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MSP-ZERO-CODE-STUDIO Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio is a visual design environment that simplifies firmware development, making it possible to configure, develop, and run microcontroller applications in minutes with zero coding and no IDE required. Available as a standalone download or on the cloud.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian