車載マイコン

低コストから優れたリアルタイム性能までのメリットを提供する、当社の多用途な 32 ビットおよび 64 ビットのマイコン (MCU) をご覧ください

parametric-filter製品をすべて表示
進化する市場ニーズに対応するために、当社の多様でスケーラブルな車載マイコンのポートフォリオは、包括的なハードウェアおよびソフトウェア エコシステムを提供します。 当社のマイコンファミリは、コスト最適化された Arm Cortex-M0+ コアから次世代の高性能 C29 コアまで、幅広いアーキテクチャを採用しています。8KB から 8MB までのフラッシュ メモリ容量を備え、次世代設計の課題を解決するソリューションを見つけることができます。 市場投入期間を短縮するため、豊富なソフトウェア資産、車載向けリファレンス デザイン、直感的に使えるグラフィカル ツール、そして幅広いサードパーティ エコシステムを用意しています。

カテゴリ別の参照

TI の製品ラインアップ

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
システム構成ツール

SysConfig は、ハードウェアとソフトウェアの構成に関する課題の簡素化と、ソフトウェア開発の迅速化に役立つ設計を採用した構成ツールです。

SysConfig は、Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) の一部、またはスタンドアロン アプリケーションという形式で利用できます。さらに、TI デベロッパー ゾーンにアクセスすると、SysConfig をクラウド環境で実行できます。

SysConfig は、ピン、ペリフェラル、無線、ソフトウェア スタック、RTOS、クロック ツリーなどのコンポーネントを構成するための直観的なグラフィカル ユーザー (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)
F29 リアルタイム MCU 向け基本ソフトウェア開発キット (SDK)

F29x SDKは、C29x CPU をベースとするリアルタイム マイコン ファミリをサポートしています。これらの SDK を組み合わせると、高性能リアルタイム制御アプリケーションの開発に適した包括的な各種ソフトウェア パッケージを実現できます。この SDK を使用すると、車載と産業用の各アプリケーションで必要とされる制御機能、安全性機能、サイバーセキュリティ機能と組み合わせ、ホストの機能を容易に統合できます。

ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。

MSPM0G3218-Q1
車載ボディおよびライティング マイコン

車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、MATHACL、CAN 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 0.97

F29P329SM-Q1
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

車載、200MHz 動作の C29x 搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、2MB、C2000 64 ビット マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 7.15

MSPM33C321A-Q1
車載ボディおよびライティング マイコン

Automotive 160MHz Arm® Cortex®-M33 MCU with TrustZone®, 1MB flash, 256kB SRAM, QSPI and security

概算価格 (USD) 1ku | 2.82

AM263P2-Q1
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

車載、リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 13.981

MSPM0G3529-Q1
車載ボディおよびライティング マイコン

車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 1.72

F29H859TU-Q1
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 13.273