ホーム マイコン (MCU) / プロセッサ Microcontrollers 車載マイコン 車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

F29H859TU-Q1

プレビュー

車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン

製品詳細

CPU 3 C29 Frequency (MHz) 200 Flash memory (kByte) 4000 RAM (kByte) 452 ADC type 2 16-bit SAR, 3 12-bit SAR Total processing (MIPS) 1200 Features ASIL-D, Byte addressable, EVITA-Full HSM, FPU64, HRPWM, Hardware encryption, Real-time DMA, Safety and security unit, TMU, Watchdog timer UART 6 CAN (#) 6 (CAN-FD) Sigma-delta filter 16 PWM (Ch) 36 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 80 SPI 5 QEP 6 USB 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN FD, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SENT, SPI, UART Operating system AutoSAR, FreeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 4096 Number of GPIOs 136 Number of I2Cs 2 Security Cryptographic acceleration, Secure boot, Secure provisioning
CPU 3 C29 Frequency (MHz) 200 Flash memory (kByte) 4000 RAM (kByte) 452 ADC type 2 16-bit SAR, 3 12-bit SAR Total processing (MIPS) 1200 Features ASIL-D, Byte addressable, EVITA-Full HSM, FPU64, HRPWM, Hardware encryption, Real-time DMA, Safety and security unit, TMU, Watchdog timer UART 6 CAN (#) 6 (CAN-FD) Sigma-delta filter 16 PWM (Ch) 36 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 80 SPI 5 QEP 6 USB 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN FD, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SENT, SPI, UART Operating system AutoSAR, FreeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 4096 Number of GPIOs 136 Number of I2Cs 2 Security Cryptographic acceleration, Secure boot, Secure provisioning
HTQFP (PTS) 176 484 mm² 22 x 22 HTQFP (PZS) 100 196 mm² 14 x 14 HTQFP (RFS) 144 324 mm² 18 x 18 NFBGA (ZEX) 256 169 mm² 13 x 13
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

F29H85x に対応する機能安全の高度な資料とソフトウェアが入手可能です。リクエストする

F29H85x 向けの高度なセキュリティ資料とソフトウェアが入手可能です。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
78 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート F29H85x、F29P58x および F29P32x リアルタイム マイコン データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 12月 31日
* エラッタ F29H85x、F29P58x、および F29P32x リアルタイム MCU シリコ ン エラッタ (シリコン リビジョン B、A、0) (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 16日
* ユーザー・ガイド F29H85x and F29P58x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2026年 1月 5日
アプリケーション・ノート オンボード チャージャにおける機能安全への取り組み:設計手法と 部品の概要 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 27日
アプリケーション・ノート C2000 F29x マイコンのライブ ファームウェア アップデート (リセッ トなし) PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 18日
ユーザー・ガイド C29 Software Optimization Guide (Rev. B) PDF | HTML 2025年 11月 17日
ホワイト・ペーパー Integrating EVCC, DCDC, and Host Architecture: TI Automotive MCUs for Next-Generation EV Charging (Rev. A) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート C29x 安全およびセキュリティ ユニットによるランタイム安全および セキュリティの実装 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 6日
アプリケーション・ノート F29x エラー処理およびデバッグ ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 6日
アプリケーション・ノート 0.4mm ピッチおよび 0.5mm ピッチ QFP パッケージの 2 番目の ソース設計 PDF | HTML 英語版 2025年 10月 10日
アプリケーション・ノート MCU Signal Sight ツール開発者ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
アプリケーション・ノート マイコン制御センターツールの開発者ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
製品概要 Automotive Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F) 2025年 10月 9日
アプリケーション・ノート EEPROM Emulation for Generation 3 C2000 Real-Time Controllers (Rev. B) PDF | HTML 2025年 8月 13日
ユーザー・ガイド C2000 Real-Time Control Peripheral Reference Guide (Rev. U) PDF | HTML 2025年 7月 11日
ユーザー・ガイド F29H85x Flash API User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025年 7月 1日
アプリケーション・ノート C2000 IDE Assist 移行ツールガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 6月 5日
ユーザー・ガイド F29H85x MCAL User Guide 2025年 5月 9日
製品概要 Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F) 2025年 4月 23日
ユーザー・ガイド C29x CPU Reference Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 28日
アプリケーション概要 C2000 F29H85x and F29P58x Real-Time Microcontrollers PDF | HTML 2025年 2月 18日
ユーザー・ガイド TI C29x clang compiler tools user's guide 2025年 2月 6日
アプリケーション・ノート C2000 IDE Assist Tool Features Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 29日
アプリケーション・ノート EEPROM Emulation Driver Guide for C29x PDF | HTML 2025年 1月 9日
アプリケーション・ノート DLT Developer's Guide With Tooling PDF | HTML 2024年 12月 23日
アプリケーション・ノート Serial Flash Programming of F29H85x™ PDF | HTML 2024年 12月 23日
ユーザー・ガイド Migration Between TMS320F28P65x and TMS320F29H85x PDF | HTML 2024年 11月 15日
ホワイト・ペーパー Enabling Cybersecurity for High Performance Real-Time Control Systems with C2000™ F29x Microcontrollers PDF | HTML 2024年 11月 8日
アプリケーション概要 Optimize EPS System with C2000 F29 MCU PDF | HTML 2024年 11月 8日
ユーザー・ガイド Application Software Migration to the C29 CPU User's Guide PDF | HTML 2024年 10月 24日
ホワイト・ペーパー The C29 CPU – Unrivaled Real-Time Performance with Optimized Architecture on C2000 MCUs PDF | HTML 2024年 10月 14日
アプリケーション概要 Discrete Power Design for C2000™ PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション・ノート Development Tool Versions for C2000™ Support (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 26日
製品概要 Implementing IEC 60730 / UL 1998 Compliance for C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 25日
アプリケーション・ノート Obtain UL/IEC 60730-1/60335-1 Class B Certification Based on C2000™ MCU Diagnostic Library in Appliances PDF | HTML 2024年 5月 30日
アプリケーション・ノート Power Supply and Monitoring Solution for C2000 MCU Automotive Applications PDF | HTML 2024年 4月 17日
アプリケーション・ノート CAN Flash Programming of C2000™ Microcontrollers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 15日
ホワイト・ペーパー Achieving High Efficiency and Enabling Integration in EV Powertrain Subsystems (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 17日
アプリケーション・ノート CRC Engines in C2000 Devices (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 1日
アプリケーション・ノート ADC Input Circuit Evaluation for C2000 MCUs (using TINA-TI simulation tool) (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート ADC Input Circuit Evaluation for C2000 Real-Time MCUs (using PSPICE-FOR-TI) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート Charge-Sharing Driving Circuits for C2000 ADCs (using PSPICE-FOR-TI) (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート Charge-Sharing Driving Circuits for C2000 ADCs (using TINA-TI simulation tool) (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート Methods for Mitigating ADC Memory Cross-Talk (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート Using SMI of C2000 EtherCAT Slave Controller for Ethernet PHY Configuration PDF | HTML 2023年 2月 27日
アプリケーション・ノート C2000 ePWM Developer’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 2月 24日
アプリケーション・ノート How to Implement Custom Serial Interfaces Using Configurable Logic Block (CLB) PDF | HTML 2023年 2月 3日
アプリケーション・ノート C2000 SysConfig Linker Command Tool PDF | HTML 2023年 1月 26日
アプリケーション・ノート Using the Fast Serial Interface (FSI) With Multiple Devices in an Application (Rev. E) PDF | HTML 2023年 1月 25日
アプリケーション・ノート Diagnosing Delta-Sigma Modulator Bitstream Using C2000™ Configurable Logic Block PDF | HTML 2022年 12月 19日
ユーザー・ガイド Getting Started With C2000™ Real-Time Control Microcontrollers (MCUs) (Rev. C) PDF | HTML 2022年 6月 29日
アプリケーション・ノート Implement three-phase interleaved LLC on C2000 Type-4 PWM PDF | HTML 2022年 3月 30日
アプリケーション・ノート The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F) PDF | HTML 2022年 3月 3日
アプリケーション・ノート Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 15日
アプリケーション・ノート Achieve Delayed Protection for Three-Level Inverter With Type 4 EPWM PDF | HTML 2021年 10月 29日
アプリケーション・ノート C2000 SysConfig PDF | HTML 2021年 10月 20日
アプリケーション・ノート Getting Started with the MCAN (CAN FD) Module PDF | HTML 2021年 10月 20日
アプリケーション・ノート Achieve Delayed Protection for Three-Level Inverter With CLB PDF | HTML 2021年 6月 28日
アプリケーション・ノート Programming Examples for the DCAN Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 20日
アプリケーション・ノート Leverage New Type ePWM Features for Multiple Phase Control PDF | HTML 2021年 5月 11日
アプリケーション・ノート CRM/ZVS PFC Implementation Based on C2000 Type-4 PWM Module PDF | HTML 2021年 2月 18日
ホワイト・ペーパー Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETs 2021年 1月 5日
その他の技術資料 Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs 2020年 12月 15日
アプリケーション・ノート C2000™ Unique Device Number (Rev. B) PDF | HTML 2020年 9月 17日
アプリケーション・ノート Secure BOOT On C2000 Device 2020年 7月 21日
アプリケーション・ノート How to Migrate Custom Logic From an FPGA/CPLD to C2000 Microcontrollers (Rev. A) 2020年 6月 15日
アプリケーション・ノート EtherCAT Based Connected Servo Drive using Fast Current Loop on PMSM (Rev. B) PDF | HTML 2020年 2月 19日
ホワイト・ペーパー Distributed Power Control Architecture w/ C2000 MCUs Over Fast Serial Interface PDF | HTML 2020年 2月 14日
アプリケーション・ノート Configurable Error Generator for Controller Area Network PDF | HTML 2019年 12月 19日
アプリケーション・ノート Leveraging High Resolution Capture (HRCAP) for Single Wire Data Transfer PDF | HTML 2019年 8月 28日
アプリケーション・ノート Fast Integer Division – A Differentiated Offering From C2000 Product Family PDF | HTML 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors (Rev. B) PDF | HTML 2019年 5月 7日
アプリケーション・ノート Embedded Real-Time Analysis and Response for Control Applications PDF | HTML 2019年 3月 29日
アプリケーション・ノート Designing With The C2000 Configurable Logic Block 2019年 2月 5日
アプリケーション・ノート MSL Ratings and Reflow Profiles (Rev. A) 2018年 12月 13日
アプリケーション・ノート Fast Serial Interface (FSI) Skew Compensation 2018年 11月 8日
ホワイト・ペーパー Maximizing power for Level 3 EV charging stations 2018年 6月 12日
アプリケーション・ノート Calculating FIT for a Mission Profile 2015年 3月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM の評価基板

F29H85X-SOM-EVM を評価するには、XDS110ISO-EVM デバッグ プローブを別途購入していただく必要があります。

controlCARD ベースのプラットフォームとの下位互換性のため、HSEC180ADAPEVM と TMDSHSECDOCK はオプションで別途購入することができます。

F29H85X-SOM-EVM は、TI C2000™ マイコン シリーズの F29H85x と F29P58x の各デバイスに適した評価 / 開発ボードです。このシステム オン モジュール (SoM) デザインは、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

HSEC180ADAPEVM — システム オン モジュール (SOM) ベースのプラットフォーム向け、HSEC180 アダプタ ボード

この評価基板は、TI の C2000™ システム オン モジュール プラットフォーム向けの 180 ピン高速エッジ カード (HSEC) アダプタであり、SOM ベースのプラットフォームで C2000 HSEC ベースの EVM との下位互換性を確保できます。HSEC180ADAPEVM は、TMDSHSECDOCK などの従来型の C2000 HSEC ドッキング ステーションで使用できるように、SOM ボードの 180 本のピンを HSEC ピンに接続します。また、HSEC180ADAPEVM には 2 個の DP83826 10/100Mbps 産業用イーサネット PHY (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LAUNCHXL-F29H85X — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F29H85x LaunchPad™ 開発キット

LAUNCHXL-F29H85X は、テキサス インスツルメンツの C2000™ リアルタイム マイコンである F29H85x デバイス ファミリ向けの低コスト開発ボードです。LAUNCHXL-F29H85X は、F29H850TU リアルタイム マイコン(MCU)を想定した設計を採用しており、制御、アナログ、通信の各周辺装置、および内蔵の不揮発性メモリを特長としています。この LaunchPad™ 開発キットは、2 個の独立した BoosterPack XL 拡張コネクタ(80ピン)、専用の 12 ビット/16 ビット差動 ADC ヘッダ、PMIC、従来型の CAN と CAN-FD (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

XDS110ISO-EVM — C2000 と Sitara™ の各 controlSOM 向け、XDS110 絶縁型プラグインの評価基板

XDS110 絶縁型プラグイン ボードは、C2000 と Sitara の各 controlSOM 向け、リアルタイム デバッグとフラッシュ プログラミング (書き込み) の評価基板です。非絶縁型 120 ピン コネクタ経由、または電気的に絶縁された 16 ピン コネクタ経由で、C2000 と Sitara の各 controlSOM に接続できます。どちらのコネクタも、JTAG/cJTAG/SWD サポートと全二重 UART ポートを搭載しています。このボードは、ターゲット ボードのデバッグ用に、4 個の絶縁型 D/A コンバータ (DAC) チャネルへの 1 個の SPI (シリアル (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

SOFTM-3P-BSMART — SMH Technologies Bsmart プログラミングユニット

Bsmart は、単一サイトのイン・システム・プログラマです。USB、LAN、または Bluetooth 接続で動作できます。使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス。コンパクトなサイズのため、ポストプロダクションまたはポストセールス プロセス中にターゲット デバイスで動作するための真の可搬性ソリューションです。
サポートされている TI デバイスを表示するには、https://smh-tech.com/category/texas-instruments/ をご覧ください

購入先:SMH Technologies
ドーター・カード

TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD ベースボード ドッキング ステーション

TMDSHSECDOCKは、HSEC180 をベースとする各種互換 controlCARD の主な信号にアクセスできるヘッダ ピンを実装したベースボード。ブレッドボード領域は、迅速なプロトタイピングに使用できます。ボードへの電力供給には、USB ケーブルまたは 5V バレル電源を使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-C2000 — C2000 リアルタイムマイクロコントローラ用 Lauterbach TRACE32 デバッグシステム

Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of C2000 real-time microcontrollers, which are a popular choice for real-time control, motor drivers, inverters, power supplies and automotive (...)

購入先:Lauterbach GmbH
ハードウェア・プログラミング・ツール

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-2-0 — SMH Technologies FlashRunner 2.0 8ch および FlashRunner 2.0 16ch プログラミング ツール

FlashRunner 2.0 はユニバーサルなインシステム プログラミング ソリューション (ISP) で、4 つの構成で利用可能です。4、8、12、16 のチャネルを使用して同時に最大 16 個まで、それぞれが異なるターゲットであっても同時にプログラムできます (デマルチプレクサ ツールを使用すれば 32 個のターゲット)。新しいグラフィカル ユーザー インターフェイス (Workbench) により、全体的な構成作業が不要になります。マウスを数回クリックするだけで、作業プロジェクトを作成でき、ターゲット (...)

購入先:SMH Technologies
ハードウェア・プログラミング・ツール

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-HS — SMH Technologies FlashRunner 高速プログラミング ツール

FlashRunner HS はマルチエンド プログラミング システムです。代表的なプログラミング システム機能は、中央制御ユニットと、USB Type-C ケーブル経由で接続された最大 8 つのペリフェラル アクティブ モジュール間で共有されます。新しいグラフィカル ユーザー インターフェイス (Workbench) により、全体的な構成作業が不要になります。マウスを数回クリックするだけで、作業プロジェクトを作成でき、ターゲット デバイスとお客様のファームウェアの不一致を検出したり、電源の設定を行ったりすることができます。


サポートされている TI デバイスを表示するに (...)

購入先:SMH Technologies
ハードウェア・プログラミング・ツール

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-NXG — SMH Technologies FlashRunner LAN 2.0 次世代プログラミング ツール

FlashRunner LAN2.0 NeXt Generation は、1 ~ 4 の並列チャネルで利用可能な汎用インシステムプログラミングソリューション (ISP) です。シンプルなリモート セッションにより、さらにチャネルを (2 から最大 4 まで) 増やすことができます。FlashRunner LAN2.0 NXG は、治具に統合できるよう設計されているため、非常にコンパクトで小型です。新しいグラフィカル ユーザー インターフェイス (Workbench) により、全体的な構成作業が不要になります。マウスを数回クリックするだけで、作業プロジェクトを作成でき、ターゲット (...)

購入先:SMH Technologies
Third-party accessory

VCTR-3P-VX1000 — VX1000測定およびキャリブレーションインターフェイスハードウェア

VX1000 ハードウェアにより、CANape などの測定およびキャリブレーション ツールを使用して、高性能で実行時間への影響がわずかな ECU にアクセスできます。車両用に設計されていますが、テスト ベンチやラボでも使用できます。高いスケーラビリティと幅広い製品ラインアップにより、VX1000 ハードウェアはあらゆる使用事例に最適なソリューションを提供します。
システムは、ベース モジュールとプラグオン デバイスの 2 つの主要部品で構成されています。VX1000 ファミリは、Sitara ファミリ (AM263、AM263P、AM275)、Jacinto ファミリ (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

F29H85X-MCAL-SDK Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) and Complex Device Drivers (CDD) for F29H85x

The F29x SDKs support the C29x cpu based family of real time MCUs. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of high-performance real-time control applications. The SDKs enable easy integration of host functionality together with the control, safety and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア開発キット (SDK)

F29H85X-SDK Core software development kit for F29H85x real-time MCUs

The F29x SDKs support the C29x cpu based family of real time MCUs. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of high-performance real-time control applications. The SDKs enable easy integration of host functionality together with the control, safety and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

F29H85X-TIFS-SDK F29H85x foundational security software

The F29x SDKs support the C29x cpu based family of real time MCUs. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of high-performance real-time control applications. The SDKs enable easy integration of host functionality together with the control, safety and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア開発キット (SDK)

F29X-MOTOR-CONTROL-SDK Motor Control SDK for F29x devices

The F29x SDKs support the C29x cpu based family of real time MCUs. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of high-performance real-time control applications. The SDKs enable easy integration of host functionality together with the control, safety and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

C29X-CPU-COLLATERAL Collateral's for C29 CPU Core

NDA restricted C29 core collaterals
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PWRT-3P-HSM-SWS — POWERTRACE ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) ソフトウェア スタック

POWERTRACE が開発したハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) ソフトウェア スタックは、最新のスケーラブルなフレームワークであり、テキサス・インスツルメンツのデバイス上のにある車載 / 産業用アプリケーションで最も厳しい暗号化要件とセキュリティ要件を満たす設計を採用しています。

 

堅牢で現場で実証済みのソフトウェア アーキテクチャを備え、内部開発の OSEK ベースの OS 上に構築された、クリーンで文書化されたコードを提供し、高速なコンテキスト スイッチングと最小限の CPU オーバーヘッドを実現します。このスタックには、AUTOSAR (...)

購入先:POWERTRACE
ファームウェア

USIT-3P-SECIC-PQC — UNI-Sentry SecIC-PQC アルゴリズム ファームウェア

Uni-Sentry のセキュリティ ソリューションは、従来の暗号アルゴリズムに量子コンピュータがもたらす復号化の脅威に対抗できる PQC アルゴリズムを採用しています。PQC ファームウェアは、ハードウェア セキュリティ モジュール(HSM)との組み合わせで最適化され、ハードウェア アクセラレーションとセキュリティ拡張機能を活用して、暗号化アルゴリズムの実行効率とセキュリティを向上させます。 


Uni-Sentry は、世界的な量子コンピューティングの進歩を継続的に監視し、アルゴリズム ポートフォリオを更新しています。現在の PQC 製品の機能は次のとおりです。

  • SP 800-208: (...)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

C2000-CGT — C28x と C29x コード生成ツール (CGT):コンパイラ

TI C28x コード生成ツール (C2000-CGT) を使用すると、TI の C28x マイコン プラットフォーム向けのアプリケーションを開発しやすくなります。これらのプラットフォームに該当するのは、Concerto (F28M3xx)、Piccolo (280xx)、Delfino 浮動小数点 (283xx)、C28x 固定小数点 (2823x/280x/281x) の各デバイス ファミリです。

TI の C29x コード生成ツール (C29-CGT) のベースになっているのは、オープン ソースの Clang コンパイラと、そのコンパイラをサポートする LLVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)

CCStudio™ IDE は、TI の包括的な CCStudio™ 開発ツールエコシステムの一部です。これは TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境 (IDE) です。これは、組込みアプリケーションの製作、デバッグ、分析、最適化に使用する一連の豊富なツールで構成されています。CCStudio IDE は、Windows®、Linux®、macOS® の各プラットフォームから利用できます。

CCStudio IDE を使用すると、AI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

EDGE-AI-STUDIO-MCU Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

C29X-ACADEMY C29X-ACADEMY

The C29x Academy is a great resource for developers to learn about C29-based C2000 real-time microcontrollers. The Academy delivers informational training modules as well as hands-on lab exercises that span a variety of topics.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

PLEXIM-3P-PLECS-CODER — プレミアム PLECS コーダーと TI C2000 ターゲットサポートパッケージ

TI C2000 ターゲット サポート パッケージを使用する PLECS Coder の採用で、電力工学や電気駆動アプリケーション向け C2000 マイコンのプログラミング プロセスを効率化できます。PLECS Coder は、組込みソフトウェア開発をアクセスしやすく、効率化できるように設計されており、制御設計とハードウェアの実装の間のギャップを埋めてくれます。経験豊富な開発者であっても、マイコンのプログラミングの初心者であっても、PLECS Coder は制御回路図を正常に動作するマイコン コードに変換する最も素早い方法をもたらしてくれます。標準的 PLECS ライブラリ (...)
購入先:Plexim GmbH
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

MATHW-3P-C2000-BLOCKSET — MathWorks C2000 マイコン向けブロックセットTIC2000マイコン用のモデル化、シミュレーション、コード生成を実行できます

C2000 Microcontroller (...)
購入先:MathWorks, Inc.
サポート・ソフトウェア

VCTR-3P-MICROSAR — マイコンと HPC (高性能コンピュータ) 向け、Vector の MICROSAR AUTOSAR ソフトウェア

MICROSAR と DaVinci の各製品ファミリは、マイコンと HPC 向けの洗練された組込みソフトウェアと強力な開発ツールを通じて、ECU (電子制御ユニット) の開発のシンプル化に寄与します。高度なインフラ ソフトウェアを使用すると、ECU の最適な基盤を製作し、関連ツールを活用して、関係のある多様な開発タスクをシンプルにすることができます。MICROSAR 組込みソフトウェアの開発は、AUTOSAR CLASSIC や ADAPTIVE などの関連規格に準拠しています。このソフトウェアは、ISO 26262 に準拠した ASIL D (...)
シミュレーション・モデル

F29H859TU-Q1 BSDL Model

SPRM872.ZIP (14 KB) - BSDL Model
設計ツール

F29-SCHEMATIC-DESIGN-TOOL Hardware schematic checklist for F29-based designs.

Hardware schematic checklist for F29-based designs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDM-02021 — F29x マイコンを搭載した、11kW 三相双方向オンボード チャージャと低電圧 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、11kW のオンボード チャージャ (OBC) と 2.5kW の低電圧 (LV) DC/DC コンバータ (LDC) を統合しています。この設計は、三相単段シリーズ共振デュアル アクティブ ブリッジ AC/DC コンバータ トポロジを採用しています。TI の F29x マイコンと Type-5 拡張パルス幅変調器 (ePWM) は、三相 AC/DC コンバータの複雑な変調をサポートします。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン

TIDM-02014 は、 テキサス・インスツルメンツと Wolfspeed が開発した、SiC ベース、800V、300kW のトラクション インバータ システムのリファレンス デザインで、設計エンジニアが高性能で高効率のトラクション インバータ システムを作成して市場に投入するまでの期間を短縮するための基盤として使用できます。このソリューションは、TI と Wolfspeed が開発したトラクション インバータ システムの技術を使用してシステムの効率を向上させる方法を提示します。そのために、高性能の絶縁型ゲート ドライバと、リアルタイムで可変のゲート ドライブ能力を活用して (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PTS) 176 Ultra Librarian
HTQFP (PZS) 100 Ultra Librarian
HTQFP (RFS) 144 Ultra Librarian
NFBGA (ZEX) 256 Ultra Librarian