車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

テキサス インスツルメンツ のスケーラブルなリアルタイム マイコン (MCU) が自動車の電動化、通信、安全性を強化

parametric-filter製品をすべて表示
テキサス インスツルメンツの新しい各種マイコンは、シングルステージ オンボード チャージャやデュアル モーター制御など、次世代の車載イノベーションに貢献するために、緊密に統合化されたアナログ、リアルタイム性能、高信頼性の機能安全を実現します。テキサス インスツルメンツは、タイプ 5 の パルス幅変調器 (PWM)、高度な通信ペリフェラル、AUTOSAR などの機能をサポートしている各種マイコンを設計してあり、次世代のパワートレイン、ゾーン アーキテクチャ、シャーシ システムに電力を供給します。

コア別に参照

C29 マイコン

最新の安全機能とセキュリティ機能を搭載した、高度な制御システムと汎用アプリケーションに適した次世代 64 ビット リアルタイム コア。

C28 マイコン

デジタル電源およびモーター制御において、高速かつ予測可能なリアルタイム性能に最適化された 32 ビット固定小数点または浮動小数点制御コア。

AM26 マイコン

Arm®Cortex®-R コアのリアルタイム性能を、タイプ 5 の PWM やプログラマブル リアルタイム ユニット (PRU) と組み合わせることにより、次世代の車載コントローラを実現できます。

関連カテゴリ
パワー マネージメント IC (PMIC)

統合型 PMIC を採用すると、マイコン (MCU) や、メモリ、入出力 (I/O)、センサなどの関連ペリフェラルに電力を供給するシングルチップ ソリューションを実現できます。

車載ボディ & ライティング マイコン

コンパクトなエントリ レベル デバイスからフル機能のマイコンに至るまで、テキサス インスツルメンツのスケーラブルな各種マイコンは、ボディ エレクトロニクスとライティングの使用感覚を変革します。

F29P329SM-Q1
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

車載、200MHz 動作の C29x 搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、2MB、C2000 64 ビット マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 7.15

AM263P2-Q1
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

車載、リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 13.981

F29H859TU-Q1
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 13.273

主なアプリケーションの概要

HEV、EV、パワートレイン システム
高電圧から低電圧アプリケーションへの変換時に電力効率を高め、安全性を損なうことなく、ハイブリッド電気自動車 (HEV) および電気自動車 (EV) の迅速な充電ソリューションを設計できます
車載安全アプリケーション
電動パワー ステアリング、lidar、エアバッグ、ブレーキ システムにより安全性を向上させます
ソフトウェア定義型車両とゾーン制御
ゾーン アーキテクチャを通じて、ソフトウェア定義型車両というビジョンを実現

高電圧から低電圧アプリケーションへの変換時に電力効率を高め、安全性を損なうことなく、ハイブリッド電気自動車 (HEV) および電気自動車 (EV) の迅速な充電ソリューションを設計できます

C2000 および Arm Cortex-R リアルタイム マイコン は、HEV、EV、パワートレイン システムにおけるアーキテクチャ上の課題に対応し、スケーリングを支援します。当社のリアルタイム デジタル コントローラの先進アーキテクチャは、電力効率と電力密度を高め、EV における高電圧から低電圧への DC/DC コンバージョン、オンボード充電、最適化された熱管理を迅速かつ効率的に実現します。

利点:

  • 電力密度向上。
  • 電力損失の低減。
  • 高速充電。
  • 効率的で高性能な DC/DC 変換。
  • 国際標準化機構 (ISO) 26262 機能安全規格に準拠し認証されています。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-02013 – C2000™ マイコン使用、CCM トーテムポール PFC と CLLLC DC/DC を搭載、7.4kW オンボード チャージャのリファレンス デザイン
製品
  • F29H859TU-Q1 – 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン
  • TMS320F28P659DK-Q1 – C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、CAN-FD、AES
  • AM263P4-Q1 – 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

電動パワー ステアリング、lidar、エアバッグ、ブレーキ システムにより安全性を向上させます

HEV、EV、内燃機関アーキテクチャが進化する中、当社の C2000 および Arm Cortex-R マイコンはリアルタイム コントローラと検出器により電動パワー ステアリングの安全な操作を可能にし、さらに 光検出および距離測定 (lidar) センシング技術で安全性を高めます。TI のマイコンは、先進運転支援システムにおける回生ブレーキの改善に役立ちます。

利点:

  • 優れたハンドリングと迅速な対応。
  • ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) と Evita によるサイバーセキュリティ保護。
  • ファームウェアのワイヤレス更新機能搭載で ASIL-D システムまでの機能安全に準拠。

主なリソース

製品
  • F29H859TU-Q1 – 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン
  • AM2612-Q1 – リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
  • TMS320F28P559SJ-Q1 – 車載、1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、
ソフトウェア開発
  • F29-SDK – F29 リアルタイム MCU 向け基本ソフトウェア開発キット (SDK)
  • C2000WARE – C2000 MCU 用 C2000Ware
  • MCU-PLUS-SDK-AM261X – AM261x Sitara マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)

ゾーン アーキテクチャを通じて、ソフトウェア定義型車両というビジョンを実現

自動車業界はソフトウェア中心の変革期を迎えており、ドメイン アーキテクチャからゾーン アーキテクチャへ移行することで、ソフトウェア定義型車両という新しいビジョンのもと、車両の在り方を再定義しています。AM26x MCU には、統合型イーサネット スイッチ、I2S 用の PRU といったハードウェア機能に加えて、ゾーン アーキテクチャを簡素化するソフトウェア ソリューションが含まれています。

利点:

  • 集中型ソフトウェアとスケーラブルなソリューション。
  • シームレスな車載イーサネット リング (低レイテンシ、高い時間決定性、およびパケットの安全冗長ループによる 1Gb 通信)。

主なリソース

最終製品 / サブシステム
リファレンス・デザイン
  • TIDA-020079 – ゾーンのリファレンス デザイン
製品
  • AM263P4-Q1 – 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
  • AM2612-Q1 – リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
ハードウェア開発
  • LP-AM263P – AM263Px Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
ソフトウェア開発
  • MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
  • MCU-PLUS-SDK-AM263PX – AM263Px Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)
  • MCU-PLUS-SDK-AM261X – AM261x Sitara マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)