RF アンプ

TI の各種 RF アンプ採用で、性能と帯域幅に関するニーズに対応可能

parametric-filter製品をすべて表示
航空宇宙 / 防衛、試験 / 測定、ワイヤレス インフラの各アプリケーションを想定した TI の各種 RF アンプは、DC ~ 8GHz の幅広い周波数範囲に対応しています。TI の製品ラインアップは、強力な OIP3 (3 次出力インターセプト ポイント) 直線性性能と、業界をリードする HD2/HD3 歪み (2 次 / 3 次高調波歪み) 特性を達成していると同時に、システム コストとスペースの最適化に役立ちます。

カテゴリ別の参照

TRF1305B1
RF FDA

同相モード制御機能搭載、DC ~ 7.2GHz の 3dB BW (帯域幅)、10dB ゲイン、完全差動 RFアンプ

概算価格 (USD) 1ku | 12.29

TRF1213
RF FDA

100MHz ~ 14GHz の 3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力 (S2D) の RF 変換アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 42

TRF0208-SP
RF FDA

放射線耐性保証 (RHA)、DC 付近 ~ 11GHz の 3dB BW (帯域幅)、シングルエンド入力、差動出力の RF 変換アンプ

TRF0208-SEP
RF FDA

耐放射線特性、DC 付近 ~ 11GHz の 3dB BW (帯域幅)、シングルエンド入力、差動出力の RF 変換アンプ

TRF1108
RF FDA

DC 付近 ~ 8GHz、差動入力、シングルエンド出力 (D2S) の RF 変換アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 35

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
LMH9126、LMH9226、LMH9135、LMH9235 の各アクティブ・バランに対応する、AFE7920 リファレンス・デザインの評価基板
AFE79-LMH9-EVM 評価基板 (EVM) は、LMH9xxx アクティブ・バラン・ファミリとのインターフェイスを確立する、統合型 RF サンプリング・トランシーバ AFE79xx ファミリの性能を評価するための評価基板です。AFE79-LMH9-EVM は、AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135、および LMH9235 を提示します。このデバイスは、次世代の 5G マッシブ MIMO アクティブ・アンテナ・システム向けの要件サポートに適していると同時に、トランシーバの出力とのインターフェイスや、パワー・アンプ (PA) の入力の駆動も実現します。この基板は (...)
リファレンス・デザイン
LMH5401 と LMH6401 をカスケード接続したリファレンス・デザイン

DC 結合と AC 結合両方のアプリケーションに対応する、シングルエンドから差動への変換を行う広帯域リファレンス・デザインが公開済みです。このデザインは、LMH5401 と LMH6401 のカスケード接続の性能を評価し、設計に関する理解を深めるのに役立ちます。

RF アンプ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。