TRF1108

アクティブ

DC 付近 ~ 8GHz、差動入力、シングルエンド出力 (D2S) の RF 変換アンプ

製品詳細

Current consumption (mA) 170 Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 15.5 Noise figure (typ) (dB) 11 OIP2 (typ) (dBm) 57 OIP3 (typ) (dBm) 28 P1dB (typ) (dBm) 12 2nd harmonic (dBc) -52 3rd harmonic (dBc) -51 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type RF FDA Rating Catalog
Current consumption (mA) 170 Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 15.5 Noise figure (typ) (dB) 11 OIP2 (typ) (dBm) 57 OIP3 (typ) (dBm) 28 P1dB (typ) (dBm) 12 2nd harmonic (dBc) -52 3rd harmonic (dBc) -51 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type RF FDA Rating Catalog
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² 2 x 2
  • 差動-シングルエンド (D2S) RF アンプ
  • DC 近傍から 8GHz
  • ゲイン:2GHz 時に 15.5dB
  • OP1dB:
    • 2GHz:12dBm
    • 6GHz:10dBm
  • OIP3:
    • 2GHz:28dBm
    • 6GHz:28.5dBm
  • ノイズ指数 (NF) および入力ノイズ スペクトル密度:
    • 2GHz:11dB および -163dBm/Hz
    • 6GHz:11.5dB および -162.5dBm/Hz
  • HD2 および HD3:
    • HD2 (1GHz): 2dBm で -60dBc
    • HD3 (1GHz): 2dBm で -58dBc
  • 付加 (残留) 位相ノイズ:
    • 1GHz:-154.6dBc/Hz (10kHz オフセット時)
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.6dB および ±2º
  • 100Ω にマッチングされた差動入力
  • 50Ω にマッチングされたシングルエンド出力
  • パワーダウン機能
  • 5V 電源
  • 動作電流:170mA
  • 差動-シングルエンド (D2S) RF アンプ
  • DC 近傍から 8GHz
  • ゲイン:2GHz 時に 15.5dB
  • OP1dB:
    • 2GHz:12dBm
    • 6GHz:10dBm
  • OIP3:
    • 2GHz:28dBm
    • 6GHz:28.5dBm
  • ノイズ指数 (NF) および入力ノイズ スペクトル密度:
    • 2GHz:11dB および -163dBm/Hz
    • 6GHz:11.5dB および -162.5dBm/Hz
  • HD2 および HD3:
    • HD2 (1GHz): 2dBm で -60dBc
    • HD3 (1GHz): 2dBm で -58dBc
  • 付加 (残留) 位相ノイズ:
    • 1GHz:-154.6dBc/Hz (10kHz オフセット時)
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.6dB および ±2º
  • 100Ω にマッチングされた差動入力
  • 50Ω にマッチングされたシングルエンド出力
  • パワーダウン機能
  • 5V 電源
  • 動作電流:170mA

TRF1108 は、非常に高性能な差動-シングルエンド (D2S) アンプで、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 DAC39RF10AFE7950 などの D/A コンバータ (DAC) の出力で D2S 変換を必要とするアプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF 2mm x 2mm パッケージで供給されます。

TRF1108 の主な使用事例は、デバイスが 5V の単一電源で動作し、バイアスを簡素化するために内部で設定された同相電圧を備えた AC 結合アプリケーションです。入力同相電圧を設定するアプリケーション回路を活用して、デュアル電源を使用することで、アンプを DC 結合できます。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。

TRF1108 は、非常に高性能な差動-シングルエンド (D2S) アンプで、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 DAC39RF10AFE7950 などの D/A コンバータ (DAC) の出力で D2S 変換を必要とするアプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF 2mm x 2mm パッケージで供給されます。

TRF1108 の主な使用事例は、デバイスが 5V の単一電源で動作し、バイアスを簡素化するために内部で設定された同相電圧を備えた AC 結合アプリケーションです。入力同相電圧を設定するアプリケーション回路を活用して、デュアル電源を使用することで、アンプを DC 結合できます。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF1108 DC 近傍から 8GHz、差動-シングルエンド RF アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) TRF1108-DAC39RFEVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 17日
証明書 TRF1108-DAC39RFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024年 12月 27日
技術記事 在發射訊號鏈設計中使用差分至單端 RF 放大器的優勢 PDF | HTML 2024年 8月 16日
技術記事 送信シグナル チェーン設計で差動からシングルエンドへの RF アンプを使用する利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 16日
技術記事 전송 신호 체인 설계에 차동-단일 종단 RF 증폭기를 사용할 때의 장점 PDF | HTML 2024年 8月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) TRF1108 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 7月 24日
アプリケーション概要 TRF1208, TRF1108 Active Balun Interface With Xilinx RFSoC Data Converters PDF | HTML 2023年 2月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRF1108EVM — TRF1108の評価基板

TRF1108 の評価基板 (EVM) は、TRF1108 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、差動入力からシングルエンド出力への変換 (D2S) を行う RF アンプです。このデバイスは、D/A コンバータ (DAC) の出力を使用して駆動する際に D2S 変換を必要とするアプリケーション向けの設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TRF1108 S-Parameter Model

SBOMCM7.ZIP (7 KB) - S-Parameter Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ