RF PLL / シンセサイザ

高性能テスト装置、衛星、レーダー、5G ワイヤレス システム向けの超低位相ノイズを実現します

parametric-filter製品をすべて表示
RF フェーズ ロック ループ (PLL) とシンセサイザで構成された幅広い製品ラインナップを提供しています。これらの製品は同期機能を搭載し、-230dBc/Hz 未満の正規化位相ノイズを達成しており、広帯域の高速アプリケーション向けに最適化済みです。当社の RF PLL とシンセサイザは、航空宇宙、防衛、試験と測定、ワイヤレス通信などのアプリケーションの性能要件を満たしつつ、設計時間の短縮を可能にします。

カテゴリ別の参照

主要機能別の選択

低位相ノイズ

電圧制御発振器 (VCO) と PLL を内蔵したシンセサイザを使用して、最高の位相ノイズ性能を実現します

高速データ コンバータのクロック供給

SYSREF および JESD204B 対応デバイスを搭載した、高速 ADC および DAC のクロックを供給します

宇宙用と高信頼性

耐放射線特性を持つ拡張温度デバイスの使用により、宇宙環境や過酷な環境で動作します

低消費電力

電力に制約のあるアプリケーションやバッテリ駆動アプリケーションの消費電流を低減します

RF クロック分配

超低付加ジッタと超低ノイズ フロアで RF クロックを分配およびファンアウトします

主な RF PLL とシンセサイザ

設計と開発に役立つリソース

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
テキサス・インスツルメンツ PLLatinum シミュレータ ツール

PLLATINUMSIM-SW は、開発ユーザーが TI の各種 PLLatinum™ IC の詳細な設計とシミュレーションを行うためのシミュレーション ツールです。これらの IC は LMX シリーズのフェーズ ロック ループ (PLL) とシンセサイザを搭載しています。

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
テキサス インスツルメンツのクロックおよびシンセサイザ (TICS) プロ ソフトウェア

TICS ( テキサス・インスツルメンツのクロックとシンセサイザ) Pro ソフトウェアを使用すると、接頭辞 (製品型番の先頭部分) が以下のいずれかに該当する製品と組み合わせて、評価基板 (EVM) をプログラム (設定) することができます。CDC、LMK、LMX。これらの製品は、フェーズ ロック ループと電圧制御発振器 (PLL+VCO)、シンセサイザ、クロック関連デバイスを搭載しています。

設計ツール
Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。

LMX2624-SP
RF PLL / シンセサイザ

5MHz ~ 28GHz、宇宙グレード広帯域シンセサイザ、位相同期および JESD204B 対応

LMX1205
RF PLL / シンセサイザ

JESD204 のサポートとプログラマブル クロック遅延機能搭載、低ノイズ、高周波バッファ / 逓倍器 / 分周器

概算価格 (USD) 1ku | 145

LMX1860-SEP
RF PLL / シンセサイザ

耐放射線特性、SYSREF (JESD204B/C 対応) と FPGA クロック搭載、15GHz RF バッファ / 逓倍器 / 分周器