LMX2624-SP

プレビュー

5MHz ~ 28GHz、宇宙グレード広帯域シンセサイザ、位相同期および JESD204B 対応

製品詳細

Frequency (max) (MHz) 28000 Frequency (min) (MHz) 5 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -236 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -129 Features Phase synchronization, Programmable output power, SYSREF support (Compliant to JESD204B standard), Space grade Current consumption (mA) 360 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) 25 to 25 Rating Space Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
Frequency (max) (MHz) 28000 Frequency (min) (MHz) 5 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -236 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -129 Features Phase synchronization, Programmable output power, SYSREF support (Compliant to JESD204B standard), Space grade Current consumption (mA) 360 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) 25 to 25 Rating Space Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • SMD 5962R2321001PXE
    • 総照射線量耐性:100Krad (ELDRS フリー)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:最大 75MeV-cm2/mg
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) 耐性:最大 75MeV-cm2/mg
  • 広帯域周波数シンセサイザ:出力周波数:5MHz~28GHz
  • 24GHz 搬送波周波数使用時に、100kHz のオフセットで -101dBc/Hz の位相ノイズ
  • 24GHz でのジッタ:60fs RMS (1kHz~300MHz)
  • 出力電力をプログラム可能
  • 主な PLL 仕様
    • 性能指数:-236dBc/Hz
    • 正規化 1/f ノイズ:-129dBc/Hz
    • 最高 200MHz の位相検出周波数
  • 複数デバイス間の出力位相の同期
  • RFoutA および RFoutB 用の独立した MUTE ピンで、200ns のミュート / ミュート解除時間
  • 分解能 9ps のプログラム可能な遅延による SYSREF サポート
  • 3.3V 単一電源動作
  • ピン モード:整数 PLL モードでピンにより構成可能な N 分周器および出力分周器
  • 10×10mm² 64 リード QFP パッケージ
  • 動作温度範囲:-55℃~+125℃
  • PLLatinum™ シミュレータ設計ツール対応
  • SMD 5962R2321001PXE
    • 総照射線量耐性:100Krad (ELDRS フリー)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:最大 75MeV-cm2/mg
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) 耐性:最大 75MeV-cm2/mg
  • 広帯域周波数シンセサイザ:出力周波数:5MHz~28GHz
  • 24GHz 搬送波周波数使用時に、100kHz のオフセットで -101dBc/Hz の位相ノイズ
  • 24GHz でのジッタ:60fs RMS (1kHz~300MHz)
  • 出力電力をプログラム可能
  • 主な PLL 仕様
    • 性能指数:-236dBc/Hz
    • 正規化 1/f ノイズ:-129dBc/Hz
    • 最高 200MHz の位相検出周波数
  • 複数デバイス間の出力位相の同期
  • RFoutA および RFoutB 用の独立した MUTE ピンで、200ns のミュート / ミュート解除時間
  • 分解能 9ps のプログラム可能な遅延による SYSREF サポート
  • 3.3V 単一電源動作
  • ピン モード:整数 PLL モードでピンにより構成可能な N 分周器および出力分周器
  • 10×10mm² 64 リード QFP パッケージ
  • 動作温度範囲:-55℃~+125℃
  • PLLatinum™ シミュレータ設計ツール対応

LMX2624-SP は、周波数 5MHz~28GHz を出力可能な電圧制御発振器 (VCO) を内蔵した、高性能、広帯域フェーズ ロック ループ (PLL) および電圧レギュレータです。このデバイスの VCO は、1 オクターブの範囲をカバーしているため、最低 5MHz までのすべての周波数を出力できます。-236dBc/Hz という性能指数を持つ高性能 PLL と高い位相検出周波数により、帯域内ノイズと積分ジッタを非常に低く抑えることができます。

LMX2624-SP では、複数のデバイスの出力を同期できます。このため、フラクショナル エンジンまたは出力分周器を使用した場合を含めて、あらゆる使用事例でデバイスから決定性位相を取得できます。このデバイスは、SYSREF (JESD204B/C 規格に準拠) の生成および中継サポートが追加されており、高速データ コンバータ向けの低ノイズ クロック ソースとして設計されています。

このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの高度な BiCMOS プロセスで製造され、64 リード QFP プラスチック パッケージで供給されます。

LMX2624-SP は、周波数 5MHz~28GHz を出力可能な電圧制御発振器 (VCO) を内蔵した、高性能、広帯域フェーズ ロック ループ (PLL) および電圧レギュレータです。このデバイスの VCO は、1 オクターブの範囲をカバーしているため、最低 5MHz までのすべての周波数を出力できます。-236dBc/Hz という性能指数を持つ高性能 PLL と高い位相検出周波数により、帯域内ノイズと積分ジッタを非常に低く抑えることができます。

LMX2624-SP では、複数のデバイスの出力を同期できます。このため、フラクショナル エンジンまたは出力分周器を使用した場合を含めて、あらゆる使用事例でデバイスから決定性位相を取得できます。このデバイスは、SYSREF (JESD204B/C 規格に準拠) の生成および中継サポートが追加されており、高速データ コンバータ向けの低ノイズ クロック ソースとして設計されています。

このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの高度な BiCMOS プロセスで製造され、64 リード QFP プラスチック パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LMK04832-SP アクティブ 放射線耐性保証 (RHA)、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、クロック ジッタ クリーナ Jitter cleaner to provide clock to the synthesizer.
LMX1906-SP アクティブ 放射線耐性保証 (RHA)、SYSREF と FPGA クロック搭載、15GHz バッファ、逓倍器、分周器 RF buffer to fan out the clock from the synthesizer.
LMX2615-SP アクティブ 宇宙グレード、位相同期機能搭載、JESD204B サポート、40MHz ~ 15GHz 広帯域シンセサイザ New variant with 28GHz max output frequency.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMX2624-SP 5MHz~28GHz 広帯域 シンセサイザ、位相同期および JESD204B/C 対応 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 19日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション概要 LMX2615 および LMX2624 からのアラン偏差測定データ PDF | HTML 英語版 2025年 8月 28日
アプリケーション概要 LMX2624 のフル アシスト PDF | HTML 英語版 2025年 8月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMX2624SPEVM — LMX2624-SP evaluation module

LMX2624-SP evaluation module (EVM) is used to evaluate the performance of the LMX2624-SP device. This device is a space grade RF synthesizer in 10mm x 10mm 64-pin plastic package. LMX2624-SP is able to generate continuous wave signal up to 26GHz. This EVM provides a hardware interface to enable (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian