BENANO

Manufacturer of structured light scanners

Benano is an experienced manufacturer of structured light scanners in Asia and has dedicated many years to the development of structured light technology. The R&D department possesses strong research capabilities and practical experience in the optical inspection field, enabling them to provide comprehensive solutions to customers. With well-designed and functional products from Benano, customers can seamlessly integrate them into their own systems.

可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP2010LC 0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC3470 适用于 DLP2010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
联系人
提供的资源
  • 光学模块
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 114, 2F, No. 106, Ruiguang Road, Neihu District
  • Taipei
  • United States

资源

光学模块

BENANO-3P-DLP2010-I — Benano 采用 DLP2010 的工业光学模块

BENANO 是独立的第三方公司,在利用 DLP 产品设计和制造光学模块领域拥有深厚的专业知识。光学模块是一个紧凑的组合件,包括数字微镜器件 (DMD)、光源、光学器件及相关的机械结构。这些光学模块适用于采用 DLP2010 的工业应用。光学模块及其规格由第三方公司(而不是德州仪器 [TI])生产和管理。我们期望此列表中包含的模块目前由第三方公司生产。
评估板

BENANO-3P-C2100 — The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution 3D Scanner.

Benano C2100 模块是一个极佳的评估平台,可用于开发基于高分辨率结构光的 3D 扫描应用。此模块使用 DLP2010 DMD 和 DLPC3470 显示和光控制器实现经济实惠、外形小巧的 3D 扫描仪。此模块外形小巧,但可为最终用户提供高质量 3D 点云及彩色 2D 图像。因此,它适用于许多应用,例如 3D 打印、机器人拾取/引导等。C2100 模块使用 Benano 的 GUI,并且提供了 C++ 和 C# 版 SDK,可实现进一步集成。
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。