BENANO-3P-C2100

The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution 3D Scanner.

BENANO-3P-C2100

来源: BENANO
立即订购

概述

Benano C2100 模块是一个极佳的评估平台,可用于开发基于高分辨率结构光的 3D 扫描应用。此模块使用 DLP2010 DMD 和 DLPC3470 显示和光控制器实现经济实惠、外形小巧的 3D 扫描仪。此模块外形小巧,但可为最终用户提供高质量 3D 点云及彩色 2D 图像。因此,它适用于许多应用,例如 3D 打印、机器人拾取/引导等。C2100 模块使用 Benano 的 GUI,并且提供了 C++ 和 C# 版 SDK,可实现进一步集成。

DLP 控制器和驱动器
DLPC3470 适用于 DLP2010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP2010LC 0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 BENANO

立即订购并开发

评估板

SCN-C2100-200 — 适用于高分辨率 3D 扫描仪的 Benano C2100 模块

支持的产品和硬件

SCN-C2100-200 适用于高分辨率 3D 扫描仪的 Benano C2100 模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-4-19
应用手册 DLP2010 DMD Optical engine reference design (Rev. A) 2017-8-1

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
DLPDLC-GUI DLP® 显示和光控制 EVM GUI 安装程序

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 BENANO。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。