EKB Technologies Ltd.

Design service provider for DLP technology

EKB is a Texas Instruments DLP Design House and a leader in customized development and production of nano and high technology.

Founded in 2006 and since then, provides​​​​ a value-added design services for DLP technology with a focus on special optics and light sources, micro optics, electronic hardware and software design to many customers world-wide.

EKB designs and manufactures a large variety of DLP projection Illumination engines and production platforms for its customers for different applications. EKB delivers innovative products and solutions enabling application development for customers worldwide.

光谱分析和光纤网络产品
DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
联系人
提供的资源
  • 光学模块
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 2/2 Hadadi St.
  • Bat Yam

资源

光学模块

EKB-3P-DLP4500EVM — EKB DLP4500 评估模块

EKB 的 E4500 MKII™ 开发模块提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有不同的照明源,包括 UV、红外线和 RGB,适用于工业、医疗和科学应用。E4500 MKII 模块采用 DLP® 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。

如需了解有关 EKB Technologies 的更多信息,请访问 https://www.ekbtechnologies.com

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。