EKB-3P-DLP4500EVM

EKB DLP4500 评估模块

EKB-3P-DLP4500EVM

立即订购

概述

EKB 的 E4500 MKII™ 开发模块提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有不同的照明源,包括 UV、红外线和 RGB,适用于工业、医疗和科学应用。E4500 MKII 模块采用 DLP® 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。

如需了解有关 EKB Technologies 的更多信息,请访问 https://www.ekbtechnologies.com

光谱分析和光纤网络产品
DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

光学模块

DPM-E4500LUVBMKII — DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™ UV

光学模块

DPM-E4500LIRMKII-SR1 — DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™ 短投射比红外激光器

光学模块

DPM-E4500LUVMKII-SR1 — E4500 MKII™ 短投射比

光学模块

DPM-E4500MKIIP2 — LightCrafter E4500MKII Plus 2W

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 2018年 7月 5日

相关设计资源

软件开发

固件
DLPR350 DLPC350 配置和支持固件

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 EKB Technologies Ltd..

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。