特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
iWave Global EMEA-FZ LLC
嵌入式计算模块和解决方案、ODM 设计服务
iWave Global 专注于工业、医疗和汽车垂直市场中的嵌入式解决方案。他们提供各种不同外形的模块上系统和单板计算机,包括 QSeven、SMARC、SODIMM 和 OSM。iWave 还提供 ODM 解决方案和设计服务,支持公司进行产品开发。
他们在美国、日本和中国台湾拥有经过认证的制造生态系统,可提供高质量 CPU 模块、单板计算机和定制的板载芯片设计。
iWave 全面的工程服务涵盖嵌入式硬件、FPGA 和软件开发,包括运营商板、定制硬件开发、散热解决方案、人体工程学工业设计、制造和认证。
联系人
-
+91-802-668-3700
- 联系合作伙伴
- www.iwave-global.com
提供的资源
- 评估板
支持的地区
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 印度
- 日本
- 欧洲
公司总部
- #7/B, 29th Main, BTM Layout 2nd Stage
- Bangalore, 560 076
- India
资源
评估板
IWAVE-3P-OSM-LF-AM62A — iWave AM62A OSM-LF 适用于 AM62A3 和 AM62A7 处理器的模块上系统
采用 AM62A3 和 AM62A7 Sitara 处理器的 iWave iW-RainboW-G55M OSM SoM
评估板
IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX — iWave Global TI AM62Lx OSM Size-S System on Module
iWave’s iG-RainboW-G69M OSM Size-SF System on Module integrates the TI AM62Lx SoC featuring dual 64-bit Arm® Cortex®-A53 cores running up to 1.25GHz. Built on the OSM v1.2 standard with a compact 30mm x 30mm LGA form factor, it supports 1GB LPDDR4 (expandable to 2GB), 8GB eMMC (expandable), and (...)
免责声明