TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 iWave Global EMEA-FZ LLC.
IWAVE-3P-OSM-LF-AM62A
概述
iWave iW-RainboW-G55M OSM SoM with AM62A3 and AM62A7 Sitara Processor
特性
- 45mm x 45mm (OSM-L)
- OSM v1.1 Size-LF LGA
- 2-8GB LPDDR4, 16-128GB eMMC Flash, 16Mb QSPI Flash
- RGMII x 2 Port (w/1588), 2x CAN (Main, MCU), UART
- WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax + BT 5.3 + IEEE 802.15.4
- Linux, FreeRTOS, QNX
照片提供方为 iWave Global EMEA-FZ LLC
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。