mimik Technology Inc.

混合边缘云计算提供商

Mimik 率先推出了混合边缘云计算,使得任何计算设备都能充当云服务器,帮助应用程序开发人员为超级互联世界解锁下一代应用程序。开发人员可以利用 Mimik 平台加快产品开发。

Mimik 已在 TI 的边缘 AI 器件 TDA4VM 上实现了微服务,从而使 TI 的器件能够成为超链接云的一部分。

多媒体和工业网络 SoC
AM68A — 适用于 1 至 8 个摄像头、机器视觉、智能交通、零售自动化的 8 TOPS 视觉 SoC AM69A — 适用于 1-12 个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI 盒的 32TOPS 视觉 SoC TDA4VM — 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析
联系人
提供的资源
  • 应用软件和框架
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 4100 Redwood Road, 20-A-137
  • Oakland, California, 94619
  • United States

资源

应用软件和框架

MIMIK-3P-MICROSERVICES — Mimik micorservices enabled for TI's embedded processors for edge Compute

The edgeEngine Main-Child edition is specially developed for Heterogeneous Compute Platforms (HCP) such as TI-TDA4VM, TI-DRA829V, or TI-DRA821U. Along with other unique capabilities, the edgeEngine Main-Child edition provides a unique ability to dynamically execute microservices on  R5F (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。