Provizio Ltd

Provizio 是汽车级成像雷达感知技术的领军者。


Provizio 致力于在平衡成像雷达系统成本的同时,攻克远距离小目标检测等感知难题。他们安全且经济高效的解决方案,并为 L2 及更高级别的 ADAS 需求提供可扩展的实现路径。这一解决方案以可授权的专有软件定义有源天线为核心支撑,仅需更少的物理雷达通道和更低的计算开销,即可实现更高分辨率与更远探测距离。

汽车毫米波雷达传感器
AWR1642 — 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器 AWR1843 — 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR2188 — 采用封装上装载 (LoP) 技术的单芯片 8RX/8TX 可级联 76GHz 至 81GHz 收发器 AWR2243 — 76GHz 至 81GHz 汽车级二代高性能 MMIC AWR2544 — 76-81GHz FMCW 卫星片上雷达传感器 AWR2944 — 适用于角雷达和远距离雷达的汽车级第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC AWRL1432 — 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器
联系人
提供的资源
  • 应用软件和框架
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Bay 80
  • Shannon Free Zone
  • Shannon, V14 VW82
  • Ireland

资源

应用软件和框架

PVIZ-3P-5D-PERCEPTION — Provizio 5D Perception® 雷达软件

Provizio 5D Perception® 是一款 AI 驱动的雷达感知软件产品,可将高分辨率雷达数据转化为对周围环境丰富、实时的感知。5D Perception 专为先进汽车雷达平台设计,通过将距离、速度、角度和高度信息与 AI 驱动的解析相结合,实现精确的检测、分类与跟踪。

 

‌该软件设计用于与我们的 AWR2188 雷达传感器集成,使开发人员能够将高性能雷达硬件与 Provizio 的感知算法结合使用。当与基于 AWR2188 的雷达系统配合使用时,5D Perception 可通过将原始雷达数据转化为可操作的感知输出,助力自动驾驶和先进驾驶辅助应用的开发加速。

 

(...)

应用软件和框架

PVIZ-3P-MIMSO — Provizio 5D MIMSO® 雷达软件

Provizio MIMSO 是一款雷达成像增强解决方案,可将高分辨率雷达数据转换为密集且高保真的 3D 环境感知。通过使用有源天线架构和先进的信号处理技术,MIMSO 显著提高了角分辨率和点云密度,从而能够在复杂的驾驶场景中实现对物体的更精确的检测、分离和跟踪。
 

‌该解决方案旨在与我们的 AWR2944 雷达传感器集成,使开发人员能够将高性能雷达硬件与 Provizio 的 MIMSO 有源天线及处理技术相结合。当与基于 AWR2944 的雷达系统搭配使用时,MIMSO 能够提供更高的分辨率雷达感知能力,同时保持系统的成本效益,从而助力自动驾驶和高级驾驶辅助应用的开发进程加快。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。