产品详情

Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 8 Number of transmitters 8 ADC sampling rate (max) (Msps) 66 Interface type MIPI-CSI2, SPI Edge AI enabled No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 140 Power supply solution LP87745-Q1
Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 8 Number of transmitters 8 ADC sampling rate (max) (Msps) 66 Interface type MIPI-CSI2, SPI Edge AI enabled No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 140 Power supply solution LP87745-Q1
FCCSP (APE) 573 210 mm² (14 mm × 15 mm)
  • FMCW 收发器
    • 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
    • 工作频率范围为 76-81GHz,具有高达 4.5GHz 的连续线性调频脉冲带宽
    • 八个接收通道
    • 八个传输通道
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
    • TX 功率:13.5dBm
    • RX 噪声系数:10dB
    • 出色的线性度可使 P1dB 高达 –5dBm,同时保持良好的噪声系数
    • 业界出色的 8 发送器、8 接收器雷达前端,功耗为 2.8W
    • 用于出色测量最大速度的 3µs 最短线性调频脉冲空闲时间
    • 266MHz/µs 的最大啁啾斜率,实现快速高带宽测量
    • ADC 采样率高达 66.67MSPS,可实现出色的仪表量程
  • 内置校准和自检
    • 内置固件 (ROM)
    • 针对工艺和温度进行自校准的系统
  • 主机接口
    • 通过 SPI 或 I2C 接口与外部处理器进行控制连接
    • 通过 MIPI D-PHY 和 CSI2 v1.2 与外部处理器进行数据连接
    • 通过中断实现故障报告
  • 以符合功能安全标准为目标
    • 专为功能安全应用开发
    • 提供了有助于进行 ISO 26262 功能安全系统设计的文档
    • 以系统功能达到 ASIL-D 级为目标
    • 硬件能力最高可满足 ASIL-B 目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 TUV 的 ISO 26262 认证
  • 以 AEC-Q100 级为目标
  • AWR2188 高级特性
    • 嵌入式自监控,有限使用主机处理器
    • 可以选择级联多个器件以增加通道数
    • 嵌入式干扰检测功能
  • 电源管理
    • 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
    • I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
  • 时钟源
    • 支持外部驱动、频率为 50MHz 或 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
    • 支持 50MHz 或 40MHz 晶体与负载电容器相连接
  • 轻松的硬件设计
    • 经过生产验证的创新封装上启动 (LOP) 技术,具有易于路由的启动装置位置
    • 0.5mm 间距 14mm × 15mm FCCSP 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
    • 小尺寸解决方案
  • 运行条件
    • 结温范围:TX 模块中 -40°C 至 140°C、-40°C 至 142°C
  • FMCW 收发器
    • 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
    • 工作频率范围为 76-81GHz,具有高达 4.5GHz 的连续线性调频脉冲带宽
    • 八个接收通道
    • 八个传输通道
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
    • TX 功率:13.5dBm
    • RX 噪声系数:10dB
    • 出色的线性度可使 P1dB 高达 –5dBm,同时保持良好的噪声系数
    • 业界出色的 8 发送器、8 接收器雷达前端,功耗为 2.8W
    • 用于出色测量最大速度的 3µs 最短线性调频脉冲空闲时间
    • 266MHz/µs 的最大啁啾斜率,实现快速高带宽测量
    • ADC 采样率高达 66.67MSPS,可实现出色的仪表量程
  • 内置校准和自检
    • 内置固件 (ROM)
    • 针对工艺和温度进行自校准的系统
  • 主机接口
    • 通过 SPI 或 I2C 接口与外部处理器进行控制连接
    • 通过 MIPI D-PHY 和 CSI2 v1.2 与外部处理器进行数据连接
    • 通过中断实现故障报告
  • 以符合功能安全标准为目标
    • 专为功能安全应用开发
    • 提供了有助于进行 ISO 26262 功能安全系统设计的文档
    • 以系统功能达到 ASIL-D 级为目标
    • 硬件能力最高可满足 ASIL-B 目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 TUV 的 ISO 26262 认证
  • 以 AEC-Q100 级为目标
  • AWR2188 高级特性
    • 嵌入式自监控,有限使用主机处理器
    • 可以选择级联多个器件以增加通道数
    • 嵌入式干扰检测功能
  • 电源管理
    • 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
    • I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
  • 时钟源
    • 支持外部驱动、频率为 50MHz 或 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
    • 支持 50MHz 或 40MHz 晶体与负载电容器相连接
  • 轻松的硬件设计
    • 经过生产验证的创新封装上启动 (LOP) 技术,具有易于路由的启动装置位置
    • 0.5mm 间距 14mm × 15mm FCCSP 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
    • 小尺寸解决方案
  • 运行条件
    • 结温范围:TX 模块中 -40°C 至 140°C、-40°C 至 142°C

AWR2188 器件是一款能够在 76GHz 至 81GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件采用非常小的外形尺寸实现了出色的集成度。AWR2188 设计用于汽车领域中的低功耗、自监控、超精确雷达系统。

AWR2188 器件是一种自包含 FMCW 收发器单芯片器件,简化了汽车雷达传感器在 76GHz 至 81GHz 频带范围内的实施。该器件基于 TI 低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 8TX、8RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台器件进行提供,该包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南以及用户文档。

AWR2188 器件是一款能够在 76GHz 至 81GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件采用非常小的外形尺寸实现了出色的集成度。AWR2188 设计用于汽车领域中的低功耗、自监控、超精确雷达系统。

AWR2188 器件是一种自包含 FMCW 收发器单芯片器件,简化了汽车雷达传感器在 76GHz 至 81GHz 频带范围内的实施。该器件基于 TI 低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 8TX、8RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台器件进行提供,该包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南以及用户文档。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表、其他文档、软件和工具。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AWR2188 采用 LOP 封装的单芯片 8x8 可级联 76GHz 至 81GHz 收发器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-19
白皮书 mmWave Radar for Robotics PDF | HTML 2026-9-3
应用手册 基于TDA4 SoC驱动CSI2-RX采集AWR2188 Radar MMIC的Raw ADC信号 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-26
应用手册 AWR2188波形配置详解 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-20
应用手册 在AGX ORIN上通过FPD-Link集成AWR2188卫星雷达 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-29
应用手册 AWR2188 CSI2使用和数据输出详解 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-22
应用手册 AWR2188 启动流程 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-12
白皮书 从检测到决策:深度解析下一代 ADAS PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-15
技术文章 使用单芯片 8 x 8 级联收发器实现 4D 雷达成像 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-2-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWR2188EVM — AWR2188 评估模块

AWR2188EVM 是一款高性能前端毫米波传感设备,它采用 2 个设备级联的 AWR2188 毫米波传感器阵列。在这一级联雷达配置中,主器件将 20GHz 本振信号分配给两个器件,使这两个器件能够作为单个射频收发器运行。这最多可以支持 16 个 TX 和 16 个 RX 天线元件,从而在 MIMO 虚拟阵列中提供总共 256 个虚拟通道。在 TX 波束成形、波束控制和 MIMO/SIMO 应用场景中,与单器件系统相比,更多的天线单元可以实现更高的 SNR 和更高的角度分辨率。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
开发套件

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU — 具有封装上装载接口 (LOP) 的 77GHz 3D-WGA - 2x级联 8TX/8RX 半均匀阵列

77GHz 3D 波导天线 16x16 (2x 8Tx8Rx) - 独立于射频基板的解决方案系列

HUBER+SUHNER 已经开发并生产了第三代 3D 金属化塑料波导天线,专为独立于射频基板的解决方案而设计。这项先进技术由专有接口实现,支持新一代高密度封装上装载 MMIC,在面积小于 280 mm2 的紧凑型端口提供 8TX/8RX 配置通道,可覆盖整个汽车 77GHz 雷达频段(76GHz 至 81GHz)。

天线设计显著减小了 MMIC 封装尺寸,同时提高了传输功率和接收器灵敏度,并且保持高隔离水平,即使在装配公差较大的情况下也是如此,为大型成像雷达奠定基础。 

这款天线专门针对 (...)

来源:Huber+Suhner AG
支持的产品和硬件
Third-party accessory

ATM-3P-AIDAR — Atomathic 8x8 AI 雷达,实现 4D 超分辨率检测

Atomathic 8x8 AIDAR 雷达是一款由 AI 赋能的雷达开发平台,旨在提供高分辨率 4D 检测和物体形状识别。该平台将 8×8 天线阵列与先进的基于 AI 的信号处理技术相结合,能够从雷达数据中提取详细的距离、速度、方位角和仰角信息。

 

该雷达利用基于原子范式的处理技术实现超分辨率探测,并提升了对间距紧密目标的分离能力,从而增强了在复杂环境中的感知能力。该架构支持灵活的处理策略,包括边缘、卫星和集中式处理,使开发人员能够评估不同的系统配置。

 

Atomathic 8x8 AIDAR 雷达集成了采用德州仪器 (TI) (...)

来源:Atomathic
支持的产品和硬件
Third-party accessory

HS-3P-SENCITY-THIS-III-U — 77GHz 3D waveguide antenna with launch on package interface (LOP) - 2x cascaded 8TX/8RX

The SENCITY THIS-III-U from HUBER+SUHNER is a 77GHz 3D metallized plastic waveguide radar antenna designed for RF substrate-independent radar systems. Featuring a launch-on-package (LOP) interface, this antenna supports high-density 16×16 channel configurations through two cascaded 8TX/8RX radar (...)
来源:Huber+Suhner AG
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件
线上培训

RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
应用软件和框架

PVIZ-3P-5D-PERCEPTION — Provizio 5D Perception® 雷达软件

Provizio 5D Perception® 是一款 AI 驱动的雷达感知软件产品,可将高分辨率雷达数据转化为对周围环境丰富、实时的感知。5D Perception 专为先进汽车雷达平台设计,通过将距离、速度、角度和高度信息与 AI 驱动的解析相结合,实现精确的检测、分类与跟踪。

 

‌该软件设计用于与我们的 AWR2188 雷达传感器集成,使开发人员能够将高性能雷达硬件与 Provizio 的感知算法结合使用。当与基于 AWR2188 的雷达系统配合使用时,5D Perception 可通过将原始雷达数据转化为可操作的感知输出,助力自动驾驶和先进驾驶辅助应用的开发加速。

 

(...)

来源:Provizio Ltd
支持的产品和硬件
固件

AWR2188-RESTRICTED — AWR2188 Restricted Content

This is the mySecure folder for AWR2188.
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
支持软件

RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
支持的产品和硬件
计算工具

AWR2188-SAFETY — AWR2188 Safety Documents

Safety documents
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020093 — 面向汽车前置雷达的单芯片毫米波流雷达参考设计

随着自动驾驶功能日益丰富,汽车行业的发展重心转向雷达的价值挖掘与性能优化。采用原始雷达数据流拓扑架构,可同时提升雷达性能并降低成本。此参考设计采用 AWR2188 雷达前端,具备 8TX 和 8RX 天线元件,可实现高角分辨率。该设计与 DS90UB971S-Q1 FPD-Link™ 串行器结合使用,用于将原始数据传输到中央处理单元和 MSPM0G3519-Q1 控制器,可实现流式雷达应用。该系统包含一个宽输入前置稳压器和一个雷达电源管理集成电路 (PMIC),提供对雷达性能至关重要的超低噪声电源。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (APE) 573 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频