Semtech Corporation

半导体服务提供商

Semtech Corporation 是一家高性能半导体、物联网系统和云连接服务提供商,致力于提供高质量的技术解决方案,让我们的星球变得更智能、更互联、更可持续。我们的全球团队致力于帮助解决方案架构师和应用程序开发人员为基础设施、工业和消费市场开发突破性产品。

DLP 控制器和驱动器
DLPC7540 — 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
公司总部
  • 200 Flynn Road
  • Camarillo, California, 93012
  • United States

资源

评估板

SEMTC-3P-EBK-SDVOE-DLP00 — DLPC7540EVM Semtech dual-SDVoE(TM) 和 HDMI 输入模块

Design your next TI DLP® Product to take advantage of the vast Software Defined Video over Ethernet, SDVoE™, ecosystem, enabled by Semtech’s BlueRiver® technology. Semtech’s EBK-SDVoE-DLP00 is a swap in replacement to the HDMI-only Vx1 interface front-end system included (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。