Algotron

DSP software solution provider

AlgoTron supply quality software for DSP-related functions in the field of electronics. Specialising in telecoms and audio applications, we have a range of code modules in the following categories: telephone modem data pumps, telephony signal interfacing eg Caller ID, DTMF, audio and speech coding, and utility components such as FFT. The modules have 2 software formats: assembler for the Texas Instruments TMS320C5000 range of DSP processors, and C for DSP-/micro-processors in general. We can also generate bespoke code and perform contract work / consultancy in the field of DSP. We have much experience in designing and implementing from scratch. Our target customers are manufacturers.

デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320C5504 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB 搭載 TMS320C5505 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 150MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5514 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB 搭載 TMS320C5515 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 120MHz、USB と LDC インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C5517 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA (ハードウェア アクセラレータ) と SAR ADC 搭載 TMS320C5532 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz TMS320C5533 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載 TMS320C5534 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載 TMS320C5535 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ソフトウェア・コーデック
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 5 White Horse Drive
  • Epsom, KT18 7NE

参照情報

ソフトウェア・コーデック

ALGOT-3P-DSPVOIPCODECS — Algotron 社の C5000 DSP 向け テレコムとオーディオ・コーデック

Algotron provides C5000 DSP software modules for telecoms & audio. Examples are: modem data pumps, speech coders, signal generators & detectors for DTMF and caller ID. All modules feature simple yet flexible interfaces with full re-entrancy. They come with user's guides, example (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。