Amazon

クラウドと IoT のサービスとソリューション

Amazon は、複数の TI 接続デバイス向けに、エッジからクラウドまでのソリューションを提供しています。

Amazon Web Services (AWS) は、世界で最も包括的かつ広く採用されているクラウド サービスであり、世界中のデータ センターから 200 以上のフル機能のサービスを提供しています。急成長中のスタートアップ、大手企業、主要な政府機関など、数百万の顧客が AWS を利用してコスト削減、セキュリティ強化、機動力向上、迅速なイノベーションを実現しています。

Amazon Sidewalk は、Amazon Echo デバイスや Ring セキュリティ カメラ、屋外ライト、モーション センサ、Tile トラッカなどのデバイスが自宅内はもちろん、玄関先を越えてもより良く機能するよう支援する共有ネットワークです。Sidewalk を有効にすると、デバイスでユニークなメリットが得られるだけでなく、コミュニティ内の他の Sidewalk 対応デバイスをサポートしたり、ペットや紛失したアイテムの位置特定にも役立ちます。

Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1312R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1352P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiband sub-1GHz & 2.4GHz wireless MCU with EdgeAI support, +20dBm CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F multiband Sub-1GHz & 2.4GHz wireless MCU with EdgeAI support

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
TDA4VM ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2642R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2652P7 704KB フラッシュと統合型パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
お問い合わせ
ご提供リソース
  • サンプル・コードまたはデモ
  • 開発キット
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • 410 Terry Ave N
  • Seattle, Washington, 98108-1226
  • United States of America

参照情報

サンプル・コードまたはデモ

AMZN-3P-EDGE-AI — Amazon Services for ML training, model management and IoT

AWS offers a comprehensive platform for machine learning (ML) services and internet of things (IoT) software services which can be leveraged and deployed on TI’s analytics processors like the TDA4x family of processors. Training and optimizing ML models require massive computing resources, so (...)

開発キット

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon Sidewalk開発ツールキット

Amazon Sidewalk は、セキュアで信頼性の高いコミュニティ ネットワークであり、互換性のある Amazon Echo や Ring デバイスなどの Amazon Sidewalk ブリッジを使用して、家庭内、ビル内、近隣地域全体、さらに都市全体の使用事例に対応しています。この結果、各種 IoT デバイスがクラウド接続機能を使用できるようになります。Amazon Sidewalk を使用すると、家庭や他の環境で、低帯域幅と長距離のコネクティビティを実現できます。短距離通信には Bluetooth® Low Energyを使用し、それより長い距離に対応するには Sub-1GHz の (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。