CC1352R

アクティブ

SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き

製品詳細

Protocols 6LoWPAN, Amazon Sidewalk, Bluetooth low energy, IEEE 802.15.4, MIOTY, Matter, Proprietary, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Wi-SUN, Wireless M-Bus, Zigbee Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 1076-1315, 143-176, 2360-2500, 287-351, 359-439, 431-527, 861-1054 Type Wireless MCU TX power (max) (dBm) 14 RAM (kByte) 88 Flash memory (kByte) 352 CPU Arm Cortex-M4 Operating system FreeRTOS, RTOS, TI RTOS Peripherals 2 SPI, 2 UART, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Sensitivity (best) (dBm) -121 Number of GPIOs 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, Yes
Protocols 6LoWPAN, Amazon Sidewalk, Bluetooth low energy, IEEE 802.15.4, MIOTY, Matter, Proprietary, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Wi-SUN, Wireless M-Bus, Zigbee Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 1076-1315, 143-176, 2360-2500, 287-351, 359-439, 431-527, 861-1054 Type Wireless MCU TX power (max) (dBm) 14 RAM (kByte) 88 Flash memory (kByte) 352 CPU Arm Cortex-M4 Operating system FreeRTOS, RTOS, TI RTOS Peripherals 2 SPI, 2 UART, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Sensitivity (best) (dBm) -121 Number of GPIOs 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, Yes
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • マイクロコントローラ
    • 強力な 48MHz Arm Cortex-M4F プロセッサ
    • EEMBC CoreMark スコア:148
    • 352KB のインシステム・プログラマブル・フラッシュ
    • プロトコルおよびライブラリ機能用の 256KB ROM
    • 8KB のキャッシュ SRAM (汎用 RAM としても使用可能)
    • 80KB の超低リーク SRAM。SRAM は動作の信頼性を高めるためパリティで保護。
    • 2 ピン cJTAG および JTAG デバッグ
    • OTA (Over-the-air) 更新をサポート
  • 4KB の SRAM を搭載した超低消費電力センサ・コントローラ
    • センサ・データのサンプリング、保存、処理
    • システム CPU から独立して動作
    • 高速ウェイクアップにより低消費電力動作を実現
  • TI-RTOS、ドライバ、ブートローダ、Bluetooth 5.2 Low Energy コントローラ、IEEE 802.15.4 MAC を ROM に配置してアプリケーション・サイズを最適化
  • RoHS 準拠のパッケージ
    • 7mm × 7mm の RGZ VQFN48 ( 28 GPIO)
  • ペリフェラル
    • デジタル・ペリフェラルを任意の GPIO に接続可能
    • 4× 32 ビットまたは 8× 16 ビットの汎用タイマ
    • 12 ビット ADC、200k サンプル / 秒、8 チャネル
    • 内部リファレンス電圧 DAC を搭載した 2 つのコンパレータ (連続時間 ×1、超低消費電力 ×1)
    • プログラマブルな電流ソース
    • UART ×2
    • SSI ×2 (SPI、MICROWIRE、TI)
    • I 2C および I 2S
    • リアルタイム・クロック (RTC)
    • AES 128 および 256 ビット暗号化アクセラレータ
    • ECC および RSA 公開鍵ハードウェア・アクセラレータ
    • SHA2 アクセラレータ (SHA-512 までのフル・スイート)
    • TRNG (True Random Number Generator)
    • 容量性センシング、最大 8 チャネル
    • 温度およびバッテリ・モニタを内蔵
  • 外部システム
    • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
    • TCXO をサポート
  • 低消費電力
    • 広い電源電圧範囲:1.8V~3.8V
    • アクティブ・モードの RX:5.8mA (3.6V、868MHz)、6.9mA (3.0V、2.4GHz)
    • アクティブ・モードの TX (0dBm):8.0mA (3.6V、868MHz)、7.1mA (3.0V、2.4GHz)
    • アクティブ・モードの TX (+14dBm):24.9mA (868MHz)
    • アクティブ・モードの MCU 48MHz (CoreMark): 2.9mA (60µA/MHz)
    • センサ・コントローラ、低消費電力モード、2MHz、無限ループ動作: 30.1µA
    • センサ・コントローラ、アクティブ・モード、24MHz、無限ループ動作:808µA
    • スタンバイ:0.85µA (RTC 動作、80KB RAM および CPU を保持)
    • シャットダウン:150nA (外部イベントでウェークアップ)
  • 無線部
    • Bluetooth 5.2 Low Energy およびそれ以前の Low Energy 仕様、IEEE 802.15.4 PHY、および MAC と互換性があるマルチバンド Sub-1GHz/2.4GHz RF トランシーバ
    • 3 線式、2 線式、1 線式 PTA の共存メカニズム
    • 優れたレシーバ感度: SimpleLink 長距離モードで -121dBm、 50kbps で -110dBm、Bluetooth 125kbps (LE Coded PHY) で -105dBm
    • 温度補償付きで最大 +14dBm (Sub-1GHz) および +5dBm (2.4GHz) の出力電力
    • 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステムに最適
      • ETSI EN 300 220 受信機カテゴリ 1.5 および 2、 EN 300 328、 EN 303 131、EN 303 204 (欧州)
      • EN 300 440 カテゴリ 2
      • FCC CFR47 パート 15
      • ARIB STD-T108 および STD-T66
    • 幅広い規格に対応
  • ワイヤレス・プロトコル
    • Thread Zigbee Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、MIOTY、ワイヤレス M-Bus、Wi-SUN、KNX RF、Amazon Sidewalk、独自システム、SimpleLink™ TI 15.4 スタック (Sub-1GHz)、DMM (ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ) ドライバ。
  • 開発ツールとソフトウェア
  • マイクロコントローラ
    • 強力な 48MHz Arm Cortex-M4F プロセッサ
    • EEMBC CoreMark スコア:148
    • 352KB のインシステム・プログラマブル・フラッシュ
    • プロトコルおよびライブラリ機能用の 256KB ROM
    • 8KB のキャッシュ SRAM (汎用 RAM としても使用可能)
    • 80KB の超低リーク SRAM。SRAM は動作の信頼性を高めるためパリティで保護。
    • 2 ピン cJTAG および JTAG デバッグ
    • OTA (Over-the-air) 更新をサポート
  • 4KB の SRAM を搭載した超低消費電力センサ・コントローラ
    • センサ・データのサンプリング、保存、処理
    • システム CPU から独立して動作
    • 高速ウェイクアップにより低消費電力動作を実現
  • TI-RTOS、ドライバ、ブートローダ、Bluetooth 5.2 Low Energy コントローラ、IEEE 802.15.4 MAC を ROM に配置してアプリケーション・サイズを最適化
  • RoHS 準拠のパッケージ
    • 7mm × 7mm の RGZ VQFN48 ( 28 GPIO)
  • ペリフェラル
    • デジタル・ペリフェラルを任意の GPIO に接続可能
    • 4× 32 ビットまたは 8× 16 ビットの汎用タイマ
    • 12 ビット ADC、200k サンプル / 秒、8 チャネル
    • 内部リファレンス電圧 DAC を搭載した 2 つのコンパレータ (連続時間 ×1、超低消費電力 ×1)
    • プログラマブルな電流ソース
    • UART ×2
    • SSI ×2 (SPI、MICROWIRE、TI)
    • I 2C および I 2S
    • リアルタイム・クロック (RTC)
    • AES 128 および 256 ビット暗号化アクセラレータ
    • ECC および RSA 公開鍵ハードウェア・アクセラレータ
    • SHA2 アクセラレータ (SHA-512 までのフル・スイート)
    • TRNG (True Random Number Generator)
    • 容量性センシング、最大 8 チャネル
    • 温度およびバッテリ・モニタを内蔵
  • 外部システム
    • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
    • TCXO をサポート
  • 低消費電力
    • 広い電源電圧範囲:1.8V~3.8V
    • アクティブ・モードの RX:5.8mA (3.6V、868MHz)、6.9mA (3.0V、2.4GHz)
    • アクティブ・モードの TX (0dBm):8.0mA (3.6V、868MHz)、7.1mA (3.0V、2.4GHz)
    • アクティブ・モードの TX (+14dBm):24.9mA (868MHz)
    • アクティブ・モードの MCU 48MHz (CoreMark): 2.9mA (60µA/MHz)
    • センサ・コントローラ、低消費電力モード、2MHz、無限ループ動作: 30.1µA
    • センサ・コントローラ、アクティブ・モード、24MHz、無限ループ動作:808µA
    • スタンバイ:0.85µA (RTC 動作、80KB RAM および CPU を保持)
    • シャットダウン:150nA (外部イベントでウェークアップ)
  • 無線部
    • Bluetooth 5.2 Low Energy およびそれ以前の Low Energy 仕様、IEEE 802.15.4 PHY、および MAC と互換性があるマルチバンド Sub-1GHz/2.4GHz RF トランシーバ
    • 3 線式、2 線式、1 線式 PTA の共存メカニズム
    • 優れたレシーバ感度: SimpleLink 長距離モードで -121dBm、 50kbps で -110dBm、Bluetooth 125kbps (LE Coded PHY) で -105dBm
    • 温度補償付きで最大 +14dBm (Sub-1GHz) および +5dBm (2.4GHz) の出力電力
    • 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステムに最適
      • ETSI EN 300 220 受信機カテゴリ 1.5 および 2、 EN 300 328、 EN 303 131、EN 303 204 (欧州)
      • EN 300 440 カテゴリ 2
      • FCC CFR47 パート 15
      • ARIB STD-T108 および STD-T66
    • 幅広い規格に対応
  • ワイヤレス・プロトコル
    • Thread Zigbee Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、MIOTY、ワイヤレス M-Bus、Wi-SUN、KNX RF、Amazon Sidewalk、独自システム、SimpleLink™ TI 15.4 スタック (Sub-1GHz)、DMM (ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ) ドライバ。
  • 開発ツールとソフトウェア

SimpleLink™ CC1352R デバイスはマルチプロトコル、マルチバンドの Sub-1GHz および 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) です。本デバイスは Thread Zigbee Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、MIOTY、Wi-SUN、TI 15.4 スタック (Sub-1GHz および 2.4GHz) を含む独自システム、DMM (ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ) ドライバを使った同時マルチプロトコルをサポートしています。本デバイスは、ビルディングのセキュリティ・システムHVACスマート・メータ医療有線ネットワーク携帯型電子機器ホーム・シアター / エンターテインメントネットワーク接続周辺機器市場向けの低消費電力の無線通信と高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長としては、以下に示すものがあります。

  • DMM ドライバを使用して、Sub-1GHz と 2.4GHz の両方の同時マルチプロトコルをサポートするマルチバンド・デバイス。
  • SimpleLink™ CC13x2 および CC26x2 ソフトウェア開発キット (SDK) で幅広いプロトコル・スタックを柔軟にサポート。
  • Sub-1GHz で +14dBm (消費電流 24.9mA)、2.4GHz で +5dBm (9.6mA) の最大送信出力。
  • 0.85µA の小さいスタンバイ電流 (全 RAM 保持) により、ワイヤレス・アプリケーションのバッテリ寿命を延長。
  • 産業用温度に対応し、85℃ で 5µA の最小スタンバイ電流。
  • 高速ウェークアップ機能を備えたプログラマブルな自律型超低消費電力センサ・コントローラ CPU による高度なセンシング。たとえば、このセンサ・コントローラは、1µA のシステム電流で 1Hz の ADC サンプリングが可能です。
  • 潜在的な放射線イベントによるデータ破損を防止する常時オン SRAM パリティを備え、低い SER (ソフト・エラー・レート) FIT (Failure-in-time、故障率) により、産業用市場向けに中断のない長い動作寿命を実現。
  • 複数の物理層と RF 規格をサポートするために柔軟な低消費電力 RF トランシーバ機能を備えた専用のソフトウェア制御無線コントローラ (Arm ® Cortex ®-M0)。
  • SimpleLink™ 長距離モードに対応する優れた無線感度 (-121dBm) と堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能。

CC1352R デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームに属しています。本プラットフォームは、シングル・コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

SimpleLink™ CC1352R デバイスはマルチプロトコル、マルチバンドの Sub-1GHz および 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) です。本デバイスは Thread Zigbee Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、MIOTY、Wi-SUN、TI 15.4 スタック (Sub-1GHz および 2.4GHz) を含む独自システム、DMM (ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ) ドライバを使った同時マルチプロトコルをサポートしています。本デバイスは、ビルディングのセキュリティ・システムHVACスマート・メータ医療有線ネットワーク携帯型電子機器ホーム・シアター / エンターテインメントネットワーク接続周辺機器市場向けの低消費電力の無線通信と高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長としては、以下に示すものがあります。

  • DMM ドライバを使用して、Sub-1GHz と 2.4GHz の両方の同時マルチプロトコルをサポートするマルチバンド・デバイス。
  • SimpleLink™ CC13x2 および CC26x2 ソフトウェア開発キット (SDK) で幅広いプロトコル・スタックを柔軟にサポート。
  • Sub-1GHz で +14dBm (消費電流 24.9mA)、2.4GHz で +5dBm (9.6mA) の最大送信出力。
  • 0.85µA の小さいスタンバイ電流 (全 RAM 保持) により、ワイヤレス・アプリケーションのバッテリ寿命を延長。
  • 産業用温度に対応し、85℃ で 5µA の最小スタンバイ電流。
  • 高速ウェークアップ機能を備えたプログラマブルな自律型超低消費電力センサ・コントローラ CPU による高度なセンシング。たとえば、このセンサ・コントローラは、1µA のシステム電流で 1Hz の ADC サンプリングが可能です。
  • 潜在的な放射線イベントによるデータ破損を防止する常時オン SRAM パリティを備え、低い SER (ソフト・エラー・レート) FIT (Failure-in-time、故障率) により、産業用市場向けに中断のない長い動作寿命を実現。
  • 複数の物理層と RF 規格をサポートするために柔軟な低消費電力 RF トランシーバ機能を備えた専用のソフトウェア制御無線コントローラ (Arm ® Cortex ®-M0)。
  • SimpleLink™ 長距離モードに対応する優れた無線感度 (-121dBm) と堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能。

CC1352R デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームに属しています。本プラットフォームは、シングル・コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
CC1312R アクティブ 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) The product is Sub-1 GHz only, with no support for 2.4 GHz, and a lower cost.
CC1352P アクティブ パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) The product has a power amplifier for + 20 dBm.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
74 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC1352R SimpleLink™ 高性能マルチバンド・ワイヤレス MCU データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 3月 27日
* エラッタ CC1352R SimpleLink™ Wireless MCU Device Revision E Silicon Errata (Rev. C) PDF | HTML 2020年 12月 2日
* ユーザー・ガイド CC13x2, CC26x2 SimpleLink Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. G) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション・ノート Bluetooth 製品の認証方法 (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 11月 26日
製品概要 TI Wi-SUN® FAN Stack - Software Overview (Rev. B) PDF | HTML 2025年 6月 9日
アプリケーション・ノート CC2538, CC13xx, and CC26xx Serial Bootloader Interface (Rev. E) PDF | HTML 2024年 8月 6日
アプリケーション・ノート CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 2日
ユーザー・ガイド SimpleLink CC131x and CC135x Family Hardware Migration Guide PDF | HTML 2024年 5月 2日
アプリケーション概要 Wireless Technologies for Solar Micro Inverters and Trackers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 9日
アプリケーション・ノート TI 15.4-Stack Software PDF | HTML 2023年 10月 17日
アプリケーション・ノート CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 20日
アプリケーション・ノート How to Do RF Radio Test With Your Bluetooth Product (英語) (Rev. A) PDF | HTML 2022年 8月 4日
アプリケーション・ノート Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022年 3月 22日
セレクション・ガイド Leitfaden zur Auswahl drahtloser Kommunikationstechnologie (Rev. B) 2022年 3月 7日
セレクション・ガイド ワイヤレス・コネクティビティ技術セレクション・ガイド (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2022年 3月 7日
セレクション・ガイド 無線連線技術選擇指南 (Rev. B) 2022年 3月 7日
セレクション・ガイド 무선 연결 기술 선택 가이드 (Rev. B) 2022年 3月 7日
アプリケーション・ノート Configuring Bluetooth LE devices for Direct Test Mode PDF | HTML 2022年 2月 25日
アプリケーション・ノート 433 to 930-MHz and 2.4-GHz BOM Tunable PCB Antenna PDF | HTML 2022年 2月 7日
アプリケーション・ノート Connect One TI 15.4 Stack Sensor to Multiple Gateways PDF | HTML 2021年 12月 20日
アプリケーション・ノート TI Bluetooth® Mesh Software Product Brief PDF | HTML 2021年 12月 17日
アプリケーション・ノート Wide-Band DSSS Mode for FCC Digital Transmission Systems Using CC13x2 (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 29日
技術記事 Seamlessly connect your world with 16 new wireless MCUs for the 2.4-GHz and Sub-1- PDF | HTML 2021年 6月 4日
アプリケーション概要 Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) Tech Note (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
ホワイト・ペーパー Dynamic Multi-Protocol (DMM) Performance 2021年 4月 21日
ホワイト・ペーパー Exploring Thread and Zigbee for home and building automation PDF | HTML 2021年 4月 12日
技術記事 How TI helps expand connectivity beyond the front door with Amazon Sidewalk PDF | HTML 2020年 9月 21日
アプリケーション・ノート Finding Settings for New Phy’s for the CC13x0 and CC13x2 Family PDF | HTML 2020年 9月 14日
その他の技術資料 MIOTY® Demo Software Quick Start Guide (Rev. A) 2020年 9月 4日
アプリケーション・ノート CC13xx IQ Samples (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 24日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy – Invalid Connection Request (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 17日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020年 5月 18日
アプリケーション・ノート Cloning Z-Stack Network Properties Using the SimpleLink Wireless MCU Family PDF | HTML 2020年 3月 31日
技術記事 MIOTY, the new LPWAN standard, provides quality and scalability for worldwide Sub- PDF | HTML 2020年 2月 20日
アプリケーション・ノート Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B) PDF | HTML 2020年 2月 5日
アプリケーション・ノート Cryptographic Performance and Energy Efficiency on SimpleLink CC13x2/CC26x2 MCUs PDF | HTML 2020年 1月 28日
アプリケーション・ノート Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 2020年 1月 27日
ホワイト・ペーパー Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019年 12月 6日
技術記事 Innovate, accelerate and connect across frequency bands and protocols with the Sim PDF | HTML 2019年 11月 6日
ホワイト・ペーパー Deep dive into the tools and development kits of the SimpleLink™ MCU platform (Rev. B) 2019年 9月 25日
アプリケーション・ノート Running Bluetooth® Low Energy on CC13x2/CC26xx Without a 32 kHz Crystal (Rev. C) PDF | HTML 2019年 9月 23日
アプリケーション・ノート Matched Filter Balun for CC1352 and CC1352P (Rev. A) 2019年 6月 28日
その他の技術資料 Understanding security features for SimpleLink™ Sub-1 GHz CC13x2 MCUs 2019年 6月 17日
その他の技術資料 Understanding security features for SimpleLink™ Zigbee CC13x2 and CC26x2 Wireles 2019年 6月 17日
アプリケーション概要 What's New in Zigbee 3.0 (Rev. A) PDF | HTML 2019年 6月 6日
アプリケーション・ノート Bluetooth® Low Energy Tree Structure Network PDF | HTML 2019年 5月 29日
アプリケーション・ノート Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019年 5月 23日
アプリケーション・ノート Z-Stack End Dev Pwr Cons Measuremen w/ the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B) PDF | HTML 2019年 5月 17日
アプリケーション・ノート Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs 2019年 4月 15日
セレクション・ガイド Zigbee® Selection Guide for SimpleLink MCUs (Rev. F) 2019年 2月 21日
製品概要 Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack 2019年 1月 14日
アプリケーション・ノート Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019年 1月 10日
アプリケーション・ノート RF PCB Simulation Cookbook 2019年 1月 9日
製品概要 Meet the SimpleLink™ Sensor Controller 2019年 1月 4日
製品概要 Time Multiplexing: Concurrent Multi-standard Operation 2019年 1月 3日
ホワイト・ペーパー 投資効果を最大化するためのソフトウェア開発の簡素化 (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) 2018年 11月 9日
ホワイト・ペーパー Migrating your proprietary solution to the SimpleLink™ WMCU 2018年 11月 7日
製品概要 Electronic Smart Locks: Ultra-low power and Multi-Standard operation 2018年 11月 5日
技術記事 Unlock every door with the SimpleLink™ platform PDF | HTML 2018年 9月 19日
技術記事 SimpleLink™ MCU SDK expands multiprotocol support PDF | HTML 2018年 7月 18日
技術記事 Real-time sensing doesn’t have to consume a lot of energy PDF | HTML 2018年 6月 27日
アプリケーション・ノート Using the SimpleLink™ Sub-1 GHz 15.4-Stack: Choose between Sync / Async mode 2018年 6月 15日
技術記事 An out-of-the-box Internet of Things: building a seamless and secure smart home ne PDF | HTML 2018年 6月 12日
技術記事 Your microcontroller deserves a nap – designing “sleepy” wireless applications PDF | HTML 2018年 3月 28日
技術記事 How to create a robust building security system with TI’s SimpleLink MCU platform PDF | HTML 2018年 3月 7日
アプリケーション・ノート Low-Power ADC Solution for CC13x2 and CC26x2 2018年 3月 2日
ホワイト・ペーパー Thread and Zigbee for home and building automation 2018年 3月 1日
技術記事 5 things to know about the newest devices of the SimpleLink MCU platform PDF | HTML 2018年 2月 28日
アプリケーション概要 Single-Chip Flow Metering Solution With the CC13x2R Wireless MCUs 2018年 2月 27日
アプリケーション概要 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2018年 2月 27日
アプリケーション・ノート Use of Low-power Zigbee® and Thread With the SimpleLink™ Wireless MCU Family 2018年 2月 27日
アプリケーション・ノート Sensor Sequencing Using the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2017年 3月 5日
アプリケーション・ノート TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017年 2月 28日
ユーザー・ガイド TI-RTOS 2.20 for CC13xx/CC26xx SimpleLink Getting Started Guide (Rev. D) 2016年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LPSTK-CC1352R — SimpleLink™ マルチバンド CC1352R ワイヤレス マイコン (MCU) Launchpad™ SensorTag キット

TI LaunchPad™ SensorTag キットは、環境とモーションを対象にする統合型センサ、マルチバンドのワイヤレス コネクティビティ、使いやすいソフトウェアを組み合わせたもので、コネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションのプロトタイプ製作に役立ちます。この単一のキットを活用すると、2.4GHz と Sub-1GHz 両方の周波数帯にまたがる Bluetooth® Low Energy、Bluetooth メッシュ、ZigBee、Thread、独自仕様プロトコルを使用するコネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションを容易に製作することができます。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

RDCR-3P-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules

Embedded radio modules with embedded protocol stack.
購入先:Radiocrafts AS
ドーター・カード

BDE-3P-SUB1GHZ — BDE Sub-1GHz モジュール

BDE Technology, Inc. は、TI 認証済みのサード パーティー モジュール プロバイダです。Sub-1GHz ワイヤレス接続製品である TI の CC1XXX をベースとする BDE の各種モジュールを使用すると、開発サイクルの短縮、設計の不確定性の低減、製品コストの削減、競争力のある製品の効率的なリリースを実現しやすくなります。BDE は、Amazon Sidewalk、Wi-SUN、mioty、ワイヤレス M-Bus などの各種超低消費電力ワイヤレス通信テクノロジーを、世界各地の OEM (メーカー各社)、システム インテグレータ、デバイス メーカー、ソリューション (...)

購入先:BDE Technology Inc.
デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — ワイヤレスコネクティビティ用 Lauterbach TRACE32® デバッグシステム

LauterbachのTRACE32®ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、TIの多くのワイヤレスコネクティビティチップの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステム向けの世界的に有名なデバッグソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。   フルオンチップブレークポイントのサポート、ランタイムメモリアクセス、フラッシュプログラミング、ベンチマークカウンタ。すべてをスクリプト可能で、開発者は同じテストシーケンスを何度も繰り返すことができます。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
開発キット

BOOSTXL-ULPSENSE — SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™

開発を開始するには、dev.ti.com/BOOSTXL-ULPSENSE にアクセスしてください

ULP Sense BoosterPack は CC13x2/CC26x2 RF SoC に搭載されているセンサ コントローラの超低消費電力機能のデモを容易にするキットです。 

このキットにより大きなメリットを得られるアプリケーションとして、(リードスイッチまたは誘導性原理のいずれかをベースとする)機械式流量計での測定、静電容量性タッチ ボタン、(落下検出などを目的とする)加速度計の超低消費電力処理が挙げられます。

このボードにはアナログ光センサと、ADC テスト (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

LAUNCHXL-CC1352R1 — CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

CC1352R マルチバンド ワイヤレス MCU は SimpleLink™ マイコン (MCU) プラットフォームに属しており、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、Thread、Zigbee®、802.15.4、ホスト マイコンで構成されています。どの通信プロトコルを実装する場合でも、単一のコア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール セットで構成された、使いやすい共通の開発環境を共有できます。SimpleLink プラットフォームの統合を 1 (...)

開発キット

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon Sidewalk開発ツールキット

Amazon Sidewalk は、セキュアで信頼性の高いコミュニティ ネットワークであり、互換性のある Amazon Echo や Ring デバイスなどの Amazon Sidewalk ブリッジを使用して、家庭内、ビル内、近隣地域全体、さらに都市全体の使用事例に対応しています。この結果、各種 IoT デバイスがクラウド接続機能を使用できるようになります。Amazon Sidewalk を使用すると、家庭や他の環境で、低帯域幅と長距離のコネクティビティを実現できます。短距離通信には Bluetooth® Low Energyを使用し、それより長い距離に対応するには Sub-1GHz の (...)

購入先:Amazon
開発キット

RFSTAR-3P-CC1352-MODULES — CC1352R CC1352P CC1352P7 をベースとする RFSTAR マルチプロトコル デュアルバンド ワイヤレス モジュール

RF-star は、TI から見て 3P IDH (サード パーティーの独立系デザイン ハウス) であり、10 年以上にわたってワイヤレス接続モジュールに携わっています。同社は、TI 製品をベースとし、BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz、Wi-SUN など多様なワイヤレス モジュールとソリューションの供給に特化しています。 
RF-TI1352B1 は CC1352R マイコンをベースにしています。同様に、RF-TI1352P1 は CC1352P、RF-TI1352P2 は CC1352P7 (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4-based, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK TI 15-4-Stack ゲートウェイ向け Linux ソフトウェア開発キット

The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MIOTY — MIOTY テクノロジー向けのプロトコル ソフトウェア

LaunchPad SensorTag キットを活用して MIOTY® プロトコル ソフトウェアの評価を開始する方法:
  1. CC1352R SensorTag キットを 1 個または複数購入します
  2. CC1352R1 LaunchPad 開発キットを 1 個購入します
  3. SimpleLink™ ソフトウェア開発キットをダウンロードします
  4. MIOTY スタック開発については、Stackforce にお問い合わせください
  5. MIOTY からゲートウェイを注文します


MIOTY テクノロジーは、新しい LPWAN (低消費電力の広域ネットワーク) ソリューションであり、ETSI 103 357 (...)

はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT Arm® コード生成ツール:コンパイラ

The TI Arm® code generation (compiler) tools support development of applications for TI Arm-based platforms, especially those featuring TI Arm Cortex-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the open-source Clang compiler and its supporting LLVM (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT-CLANG Arm® コード生成ツール:コンパイラ

The TI Arm® code generation (compiler) tools support development of applications for TI Arm-based platforms, especially those featuring TI Arm Cortex-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the open-source Clang compiler and its supporting LLVM (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

EDGE-AI-STUDIO-MCU Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO センサ・コントローラ・スタジオ

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, enabling ultra-low power application design. The tool generates an interface driver consisting of C source files with the firmware image, associated definitions, and generic functions that allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

プラグイン

SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4-based, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
プラグイン

SIMPLELINK-SDK-LVGL-PLUGIN SimpleLink™ SDK LittlevGL プラグイン

The SimpleLink™ SDK LVGL Plugin is a companion software package that enables advanced graphics capabilities on various SimpleLink™ MCU platforms by integrating the free and open-source 3rd party library, LittlevGL, into the SimpleLink SDK ecosystem. The Plug-in provides example hardware abstraction (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

FLASH-PROGRAMMER-2 SmartRF フラッシュ・プログラマ v2

SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. Check the list of supported products for compatibility. Uniflash can also be used to program any SimpleLink product.

SmartRF Flash (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

RF-RANGE-ESTIMATOR RF Range Estimator

This tool is used to calculate a range estimate for indoor and outdoor RF links using TI wireless devices. The outdoor calculation is based upon Line-of-Sight (LOS). For the indoor estimation, construction materials can be selected that are between the Tx and Rx unit. The greater the attenuation (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

アセンブリの図面

LPSTK-CC1352R Design Files

SWRR170.ZIP (5051 KB)
計算ツール

15.4-STACK-CALC — TI 15.4 スタック対応電力カリキュレータ

SimpleLink TI 15.4 Stack ソフトウェアのユーザーの皆様は、このツールを使用すると、スリープ状態の多いネットワーク デバイスのシステム電力プロファイルを分析できます。  ユーザーの皆様はこのカリキュレータを使用して潜在的なシステム バッテリ動作時間を評価し、システム設定、スタック パラメータ、ペイロード プロファイル、利用率パラメータを構成して電力を最適化する方法を決定することができます。
計算ツール

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

This tool is used to calculate Bluetooth Low Energy power consumption estimates for various use cases on TI Bluetooth devices. The calculator includes both advertising and peripheral use cases with the ability to configure different use case profile parameters. The calculator outputs an estimate (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

PACKET-SNIFFER-2 SmartRF Packet Sniffer 2

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
計算ツール

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF スタジオ

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

ZIGBEE-POWER-CALC — Z-Stack™ power calculator tool (Z-Stack™ 電力カリキュレータ ツール)

SimpleLink™ Z-Stack™ ソフトウェアのユーザーは、このツールを使用すると、Zigbee アプリケーション内にある、スリープ状態の多いエンド デバイスのシステム電力プロファイルを分析できます。このカリキュレータを使用すると、潜在的なシステム バッテリ駆動時間の評価が可能になるとともに、システム設定、スタック パラメータ、ペイロード プロファイル、使用率パラメータの設定を通じてバッテリ駆動時間の最適化方法を決定し、システム設計の選択肢をエミュレートすることにより望ましい性能を実現できます。
設計ツール

3P-WIRELESS-MODULES — サードパーティ無線モジュール検索ツール

サード パーティーのワイヤレス モジュール検索ツールを使用すると、開発中の最終製品の仕様を満たす製品を特定し、製造に対応したワイヤレス モジュールを調達することができます。この検索ツールに掲載されているサード パーティーのモジュール ベンダ各社は、TI のワイヤレス コネクティビティ製品を活用したワイヤレス モジュールの設計や製造に関する専門知識がある独立系サード パーティー企業です。
設計ツール

SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ CC1xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー

SimpleLink Sub-1GHz ハードウェアの設計レビュー プロセスの開始方法:
  • ステップ 1:レビューを依頼する前に、対応する製品ページ (以下の CC1xxx 製品ページへのリンクを参照) に掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。
  • ステップ 2:Hardware Design Review Request Form (ハードウェア設計のレビュー依頼フォーム) をダウンロードして入力します。
  • ステップ 3:入力が完了した Hardware Design Review Request Form (ハードウェア設計のレビュー依頼フォーム) (...)
ガーバー・ファイル

LAUNCHXL-CC1352R1 Design Files (Rev. A)

SWRC345A.ZIP (7879 KB)
ガーバー・ファイル

CC1352REM-XD7793-XD24 Design Files

SWRC361.ZIP (1441 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010022 — Sub-1GHz対応のミリ波レーダー センサによる人数計測および追跡のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、DSP を内蔵したシングルチップ ミリ波レーダー センサ IWR6843 と Sub-1GHz ワイヤレス通信機能との組み合わせた、屋内と屋外の人数計測を示しています。このデザインは、MMWAVEICBOOST と IWR6843ISK の各評価基板(EVM)を、LAUNCHXLCC1352R1 ワイヤレス マイコン LaunchPad™ と組み合わせています。このソリューションは、6m (短距離構成) および 14m (長距離構成) までの範囲で人間の位置を特定できることが示されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010254 — Sub-1-GHz と Bluetooth® 5.2 に対応したバッテリ動作ミリ波レーダー センサのリファレンス デザイン

この産業用リファレンス デザインは、バッテリ駆動式の IWRL6432 60GHz ミリ波レーダーと、Sub-1GHz または Bluetooth® 5.2 ワイヤレス通信を組み合わせて使用する方法を提示します。このデザインはリチウム バッテリの電力供給で動作し、人数計測と追跡、モーション トラッキング (動作追跡) の各アプリケーションを使用して実証済みです。このデザインは、Sub-1GHz または Bluetooth を使用して結果をリモート ホスト宛に送信すると同時に、既存の各種 IWRL6432 ソフトウェアとの互換性も確保しています。このリファレンス デザインは、ワイヤレス (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0084 — Linux システム向け、Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続する産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、長距離の Sub-1GHz ワイヤレス ネットワークを経由してセンサをクラウドに接続する方法を示します。このデザインは、ビル制御や資産管理のような産業用の設定に適しています。

このデザインは、Linux® ゲートウェイをベースとしています。  また、TI–RTOS ベースでセンサからクラウドに接続する構成も利用できます。TI–RTOS ベース ソリューションの詳細を確認します。

この設計は、TI の Sitara™ AM335x プロセッサ、および SimpleLink™ Sub-1 GHz デバイス(CC1312R/CC1310) および SimpleLink™ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010224 — バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス カメラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、業界をリードする画像処理、コネクティビティ、センサ、電源を組み合わせて、バッテリ動作ワイヤレス カメラ向けのソリューションを実現しています。高効率パワー コンバータに、最適化済みシステム アーキテクチャを組み合わせた結果、バッテリ動作時間の延長が容易になります。画像
処理プロセッサは、Wi-Fi(登録商標)コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR カット (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-01002 — TI-RTOS システム向け、SimpleLink™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス デザイン

長距離 Sub-1GHz ワイヤレス ネットワーク経由で SimpleLink™ Sub-1GHz センサをクラウドに接続するためのリファレンス デザインで、ビル制御やアセット トラッキングなどの産業用機器に最適です。

このソリューションは TI-RTOS ゲートウェイをベースとしています。  また、Linux ベースでセンサからクラウドに接続するソリューションも利用できます。Linux ベース ソリューションの詳細を確認する

このデザインは、IoT(モノのインターネット)ゲートウェイ ソリューションとクラウド コネクティビティを使用する Sub-1GHz センサ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian