DSR Corporation

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R2 256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン

 

半導体製品
CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ソフトウェア開発キット (SDK)
本社
  • 1536 Cole Blvd
  • Ste. 325
  • Golden, Colorado, 80401
  • United States of America

参照情報

ソフトウェア開発キット (SDK)

DSR-3P-ZBOSS — ZBOSS は、独立型、ポータブル (移植可能)、高性能という特長のある、ZigBee ベースのソフトウェア プロトコル スタックです。

ZBOSS は、DSR Corporation が開発した、ZigBee PRO ソフトウェア プロトコル スタックです。ZBOSS は、企業が ZigBee ソリューションの相互運用性、移植、カスタマイズ、テスト、最適化に関する課題を克服するのに役立ちます。ZigBee は、複数のプラットフォーム、複数の製品、複数のサポートで構成された多様なエコシステムに適した、オープンで相互運用可能なフル スタック IoT テクノロジーです。ZBOSS ZigBee PRO 2023 は、すべてのロール (役割)、さまざまなクラスタ ライブラリ、主要な ZigBee スマート ホーム (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。