CC2340R2

アクティブ

256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン

製品詳細

Technology Bluetooth® LE, Proprietary 2.4 GHz Protocols Bluetooth® Low Energy, Proprietary 2.4 GHz, Zigbee, Zigbee 3.0 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 28, 36 Peripherals 1 SPI, 1 UART, 1 comparator, 12-bit ADC 8-channel, I2C, Integrated battery monitor, Integrated temperature monitor, Real-time clock (RTC) Features OAD Number of GPIOs 12, 26 Security Cryptographic acceleration Operating system FreeRTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -102 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TX power (max) (dBm) 8 Cryptographic accelerators AES, RNG Edge AI enabled No
Technology Bluetooth® LE, Proprietary 2.4 GHz Protocols Bluetooth® Low Energy, Proprietary 2.4 GHz, Zigbee, Zigbee 3.0 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 28, 36 Peripherals 1 SPI, 1 UART, 1 comparator, 12-bit ADC 8-channel, I2C, Integrated battery monitor, Integrated temperature monitor, Real-time clock (RTC) Features OAD Number of GPIOs 12, 26 Security Cryptographic acceleration Operating system FreeRTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -102 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TX power (max) (dBm) 8 Cryptographic accelerators AES, RNG Edge AI enabled No
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4 VQFN (RKP) 40 25 mm² 5 x 5

ワイヤレス マイクロコントローラ

  • 最適化された 48MHz Arm Cortex-M0+ プロセッサ
  • 最大 512KB のインシステム プログラマブル フラッシュ
  • ブートローダーおよびドライバ用の 12KB の ROM
  • 最大 64KB の超低リーク SRAM。スタンバイ モードでの RAM の完全保持
  • Bluetooth Low Energy および IEEE 802.15.4 PHY および MAC と互換性のある 2.4GHz RF トランシーバ
  • バラン内蔵
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
  • シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)

低消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 2.6mA (アクティブ モード、CoreMark)
    • 53µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 710nA 未満 (スタンバイ モード、CC2340R52)
    • 165nA (シャットダウン モード、ウェイクアップ オン ピン)
  • 無線の消費電流:
    • 5.3mA (RX)
    • 5.1mA (TX、0dBm)
    • 11.0mA 未満 (TX、+8dBm)

無線プロトコルのサポート

  • Bluetooth Low Energy
    • 特長:LE 2M、LE コード化、定期広告、拡張広告、LE セキュア接続
    • Bluetooth Core 5.4 に対して認定済み
  • Zigbee®
  • Thread
  • 独自システム

高性能の無線

  • Bluetooth® LE コード 125kbps での –102dBm の感度
  • Bluetooth® LE 1Mbps で -96.5dBm の感度
  • IEEE 802.15.4 (2.4GHz) で -98dBm の感度
  • 温度補償付きで最大 +8dBm の出力電力

法規制の順守

  • 以下の規格への準拠を目的としたシステムに最適:
    • EN 300 328 (ヨーロッパ)
    • FCC CFR47 Part 15
    • ARIB STD-T66 (日本)

MCU 周辺機器

  • 最大 26 個の I/O パッド
    • 2 つの IO パッド SWD、GPIO と多重化
    • 2 つの IO パッド LFXT、GPIO と多重化
    • 最大 22 個の DIO (アナログまたはデジタル IO)
  • 16 ビット (最大 3 つ) および 24 ビット (1 つ) の汎用タイマ、直交デコード モードと IR 生成モードをサポート
  • 12 ビット ADC、1.2Msps、外部リファレンス付き、267ksps、内部リファレンス付き、最大 12 個の外部 ADC 入力
  • 1 つの低消費電力コンパレータ
  • 1 つ の UART
  • 1 つ の SPI
  • 1 つの I2C
  • リアルタイム クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ モニタを内蔵
  • ウォッチドッグ タイマ

セキュリティ イネーブラ (実現機能)

  • AES 128 ビット暗号化アクセラレータ
  • オンチップ アナログ ノイズからの乱数発生器

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.71V~3.8V の単一電源電圧
  • Tj:–40°C 最大 ++ 125°C まで

RoHS 準拠のパッケージ

  • 5mm × 5mm RKP QFN40
  • 4mm × 4mm RGE QFN24
  • 2.2mm × 2.6mm YBG WCSP

ワイヤレス マイクロコントローラ

  • 最適化された 48MHz Arm Cortex-M0+ プロセッサ
  • 最大 512KB のインシステム プログラマブル フラッシュ
  • ブートローダーおよびドライバ用の 12KB の ROM
  • 最大 64KB の超低リーク SRAM。スタンバイ モードでの RAM の完全保持
  • Bluetooth Low Energy および IEEE 802.15.4 PHY および MAC と互換性のある 2.4GHz RF トランシーバ
  • バラン内蔵
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
  • シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)

低消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 2.6mA (アクティブ モード、CoreMark)
    • 53µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 710nA 未満 (スタンバイ モード、CC2340R52)
    • 165nA (シャットダウン モード、ウェイクアップ オン ピン)
  • 無線の消費電流:
    • 5.3mA (RX)
    • 5.1mA (TX、0dBm)
    • 11.0mA 未満 (TX、+8dBm)

無線プロトコルのサポート

  • Bluetooth Low Energy
    • 特長:LE 2M、LE コード化、定期広告、拡張広告、LE セキュア接続
    • Bluetooth Core 5.4 に対して認定済み
  • Zigbee®
  • Thread
  • 独自システム

高性能の無線

  • Bluetooth® LE コード 125kbps での –102dBm の感度
  • Bluetooth® LE 1Mbps で -96.5dBm の感度
  • IEEE 802.15.4 (2.4GHz) で -98dBm の感度
  • 温度補償付きで最大 +8dBm の出力電力

法規制の順守

  • 以下の規格への準拠を目的としたシステムに最適:
    • EN 300 328 (ヨーロッパ)
    • FCC CFR47 Part 15
    • ARIB STD-T66 (日本)

MCU 周辺機器

  • 最大 26 個の I/O パッド
    • 2 つの IO パッド SWD、GPIO と多重化
    • 2 つの IO パッド LFXT、GPIO と多重化
    • 最大 22 個の DIO (アナログまたはデジタル IO)
  • 16 ビット (最大 3 つ) および 24 ビット (1 つ) の汎用タイマ、直交デコード モードと IR 生成モードをサポート
  • 12 ビット ADC、1.2Msps、外部リファレンス付き、267ksps、内部リファレンス付き、最大 12 個の外部 ADC 入力
  • 1 つの低消費電力コンパレータ
  • 1 つ の UART
  • 1 つ の SPI
  • 1 つの I2C
  • リアルタイム クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ モニタを内蔵
  • ウォッチドッグ タイマ

セキュリティ イネーブラ (実現機能)

  • AES 128 ビット暗号化アクセラレータ
  • オンチップ アナログ ノイズからの乱数発生器

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.71V~3.8V の単一電源電圧
  • Tj:–40°C 最大 ++ 125°C まで

RoHS 準拠のパッケージ

  • 5mm × 5mm RKP QFN40
  • 4mm × 4mm RGE QFN24
  • 2.2mm × 2.6mm YBG WCSP

CC2340R SimpleLink™ ファミリのデバイスは、2.4GHz ワイヤレス マイコン (マイコン) であり、Bluetooth Low Energy、Zigbee、Thread、および独自の 2.4GHz アプリケーションを対象としています。これらのデバイスは、ビルディング オートメーション (ワイヤレス センサ、照明制御、ビーコン)、アセット トラッキング、医療、リテール EPOS (電子 POS)、ESL (電子棚札)、パーソナル エレクトロニクス (玩具、HID、スタイラス ペン) の市場における低消費電力のワイヤレス通信と OAD (Over the Air Download) サポートに最適化されています。このデバイスの主な機能は次のとおりです。

  • Bluetooth 5 の以下の機能に対応:ハイ スピード モード (2Mbps PHY)、長距離 (LE コードの 125kbps および 500kbps PHY)、Privacy 1.2.1 およびチャネル選択アルゴリズム #2、および Bluetooth Low Energy 仕様の主要機能に対する下位互換性とサポート。
  • SimpleLink™ Low Power F3 ソフトウェア開発キット (SDK) に、完全認定済み Bluetooth ソフトウェア プロトコル スタックを搭載
  • SimpleLink™ Low Power F3 ソフトウェア開発キット (SDK) で Zigbee® プロトコル スタックをサポート
  • SIMPLELINK TI OPENTHREAD SDK で Thread プロトコル スタックをサポート
  • RTC が動作し、RAM 全体を保持しながら 0.71µA 未満の超低スタンバイ電流により、特にスリープ時間が長いアプリケーションで、バッテリ駆動時間を大幅に延長できます。
  • バランを内蔵して基板レイアウトの部品表 (BOM) を削減
  • Bluetooth Low Energy (内蔵のバランにより 125kbps の LE Coded PHY で -102dBm) に対応する優れた無線感度および堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能

CC2340R ファミリは SimpleLink™ マイコン プラットフォームに属しています。本プラットフォームは、シングル コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub1GHz マイコン、ホスト マイコンで構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

CC2340R SimpleLink™ ファミリのデバイスは、2.4GHz ワイヤレス マイコン (マイコン) であり、Bluetooth Low Energy、Zigbee、Thread、および独自の 2.4GHz アプリケーションを対象としています。これらのデバイスは、ビルディング オートメーション (ワイヤレス センサ、照明制御、ビーコン)、アセット トラッキング、医療、リテール EPOS (電子 POS)、ESL (電子棚札)、パーソナル エレクトロニクス (玩具、HID、スタイラス ペン) の市場における低消費電力のワイヤレス通信と OAD (Over the Air Download) サポートに最適化されています。このデバイスの主な機能は次のとおりです。

  • Bluetooth 5 の以下の機能に対応:ハイ スピード モード (2Mbps PHY)、長距離 (LE コードの 125kbps および 500kbps PHY)、Privacy 1.2.1 およびチャネル選択アルゴリズム #2、および Bluetooth Low Energy 仕様の主要機能に対する下位互換性とサポート。
  • SimpleLink™ Low Power F3 ソフトウェア開発キット (SDK) に、完全認定済み Bluetooth ソフトウェア プロトコル スタックを搭載
  • SimpleLink™ Low Power F3 ソフトウェア開発キット (SDK) で Zigbee® プロトコル スタックをサポート
  • SIMPLELINK TI OPENTHREAD SDK で Thread プロトコル スタックをサポート
  • RTC が動作し、RAM 全体を保持しながら 0.71µA 未満の超低スタンバイ電流により、特にスリープ時間が長いアプリケーションで、バッテリ駆動時間を大幅に延長できます。
  • バランを内蔵して基板レイアウトの部品表 (BOM) を削減
  • Bluetooth Low Energy (内蔵のバランにより 125kbps の LE Coded PHY で -102dBm) に対応する優れた無線感度および堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能

CC2340R ファミリは SimpleLink™ マイコン プラットフォームに属しています。本プラットフォームは、シングル コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub1GHz マイコン、ホスト マイコンで構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC2340R SimpleLink™ ファミリ 2.4GHz ワイヤレス マイコン データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 11月 7日
* エラッタ CC2340R2 SimpleLink™ Wireless MCU Device Revision B (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 23日
* ユーザー・ガイド CC23xx SimpleLink Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 7日
アプリケーション・ノート Bluetooth 製品の認証方法 (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 11月 26日
製品概要 ワイヤレス MCU と ZigBee ZBOSS ソフトウェアにより高品質 RF 設計をより手ごろな価格で実現 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 7月 18日
製品概要 無線 MCU 和 Zigbee ZBOSS 軟體讓高品質 RF 設計更加經濟 實惠 PDF | HTML 2024年 7月 18日
製品概要 고품질 RF 설계를 더욱 경제적으로 만드는 무선 MCU 및 Zigbee ZBOSS 소프트웨어 PDF | HTML 2024年 7月 18日
アプリケーション・ノート Configuring Bluetooth LE devices for Direct Test Mode PDF | HTML 2022年 2月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP-EM-CC2340R5 — CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy (BLE) マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

Bluetooth 5 Low Energy (BLE) と 2.4GHz の独自プロトコルをサポートする SimpleLink Bluetooth Low Energy マイコンを採用した開発の迅速化目的で、この LaunchPad 開発キットを使用することができます。ソフトウェア サポートは、SimpleLink 低消費電力 F3 ワイヤレス ソフトウェア開発キット (SDK) を通じて実現しています。

評価ボード

DREAM-3P-CC2340 — DreamLNK CC2340 Bluetooth モジュール

DL-CC2340-A と DL-CC2340-B の各 Buetooth Low Energy モジュールは、どちらも TI の SimpleLink CC2340R5 Bluetooth Low Energy デバイスをベースとする設計です。このデバイスは、48MHz Cortex-M0+ カーネルを使用し、最大 512KB のフラッシュ メモリと 36KB の SRAM を内蔵し、最大 26 個のユニバーサル I/O インターフェイスを搭載しています。加えて、これらの Bluetooth Low Energy モジュールは、精度 10ppm で 48MHz (...)

ドーター・カード

BDE-3P-LE2340 — BDE LE2340 ワイヤレス モジュール

BDE-3P-LE2340 modules are Bluetooth® 5.3 Low Energy wireless modules based on the CC2340R. With their low cost and exceptional RF and power consumption performance, these modules are ideal for applications that are cost-sensitive and require extended battery life. Multiple variants are available to (...)

購入先:BDE Technology Inc.
デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
開発キット

LP-XDS110 — XDS110 LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ

LP-XDS110 LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI (テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110 は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad に直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad や XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。

開発キット

LP-XDS110ET — XDS110ET EnergyTrace™ 付属、LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ

LP-XDS110ET LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI ( テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110ET は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad 開発キットに直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad 開発キットや XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。LP-XDS110ET (...)

開発キット

BTV-3P-FMC — TI M0 家庭用フィットネス機器用セルフパワード制御および通信ソリューション

BTV-3P-FMC ソリューションは、セルフパワード制御モジュールと Bluetooth 通信制御モジュールの 2 つの機能モジュールを含む家庭用フィットネス機器用の制御機能および通信機能を提供します。
このソリューションは、家庭用フィットネス機器 (ローイング マシンやエクササイズ バイクなど) 向けに設計されており、人間が生み出す運動エネルギーで発電機を駆動してシステム全体に電力を供給し、運動抵抗レベルを制御して、運動メトリクスパラメータを計測し、モバイル端末/タブレット/クラウドと通信できます。

開発キット

TTC-3P-BLUETOOTH-MODULES — TTC の Bluetooth Low Energy モジュール

2.4GHz マイコン、Low Energy、Bluetooth® 5.3 モジュール。OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応

アプリケーション分野:

  • ビル・オートメーション
  • アセット・トラッキング
  • 医療
  • リテール EPOS
  • ESL
  • 個人用電子機器
  • デジタル鍵システム

ソフトウェア開発キット (SDK)


ワイヤレス プロトコルのサポート:

  • Bluetooth® 5.3 Low Energy
  • ZigBee® 1
  • SimpleLink™ TI 15.4-stack 1
  • 独自システム
ソフトウェア開発キット (SDK)

DSR-3P-ZBOSS — ZBOSS は、独立型、ポータブル (移植可能)、高性能という特長のある、ZigBee ベースのソフトウェア プロトコル スタックです。

ZBOSS は、DSR Corporation が開発した、ZigBee PRO ソフトウェア プロトコル スタックです。ZBOSS は、企業が ZigBee ソリューションの相互運用性、移植、カスタマイズ、テスト、最適化に関する課題を克服するのに役立ちます。ZigBee は、複数のプラットフォーム、複数の製品、複数のサポートで構成された多様なエコシステムに適した、オープンで相互運用可能なフル スタック IoT テクノロジーです。ZBOSS ZigBee PRO 2023 は、すべてのロール (役割)、さまざまなクラスタ ライブラリ、主要な ZigBee スマート ホーム (...)
購入先:DSR Corporation
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4-based, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX Simplelink™ CC23xx Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

SMARTRF-STUDIO-8 SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

This tool is used to calculate Bluetooth Low Energy power consumption estimates for various use cases on TI Bluetooth devices. The calculator includes both advertising and peripheral use cases with the ability to configure different use case profile parameters. The calculator outputs an estimate (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
設計ツール

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

LP-EM-CC2340r5-RGE-4x4-IS24 Design Files (Rev. A)

SWRR189A.ZIP (6417 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
VQFN (RKP) 40 Ultra Librarian