ホーム 設計および開発 パートナー ディレクトリ (一覧表)
Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

ワイヤレスおよびモノのインターネット (IoT) モジュール メーカー

Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd. は 1994 年に設立され、ワイヤレスおよびモノのインターネット (IoT) 製品の設計、処理、製造を中心に活動しています。製品の研究開発チームは、30 年近くにわたってワイヤレス RF の経験を積んできました。ワイヤレス技術には、Bluetooth®Low Energy、Wi-Fi®、ZigBee®、Sub-G、LoRaWAN®、NB-IoT、LTE Cat-1、LTE Cate-4、GPS-OBDII などがあります。同社は ISO9001、ISO14001、ISO45001 の 3 つのシステム認証を取得し、同社の製品は BQB、CE、FCC、TELEC、SRRC などの多くの認証を取得しています。

Beijing Jia An Electronics Technology は、ワイヤレス モジュール、インテリジェント ゲートウェイ、DTU データ送信、ワイヤレス メーター読み取りシステム、ビーコン測位、ウェアラブル デバイス、およびその他の製品のアプリケーション ソリューションを提供します。これらの製品アプリケーションは、インテリジェントなリテール、産業オートメーション、高齢者ケア、健康と医療、自動車の盗難防止、農業など、多くのインテリジェント分野で広く使用されています。

Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1352P7 +20dBm、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き

 

Wi-Fi 製品
CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン
お問い合わせ
ご提供リソース
  • Third-party accessory
  • ドーター・カード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • Rm1002, FL.10 Bldg.B, Yard 28 Pingguoyuan Road Shijingshan District
  • Beijing, 100041
  • China

参照情報

ドーター・カード

JIAAN-3P-TA3351NA-A — Cansec Wireless TA3351NA-A Wi-Fi® 6 と Bluetooth® LE 5.4 モジュール

2.4GHz と 5GHz の TA3351 システム イン パッケージ (SiP) モジュールは、1×1 の IEEE 802.11 a/b/g/n/AX WLAN 規格をサポートしており、Wi-Fi 6 や Bluetooth Low Energy 5.4 とシームレスに統合できます。このモジュールは TI の CC3351 シングル ダイ チップをベースとしており、WLAN 機能を SDIO インターフェイス経由でホスト プロセッサに接続し、Bluetooth を UART インターフェイス経由で接続します。
Third-party accessory

JIAAN-3P-WIRELESS-MODULES — CC2340 と CC1352 向け、JIA An Electronics Technology の AN2340SA-B と AN1352P7 の各ワイヤレス モジュール

Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd. が同社の Cansec Wireless ブランドで供給している、ワイヤレスと IoT 向けモジュールです。AN2340SA-B モジュールは、32 ビット Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン (MCU) である CC2340 SimpleLink™ をベースとし、2.4GHz の Bluetooth® Low Energy 5.3 に対応する、ソフトウェアとハードウェアを組み合わせた小型 (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。