SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC

製品詳細

Processor External MCU, External MPU Type MCU or MPU attach Technology Bluetooth® LE, Wi-Fi Protocols Matter, Qualified against Bluetooth® Core 5.4, Wi-Fi 2.4 GHz Operating system Android, FreeRTOS, Linux Certifications Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 65 Features 2M PHY, 802.11ax, AP, COEX, Coded PHY, Extended advertising, LE Secure Connections, STA Security Secure communication, Secure firmware & software update Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Processor External MCU, External MPU Type MCU or MPU attach Technology Bluetooth® LE, Wi-Fi Protocols Matter, Qualified against Bluetooth® Core 5.4, Wi-Fi 2.4 GHz Operating system Android, FreeRTOS, Linux Certifications Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 65 Features 2M PHY, 802.11ax, AP, COEX, Coded PHY, Extended advertising, LE Secure Connections, STA Security Secure communication, Secure firmware & software update Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5

主な特長

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)

  • CC3301 デバイスでは Bluetooth Low Energy 5.4 を使用

  • TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたはマイコン ホストへのコンパニオン IC

  • 内蔵 2.4GHz PA により、最大 +20.5dBm の出力電力で完全なワイヤレス ソリューションを実現。

  • 動作温度:-40℃ ~ +105℃

  • 最大 50Mbps のアプリケーション スループット

拡張機能

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz、20MHz、単一の空間ストリーム
    • IEEE 802.11 a/b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
    • OFDMA、トリガ フレーム、MU-MIMO (ダウンリンク)、BSS カラーリング、目標ウェークアップ時間 (TWT) による効率向上
    • WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
    • 非常に優れた相互運用性
    • 4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスのサポート
  • Bluetooth Low Energy 5.4
    • LE 符号化 PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
    • UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
  • 強化されたセキュリティ
    • セキュアなホスト インターフェイス
    • ファームウェア認証
    • アンチ ロールバック保護
  • マルチロール サポート (同時 STA と AP など) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の Wi-Fi デバイスに接続
  • オプションでアンテナのダイバーシティまたは選択も可能
  • 追加の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) との外部共存のための 3 線式または 1 線式 PTA
  • パワー マネージメント
    • VMAIN、VIO、Vpp:1.8V
    • VPA:3.3V
  • クロック ソース
    • 40MHz XTAL 高速クロック
    • 内部低速クロックまたは外部 32.768kHz 低速クロック
  • 小型パッケージ サイズ
    • 40 ピン、5mm x 5mm のクワッド フラット ノーリード (QFN) パッケージ、0.4mm ピッチで、設計が容易

主な特長

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)

  • CC3301 デバイスでは Bluetooth Low Energy 5.4 を使用

  • TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたはマイコン ホストへのコンパニオン IC

  • 内蔵 2.4GHz PA により、最大 +20.5dBm の出力電力で完全なワイヤレス ソリューションを実現。

  • 動作温度:-40℃ ~ +105℃

  • 最大 50Mbps のアプリケーション スループット

拡張機能

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz、20MHz、単一の空間ストリーム
    • IEEE 802.11 a/b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
    • OFDMA、トリガ フレーム、MU-MIMO (ダウンリンク)、BSS カラーリング、目標ウェークアップ時間 (TWT) による効率向上
    • WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
    • 非常に優れた相互運用性
    • 4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスのサポート
  • Bluetooth Low Energy 5.4
    • LE 符号化 PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
    • UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
  • 強化されたセキュリティ
    • セキュアなホスト インターフェイス
    • ファームウェア認証
    • アンチ ロールバック保護
  • マルチロール サポート (同時 STA と AP など) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の Wi-Fi デバイスに接続
  • オプションでアンテナのダイバーシティまたは選択も可能
  • 追加の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) との外部共存のための 3 線式または 1 線式 PTA
  • パワー マネージメント
    • VMAIN、VIO、Vpp:1.8V
    • VPA:3.3V
  • クロック ソース
    • 40MHz XTAL 高速クロック
    • 内部低速クロックまたは外部 32.768kHz 低速クロック
  • 小型パッケージ サイズ
    • 40 ピン、5mm x 5mm のクワッド フラット ノーリード (QFN) パッケージ、0.4mm ピッチで、設計が容易

SimpleLink™ Wi-Fi™ CC33xx デバイス ファミリは、手頃な価格と信頼性を両立しており、エンジニアはより多くのアプリケーションを自信を持って接続できます。CC33xx は、シングルチップの Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 デバイスです。CC3300 および CC3301 は、このピン互換ファミリの最初のデュアルバンド デバイスです。

  • CC3300:2.4GHz Wi-Fi 6 コンパニオン IC

  • CC3301:2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 コンパニオン IC

CC330x は、Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy を提供すると同時に、Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) および Wi-Fi 5 (802.11ac) との互換性を維持します。これらの CC330x デバイスは、テキサス インスツルメンツの第 10 世代コネクティビティ コンビネーション チップです。そのため、CC330x は実績のあるテクノロジーをベースにしています。これらのデバイスは、TCP/IP を実行する Linux または RTOS ホストによるコスト重視の組込みアプリケーションに最適です。CC330x は、小型の PCB フットプリントと高度に最適化された部品表により、IoT (モノのインターネット) 向けの組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率性を実現します。

SimpleLink™ Wi-Fi™ CC33xx デバイス ファミリは、手頃な価格と信頼性を両立しており、エンジニアはより多くのアプリケーションを自信を持って接続できます。CC33xx は、シングルチップの Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 デバイスです。CC3300 および CC3301 は、このピン互換ファミリの最初のデュアルバンド デバイスです。

  • CC3300:2.4GHz Wi-Fi 6 コンパニオン IC

  • CC3301:2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 コンパニオン IC

CC330x は、Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy を提供すると同時に、Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) および Wi-Fi 5 (802.11ac) との互換性を維持します。これらの CC330x デバイスは、テキサス インスツルメンツの第 10 世代コネクティビティ コンビネーション チップです。そのため、CC330x は実績のあるテクノロジーをベースにしています。これらのデバイスは、TCP/IP を実行する Linux または RTOS ホストによるコスト重視の組込みアプリケーションに最適です。CC330x は、小型の PCB フットプリントと高度に最適化された部品表により、IoT (モノのインターネット) 向けの組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率性を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CC3351 アクティブ SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC Pin compatible alternative with 5GHz capability
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 CC3301MOD アクティブ SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール Certified modules based on CC3301 for design simplicity and faster time-to-market

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC330x SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 11月 12日
* エラッタ CC330x SimpleLink Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy Transceiver Errata (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 18日
ユーザー・ガイド CC33xx Hardware Integration User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2026年 1月 8日
ユーザー・ガイド WFA QuickTrack Control Application With CC33xx User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 22日
ユーザー・ガイド CC33xx WLAN Features User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024年 4月 15日
アプリケーション・ノート SimpleLink CC33xx Security Features (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 2日
技術記事 How little-known capabilities of Wi-Fi®︎ 6 help connect IoT devices with confidence PDF | HTML 2024年 1月 2日
アプリケーション・ノート CC33xx Production Line Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 16日
アプリケーション・ノート SimpleLink CC33xx Host Interfaces PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション概要 Development Platform for a Smart, Connected AC Level 2 EV Charging Station PDF | HTML 2023年 7月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BP-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド (2.4GHz /5GHz) Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy デバイスは、Linux® を実行するプロセッサ ホスト、または RTOS を実行するマイコン ホストを使用する組込みアプリケーションにおいて、低コストで信頼性と安全性の高い接続を実現します。新しい Wi-Fi デュアルバンド機能は、どの Wi-Fi ルーターに対してもデバイスを簡単にプロビジョニングできる最適な方法です。CC3351 ブースタパック プラグイン モジュール (BP-CC3351) は、TI LaunchPad やプロセッサ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

M2-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

Linux® を実行するプロセッサ ホスト、または RTOS (リアルタイム OS) を実行するマイコン ホストを使用する組込みアプリケーションで、SimpleLink™ CC3351 Wi-Fi 6/Bluetooth® Low Energy の各種デバイスを採用すると、低コスト、高信頼性、セキュアな接続を実現できます。CC3351 M.2 カード プラグイン モジュール (M2-CC3351) は、TI プロセッサ ボードや、M.2 Key E インターフェイスをサポートする他のプロセッサ ボードに簡単に接続できるテスト / 開発ボードであり、迅速なソフトウェア開発が可能です。

 

この (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

BEAGLEY-AI — AM67A をベースにした BeagleBoard.org Foundation の BeagleY® AI シングル ボード コンピュータ

BeagleY® AI は、オープン ソースのシングル ボード コンピュータであり、スマート ヒューマン マシン インターフェイス (HMI) の構築プロセスや、信頼性の高い組込みシステムにカメラや高速コネクティビティを追加するプロセスを簡素化する目的で設計されています。強力な 64 ビット クワッド コア A53 プロセッサ、C7x DSP と組み合わせた複数の強力な AI アクセラレータ、最大 3 つの同時ディスプレイ出力をサポートする統合型 50GFLOP GPU、USB3.1、PCIe Gen 3、WiFi6、Bluetooth® Low Energy 5.4 (...)

ドーター・カード

BDE-3P-BW330X — BDE BW330x ワイヤレス モジュール

BDE-3P-BW330x モジュールは、TI の CC3301/CC3300 をベースにした 2.4GHz Wi-Fi 6 (と Bluetooth® Low Energy のコンボ) ワイヤレス モジュールです。このモジュールは、TCP/IP を実行している Linux または RTOS ホストを使用する、コスト重視の組込みアプリケーションに最適です。この場合、アプリケーションのスループット要件は最大 50Mbps です。さまざまな統合要件を満たせるように多様なバリエーションが用意されています。このモジュールには、次の 3 つのアンテナ オプションがあります。外部アンテナ用の ANT (...)

購入先:BDE Technology Inc.
ドーター・カード

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33 — CC3301 をベースとした BeagleBoard.org® Foundation の Wi-Fi 6 および BLE 5.4 対応ワイヤレス接続モジュール

BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313 & BM3301-1216 are based on CC33 Wi-Fi® 6 companion ICs.

 

1. BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313 (Seeed Studio SKU : 113991155, UPC : 640265311079) is a 13×13 BGA module compatible in footprint to TI’s WL18xxMOD series for easy drop-in upgrades (...)

ドーター・カード

JIAAN-3P-TA3351NA-A — Cansec Wireless TA3351NA-A Wi-Fi® 6 と Bluetooth® LE 5.4 モジュール

2.4GHz と 5GHz の TA3351 システム イン パッケージ (SiP) モジュールは、1×1 の IEEE 802.11 a/b/g/n/AX WLAN 規格をサポートしており、Wi-Fi 6 や Bluetooth Low Energy 5.4 とシームレスに統合できます。このモジュールは TI の CC3351 シングル ダイ チップをベースとしており、WLAN 機能を SDIO インターフェイス経由でホスト プロセッサに接続し、Bluetooth を UART インターフェイス経由で接続します。
ドーター・カード

PIDEU-3P-W602 — パナソニック インダストリーの W602 ワイヤレス モジュール

PAN W602-1 は、コスト効率の優れたプロジェクトに適した Bluetooth® Low Energy 内蔵のシングル バンド 2.4GHz コンパニオン モジュールであり、TI (テキサス・インスツルメンツ) のチップセット CC3301 をベースにしています。

PAN W602-2 は、データ レートの向上または干渉の低減を必要とするプロジェクトに適した、Bluetooth Low Energy を内蔵した 2.4GHz と 5GHz のデュアル バンド コンパニオン モジュールであり、TI (テキサス・インスツルメンツ) のチップセット CC3351 をベースにしています。 

(...)

ドーター・カード

SPARK-3P-WL62031XI — SparkLAN WL62031XI Wi-Fi 6 および BLE 5.3 モジュール

SparkLAN は、商用グレードと産業用グレードの両方のワイヤレス モジュールを含む最高品質のワイヤレス ソリューションを提供し、開発と製造のための技術サポートとコンサルティングを提供します。

 

WL62031XI はコンボ トランシーバ モジュールで、Wi-Fi 6 2.4GHz と Bluetooth® 5.3 Low Energy をサポートしています。このデバイスは、TCP/IP を実行する Linux または RTOS ホストを使用する、コスト重視の組込みアプリケーションでの使用に最適です。この場合、ピーク スループット要件は IP 層で最大 50Mbps です (...)

購入先:SparkLAN
ドーター・カード

TTC-3P-HY330101 — CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン IC 向け、TTC の Wi-Fi® モジュール

HY-330101 モジュールは、TI の CC3301 をベースにし、Wi-Fi® + Bluetooth® 2-in-1 ワイヤレス モジュールのコア デザインとして活用しています。この製品の Wi-Fi は、IEEE 802.11b/n/ax MAC、ベースバンド トランシーバと RF トランシーバ、周波数帯が 2.4GHz で帯域幅が 20MHz の単一空間ストリーミング、ハードウェア ベースの暗号化と復号化をサポートしています。ほかに、WPA2 と WPA3 や、4 ビット SDIO ホスト インターフェイスもサポートし、最大 50Mbps のアプリケーション (...)
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SIMPLELINK-CONNECT SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs

The SimpleLink Connect mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with:

  • CC23XX devices running the SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
  • CC33xx devices attached to a host running the CC33XX-SOFTWARE

The app provides a baseline for users to quickly build their (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices

The Wi-Fi toolbox package provides all the capabilities required to debug and monitor WLAN/Bluetooth® Low Energy firmware with a host, perform RF validation tests, run pretest for regulatory certification testing, and debug hardware and software platform integration issues.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-LINUX-MPU CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-LINUX-MPU-PORTS-SW CC33XX-LINUX-MPU Ports to LTS kernels and other HW platforms

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

CC33XX-RTOS-MCU CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-RTOS-PREVIEW preview

pre release SDK for CC33xx-RTOS-MCU
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL The CC33XX QuickTrack Control App is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification

The CC33XX devices are single and dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion devices suitable for both Linux and RTOS based systems. CC33XX-SOFTWARE is a collection of software development sources aimed to facilitate quick setup, out-of-box experience, and accelerate development in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
認証

SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS Reports: CC33xx Regulatory Certification

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ Wi-Fi デバイス向けハードウェア設計レビュー

CC3XXX Wi-Fi ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせを開始します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で接触し、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。  レビューを依頼する前に、対応する製品ページに掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。製品ページに掲載のリソースを活用すると、設計レビューが不要になることもあります。

Wi-Fi ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
ガーバー・ファイル

CC330x Reference Design Files (Rev. A)

SWRR185A.ZIP (974 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010262 — データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、4 ポート、10BASE-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能を搭載した 4 個の 10BASE-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) ポートと、1000BASE-T イーサネット ポートの間のブリッジとして機能するイーサネット ゲートウェイを提示します。4 つの SPE ポートは給電側機器 (PSE) として機能し、フィールド デバイスに 24V を供給します。AM6442 マイクロプロセッサが制御するこのゲートウェイは、Linux® オペレーティング システムを活用しているため、フレキシブルでスケーラブルなオープン ソース ソフトウェアに対応できます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian