Sundance Multiprocessor Technology

Hardware module provider for DSP

Sundance Multiprocessor Technology Ltd. was established in 1989. The Sundance company strategy is to produce a comprehensive range of competitively priced and well engineered products for the high-performance embedded processing market.

Our first products were designed for the parallel processing market. The product portfolio included PC add-in boards and modules. Sundance rapidly developed and built a wide range of processor modules and boards. The range included many special purpose modules and allowed Sundance to act as a ‘one-stop’ shop for system designers and manufacturers.

Today, the Sundance product range includes modular systems based on the Texas Instruments TMS320C6x (‘C6x) range of processors. Many products are now in their second or third generation, having been enhanced in response to customer demand.

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC3484 クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • Unit 20, Chiltern House
  • Waterside
  • Chesham, HP5 1PS

参照情報

評価ボード

SUNM-3P-SOM — This module uses the Texas Instruments four channel DAC

SMT-FMC211 uses the Texas Instruments 4 channel DAC – TI’s Quad 1.25GHz DAC3484. This device offers excellent SFDR performance better than 70dBc, with an output sample rate of over 312MSPS. It interfaces to an Artix-7 XC7A15T-2C FPGA using a 16 bit differential DDR bus. The FPGA (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。