CD54ACT374

正在供货

具有三态输出的八路 D 类触发器

产品详情

Number of channels 8 Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 125 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, Positive input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Number of channels 8 Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 125 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, Positive input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92
  • 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
  • 双极 FAST*/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
  • 平衡传播延迟
  • 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
  • ±24mA 输出驱动电流
    • 扇出到 15 个 FAST* IC
    • 驱动 50Ω 传输线路

(1)FAST 是 Fairchild Semiconductor Corp. 的注册商标。

  • 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
  • 双极 FAST*/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
  • 平衡传播延迟
  • 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
  • ±24mA 输出驱动电流
    • 扇出到 15 个 FAST* IC
    • 驱动 50Ω 传输线路

(1)FAST 是 Fairchild Semiconductor Corp. 的注册商标。

’AC374 器件的八个触发器是边沿触发式 D 型触发器。在时钟 (CLK) 输入发生正转换时,Q 输出被设置为在数据 (D) 输入端设置的逻辑电平。

’AC374 器件的八个触发器是边沿触发式 D 型触发器。在时钟 (CLK) 输入发生正转换时,Q 输出被设置为在数据 (D) 输入端设置的逻辑电平。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
SN74LV2T74-EP 正在供货 具有清零、预设和集成式电平转换器的双通道 D 型触发器(‌增强型产品) Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDx4AC374、CDx4ACT374、CD74AC534 三态正边沿触发式八路 D 型触发器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 22日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训