CD54HCT164
- 缓冲输入
- 异步复位
- 当 VCC = 5V,CL = 15pF,TA = 25°C 时,fMAX 典型值 = 60MHz
- 扇出(过热范围)
- 标准输出:10 个 LSTTL 负载
- 总线驱动器输出:15 个 LSTTL 负载
- 宽工作温度范围:–55°C 至 125°C
- 平衡的传播延迟及转换时间
- 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
- HC 类型
- 工作电压为 2V 至 6V
- 高抗噪性:当 VCC = 5V 时,NIL = 30%,NIH = VCC 的 30%
- HCT 类型
- 工作电压为 4.5V 至 5.5V
- 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性,VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
- CMOS 输入兼容性,当电压为 VOL、VOH 时,II ≤ 1µA
’HC164 和 ’HCT164 是具有异步复位功能的 8 位串行输入/并行输出移位寄存器。数据在时钟 (CLK) 正边沿发生移位。复位 (CLR) 引脚上的低电平将移位寄存器复位,无论输入情况如何,所有输出均进入低电平状态。提供的两个串行数据输入(A 和 B)中的任一个都可用作数据使能控制。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点