DRV2911-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
- 可湿侧面封装
- 双通道半桥驱动器
- 用于每个半桥控制的 PWM 输入
- 过流保护
- 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
- 5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
- 高输出电流能力:8A 峰值
- 低 MOSFET 导通状态电阻
- TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 95mΩ(典型值)
- 低功耗睡眠模式
- VPVDD = 13.5V、TA = 25°C 时为 2.5µA(最大值)
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 内置的 3.3V 30mA LDO 稳压器
- 集成保护特性
- 电源欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
- 故障条件指示引脚 (FAULTZ)
DRV2911-Q1 集成了两个 H 桥,用于驱动压电式镜头盖系统 LCS,并具有高达 40V 的绝对最大电压,同时保持极低的 RDS(ON) 以降低开关损耗。DRV2911-Q1 集成了电源管理 LDO (3.3V/30mA) 和降压转换器(5V 至 5.7V,≤200mA),可用于为超声波镜头清洗 (ULC) 控制器 ULC1001 等外部电路供电。
每个输出驱动器通道包含采用半桥配置的 N 沟道功率 MOSFET。两个独立的 PWM 输入驱动每个半桥。DRV2911-Q1 包含一个 30mA/3.3V LDO 稳压器。
DRV2911-Q1 集成了多种保护特性,包括电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、过流保护 (OCP)、过热警告 (OTW) 和过热关断 (OTSD),目的是在出现故障事件时保护器件和系统。故障状态通过 FAULTZ 引脚指示。FAULT 引脚也可连接到控制器器件(如 ULC1001-Q1),从而可通过 I2C 识别故障。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV2911-Q1 用于超声波镜头清洗的全桥 PWM 输入压电式驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 1日 |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 和 DRV2911 评估模块
ULC1001-DRV2911EVM 是一款超声波镜头清洗 (ULC) 评估模块 (EVM),其中包括 ULC1001 DSP 控制器和 DRV2911 压电驱动器的汽车级双芯片解决方案。两者协同工作,提供温度检测、镜头故障检测和污染物检测等功能,可实现自动清洁。此 EVM 提供了 ULC 系统的电气部分,可驱动各种机械设计,但此 EVM 不包含镜头系统。
TI 提供灵活的开源镜头盖系统 (LCS) 设计,帮助客户学习 ULC 技术并进行相关设计。TI 出售 LCS-FL-RNG15 等原型单元,可为定制设计提供参考,或作为 ULC EVM 的负载。
评估板
ULC-HPB-DEMO — 具有集成超声波镜头清洁和迷你喷瓶的 2MP 摄像头
ULC-HPB-DEMO 是德州仪器 (TI) 与 HPB Optoelectronics 合作开发的一体化超声波镜片清洗 (ULC) 评估系统。演示套件的制作由 HPB Optoelectronics 完成。该演示也称为“执行演示”,操作简单,开箱即用,而无需专用软件或其他硬件。集成式 2MP 摄像头利用 USB 视频类 (UVC) 标准提供真正的即插即用体验。附带的具有 LED 状态指示器的按钮模块提供了一种简单的方法来评估水清洗、除冰和自动检测。该系统使用标准 USB-A 和 USB-C 连接,可针对不同的测试环境进行扩展。
支持软件
ULC1001 GUI and other design resources for Ultrasonic Lens Cleaning technology.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点