产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 4 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 280 Sleep current (µA) 0.007 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Low-Power Sleep Mode Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 4 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 280 Sleep current (µA) 0.007 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Low-Power Sleep Mode Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm) SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • MOSFET 导通电阻:HS + LS 280mΩ
    • 可驱动一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 一个单线圈或双线圈闭锁继电器
    • 推挽式和双稳态螺线管
    • 其他电阻、电感或 LED 负载
  • 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:
    • 全桥:4A 峰值
    • 半桥:每个输出 4A 峰值
    • 并联半桥:8A 峰值
  • 多个接口可实现灵活性并减少 GPIO
  • 标准脉宽调制 (PWM) 接口(IN1/IN2)

  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗休眠模式
    • 在 VVM = 5V,VVCC = 3.3V,TJ = 25°C 时 <84.5nA
    • 定时自动睡眠模式以减少 GPIO
  • 保护特性
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
  • 器件系列。请参阅器件比较表了解详细信息。
    • DRV8210:1.65-11V,1Ω,多接口
    • DRV8210P:睡眠引脚,PWM 接口
    • DRV8212:1.65-11V,280mΩ,多接口
    • DRV8212P:睡眠引脚,PWM 接口
    • DRV8220:4.5-18V,1Ω,多接口
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • MOSFET 导通电阻:HS + LS 280mΩ
    • 可驱动一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 一个单线圈或双线圈闭锁继电器
    • 推挽式和双稳态螺线管
    • 其他电阻、电感或 LED 负载
  • 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:
    • 全桥:4A 峰值
    • 半桥:每个输出 4A 峰值
    • 并联半桥:8A 峰值
  • 多个接口可实现灵活性并减少 GPIO
  • 标准脉宽调制 (PWM) 接口(IN1/IN2)

  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗休眠模式
    • 在 VVM = 5V,VVCC = 3.3V,TJ = 25°C 时 <84.5nA
    • 定时自动睡眠模式以减少 GPIO
  • 保护特性
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
  • 器件系列。请参阅器件比较表了解详细信息。
    • DRV8210:1.65-11V,1Ω,多接口
    • DRV8210P:睡眠引脚,PWM 接口
    • DRV8212:1.65-11V,280mΩ,多接口
    • DRV8212P:睡眠引脚,PWM 接口
    • DRV8220:4.5-18V,1Ω,多接口

DRV8212 是一款集成电机驱动器,具有四个 N 通道功率 FET、电荷泵稳压器和保护电路。 三倍电荷泵架构可使器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器,以减小 PCB 上电机驱动器的整体解决方案尺寸,并实现 100% 占空比运行。

DRV8212 支持多种控制接口模式,包括:PWM(IN1/IN2)、相位/使能(PH/EN)、独立半桥和并联半桥。每个接口都支持低功耗睡眠模式,通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。

该器件能够提供高达 4A 的峰值输出电流。该器件由 1.65V 至 5.5V 的电源电压供电运行。

该驱动器提供强大的内部保护功能,包括电源欠压锁定(UVLO)、输出过流(OCP) 和器件过热(TSD)。

DRV8212 是一系列器件的一部分,这些器件采用引脚对引脚可扩展 RDS(on) 和电源电压选项,以支持各种负载和电源轨,且几乎不需要设计变更。请参阅器件比较表,了解有关该系列器件的信息。访问 TI.com 查看我们完整的有刷电机驱动器产品系列。

DRV8212 是一款集成电机驱动器,具有四个 N 通道功率 FET、电荷泵稳压器和保护电路。 三倍电荷泵架构可使器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器,以减小 PCB 上电机驱动器的整体解决方案尺寸,并实现 100% 占空比运行。

DRV8212 支持多种控制接口模式,包括:PWM(IN1/IN2)、相位/使能(PH/EN)、独立半桥和并联半桥。每个接口都支持低功耗睡眠模式,通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。

该器件能够提供高达 4A 的峰值输出电流。该器件由 1.65V 至 5.5V 的电源电压供电运行。

该驱动器提供强大的内部保护功能,包括电源欠压锁定(UVLO)、输出过流(OCP) 和器件过热(TSD)。

DRV8212 是一系列器件的一部分,这些器件采用引脚对引脚可扩展 RDS(on) 和电源电压选项,以支持各种负载和电源轨,且几乎不需要设计变更。请参阅器件比较表,了解有关该系列器件的信息。访问 TI.com 查看我们完整的有刷电机驱动器产品系列。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DRV8220 正在供货 具有自动睡眠模式的 20V、1.76A H 桥电机驱动器 18V, pin-to-pin upgrade, lower current, optimized for 12V applications
DRV8210 正在供货 具有自动睡眠模式的 12V、1.76A H 桥电机驱动器 Pin-to pin option, optimized for lower current requirements
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8213 正在供货 具有集成电流检测、电流调节和失速检测功能的 11V、4A 有刷直流电机驱动器 Same voltage and current with extra features such as stall detection and integrated current sense

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 PWM、PH/EN 以及半桥控制接口和低功耗睡眠模式的 DRV8212 11V H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-7-22
技术文章 Benefits of flip chip on leadframe packaging for motor-drive applications PDF | HTML 2022-4-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8212EVM — DRV8212 具有低功耗睡眠模式的低电压 H 桥电机驱动器评估模块

DRV8212 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8212 电机驱动器。

DRV8212 集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵稳压器以及保护电路。该器件支持 PWM (IN1/IN2)、相位/使能 (PH/EN)、独立半桥和并行半桥控制模式。

EVM 配备了电位器,可用于设置输入控制引脚(PH/IN1、EN/IN2)的占空比。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频