产品详情

Type Logarithmic Frequency (min) (MHz) 450 Frequency (max) (MHz) 2000 Dynamic range (typ) (dB) 50 Supply voltage (min) (V) 2.6 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Type Logarithmic Frequency (min) (MHz) 450 Frequency (max) (MHz) 2000 Dynamic range (typ) (dB) 50 Supply voltage (min) (V) 2.6 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
WSON (NGY) 10 9 mm² 3 x 3
  • 450MHz 至 2GHz 运行
  • 50dB 对数射频检测器
  • 集成斜坡滤波器
  • 外部环路补偿选项
  • 准确的温度补偿
  • 用于在 RX 插槽中实现省电的关断模式
  • 符合 GPRS 标准
  • 支持 InGaP HBT 双极技术
  • WSON 封装:3mm × 3mm
  • 450MHz 至 2GHz 运行
  • 50dB 对数射频检测器
  • 集成斜坡滤波器
  • 外部环路补偿选项
  • 准确的温度补偿
  • 用于在 RX 插槽中实现省电的关断模式
  • 符合 GPRS 标准
  • 支持 InGaP HBT 双极技术
  • WSON 封装:3mm × 3mm

LMV2421 和 LMV242 (LMV242x) 是单输出和双输出功率放大器 (PA) 控制器。这些器件在 RF 发射功率控制环路内使用以实现 RF PA 控制,并用于 GSM 和 GPRS 移动电话。LMV242x 支持所有单电源 PA,包括 InGaP、HBT 和双极功率放大器。器件通过 2.6V 至 5.5V 的单电源运行。

LMV2421 PA 控制器中包括对数射频检测器、斜坡滤波器以及用作误差放大器的输出驱动器。

双路输出 LMV242 包含两个可选输出驱动器,用于控制两个不同的 PA。LMV2421 输入接口由两个模拟输入和一个数字输入组成;两个数字输入用于 LMV242。模拟输入为射频输入和斜坡电压输入。数字输入执行关断/发送启用 和频带选择(仅限 LMV242) 的功能。当 TX_EN = 高电平时,LMV242x 处于激活状态。当 TX_EN = 低电平时,器件处于低功耗关断模式。在关断期间,输出被拉低至最小输出电压。频带选择(仅限 LMV242) 功能可启用两个输出中的任何一个,即 BS = 高电平时的 OUT1 或 BS = 低电平时的输出 OUT2。未启用的输出会被拉低至最小输出电压。用户可选择的外部 RC 组合可适应各个 PA 特性。

LMV242x 在供应时采用 10 引线 WSON 封装。LMV242x 很适合小尺寸 PA 模块系统。

LMV2421 和 LMV242 (LMV242x) 是单输出和双输出功率放大器 (PA) 控制器。这些器件在 RF 发射功率控制环路内使用以实现 RF PA 控制,并用于 GSM 和 GPRS 移动电话。LMV242x 支持所有单电源 PA,包括 InGaP、HBT 和双极功率放大器。器件通过 2.6V 至 5.5V 的单电源运行。

LMV2421 PA 控制器中包括对数射频检测器、斜坡滤波器以及用作误差放大器的输出驱动器。

双路输出 LMV242 包含两个可选输出驱动器,用于控制两个不同的 PA。LMV2421 输入接口由两个模拟输入和一个数字输入组成;两个数字输入用于 LMV242。模拟输入为射频输入和斜坡电压输入。数字输入执行关断/发送启用 和频带选择(仅限 LMV242) 的功能。当 TX_EN = 高电平时,LMV242x 处于激活状态。当 TX_EN = 低电平时,器件处于低功耗关断模式。在关断期间,输出被拉低至最小输出电压。频带选择(仅限 LMV242) 功能可启用两个输出中的任何一个,即 BS = 高电平时的 OUT1 或 BS = 低电平时的输出 OUT2。未启用的输出会被拉低至最小输出电压。用户可选择的外部 RC 组合可适应各个 PA 特性。

LMV242x 在供应时采用 10 引线 WSON 封装。LMV242x 很适合小尺寸 PA 模块系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 PA 控制输出的 LMV242x 450MHz 至 2GHz、50dB、对数射频功率检测器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 28日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
更多文献资料 Die D/S LMV242 MDA Dual Output, Quad-Band GSM/GPRS Power Amplifier Controller 2013年 1月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (NGY) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频