射频 PLL 和合成器

为高性能测试仪表、卫星、雷达和 5G 无线系统实现超低的相位噪声

按类别浏览

我们提供广泛的射频锁相环 (PLL) 和合成器产品系列,它们均针对高速宽带应用进行了优化,具有同步功能,且标准相位噪声低于 -230dBc/Hz。我们的射频 PLL 和合成器有助于缩短设计时间,同时超出了航空、国防、测试和测量以及无线通信等应用的性能要求。

按主要特性进行选择


低相位噪声


高速数据转换器计时


航天与高可靠性


低功耗


射频时钟分配

特色射频 PLL 和合成器

设计和开发资源

应用软件和框架
德州仪器 (TI) PLLatinum 模拟器工具

PLLATINUMSIM-SW 是一款仿真工具,允许用户创建我们 PLLatinum™ 集成电路的详细设计和仿真,其中包括 LMX 系列锁相环 (PLL) 和合成器。

应用软件和框架
德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件

德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件用于对具有以下前缀的产品编号的评估模块 (EVM) 进行编程:CDC、LMK 和 LMX。这些产品包括锁相环和电压控制振荡器 (PLL+VCO)、合成器和时钟器件。

设计工具
时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。

LMX2624-SP

具有同步功能和 JESD204B 支持的耐辐射 QML-P、5MHz 至 30GHz 合成器

LMX2695-SEP

具有相位同步功能且支持 JESD204B 的耐辐射 5MHz 至 30GHz 宽带合成器

LMX1205-EP

具有 SYSREF 和 FPGA 时钟的 12.8GHz 缓冲器/倍频器/分频器 - 增强型产品

价格约为 (USD) 1ku | 920