RI-TRP-DR2B
- 采用半双工 (HDX) 专利技术,性能一流
- 应答器调优专利技术可提供稳定且高速的读写性能
- MPT 1360 位类型
- 符合 ISO 11784 和 ISO 11785 的要求
- 几乎不受任何非金属材料的影响
TI 32mm 玻璃应答器提供了出色的性能,并且能以 134.2kHz 的共振频率运行。特定产品符合 ISO 11784 和 ISO 11785 全球开放式标准。TI LF 应答器使用 TI 调优流程专利技术制造,可提供稳定一致的读写性能。在供货之前,应答器要接受完整的功能和参数测试,以达到消费者对 TI 产品所期望的高质量。应答器适用于各种各样的 应用 包括但不限于门禁、车辆识别、容器跟踪、资产管理和废弃物管理 应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | RI-TRP-DR2B 32mm 玻璃应答器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2019年 3月 12日 |
| 用户指南 | 32-mm Glass-Encapsulated Multipage Transponder Reference Guide (Rev. A) | 2016年 6月 10日 | ||||
| 用户指南 | 32 mm Glass Encapsulated Multipage Transponders (Rev. A) | 2008年 2月 1日 | ||||
| 用户指南 | Multipage, Selective-Addressable, Selective-Addressable (Secured) Transponders | 1999年 10月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| XCEPT (TRP) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点