SN54AHC374
- 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
- 三态输出直接驱动总线
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型
- 200V 机器放电模型
- 1500V 充电器件模型
SNx4AHC374 器件是八路边沿触发式 D 类触发器,具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。这些器件特别适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx4AHC374 具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2024年 8月 9日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点