SN54HC132-SP
- Buffered inputs
- Wide operating temperature range: –40°C to +85°C
- Supports fanout up to 10 LSTTL loads
- Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
This device contains four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function Y = A ● B in positive logic.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 配备施密特触发输入的 SNx4HC132 四路双输入与非门 数据表 (Rev. H) | 2021年 1月 15日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点