SN54HC377
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 80 µA
- tpd典型值 = 12 ns
- ±4 mA 输出驱动(在 5V 时)
- 低输出电流,最大值 1µA
- 八个具有单轨输出的触发器
- 时钟启用已锁存,以避免时钟故障
这些器件为具有使能输入的正缘触发八路 D 型触发器。’HC377 器件与 ’HC273 器件类似,但具有锁存的时钟使能 (CLKEN) 输入,而不是常见的清零。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx4HC377 具有时钟使能端的八路 D 类触发器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 5月 31日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点