SN54HC573A

正在供货

具有三态输出的八路 D 类透明锁存器

产品详情

Number of channels 8 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 28 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, Flow-through pinout, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Number of channels 8 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 28 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, Flow-through pinout, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92 CFP (W) 20 90.5828 mm² 13.09 x 6.92 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 高电流三态输出直接驱动总线或驱动多达 15 个 LSTTL 负载
  • 低功耗:最大 80 µA ICC
  • tpd典型值 = 21 ns
  • ±6 mA 输出驱动(电压为 5V 时)
  • 低输入电流:1 µA(最大值)
  • 总线结构引脚分配
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 高电流三态输出直接驱动总线或驱动多达 15 个 LSTTL 负载
  • 低功耗:最大 80 µA ICC
  • tpd典型值 = 21 ns
  • ±6 mA 输出驱动(电压为 5V 时)
  • 低输入电流:1 µA(最大值)
  • 总线结构引脚分配

SNx4HC573A 器件是八路透明 D 类锁存器,具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。它们尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。

在锁存使能 (LE) 输入为高电平时, Q 输出响应数据 (D) 输入。当 LE 为低电平时,输出被锁存以保留已设置的数据。

SNx4HC573A 器件是八路透明 D 类锁存器,具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。它们尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。

在锁存使能 (LE) 输入为高电平时, Q 输出响应数据 (D) 输入。当 LE 为低电平时,输出被锁存以保留已设置的数据。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4HC573A 具有三态输出的八路透明 D 类锁存器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 6月 13日
* SMD SN54HC573A SMD 85128012A 2016年 6月 21日
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 15日
应用手册 Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
用户指南 Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
应用手册 TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
应用手册 CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
应用手册 使用逻辑器件进行设计 (Rev. C) 1997年 6月 1日
应用手册 Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
应用手册 Live Insertion 1996年 10月 1日
应用手册 SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
应用手册 Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CDIP (J) 20 Ultra Librarian
CFP (W) 20 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频