SN54HC573A-SP
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 高电流三态输出直接驱动总线或驱动多达 15 个 LSTTL 负载
- 低功耗:最大 80 µA ICC
- tpd典型值 = 21 ns
- ±6 mA 输出驱动(电压为 5V 时)
- 低输入电流:1 µA(最大值)
- 总线结构引脚分配
SNx4HC573A 器件是八路透明 D 类锁存器,具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。它们尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。
在锁存使能 (LE) 输入为高电平时, Q 输出响应数据 (D) 输入。当 LE 为低电平时,输出被锁存以保留已设置的数据。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx4HC573A 具有三态输出的八路透明 D 类锁存器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2022年 6月 13日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点