TMS37145
- 低频 (LF) 发动机防盗系统接口
- 75 字节 EEPROM
- 80 位 DST80 安全认证协处理器
- 集成无电池发动机防盗系统接口
- 半双工 (HDX) 发动机防盗系统通信实现高达 4 英寸 (10cm) 读取范围
- 特别选择寻址模式支持可靠学习实践队列
- 80 位认证密钥长度
- 高达每秒 8k 位上行数据速率
- 5/3 字节质询/应答算法
- 42ms 内的快速认证
- 65ms 内的快速相互认证
- 75 字节 EEPROM 48 字节可用 EEPROM 用户内存 32 位唯一串号 高 EEPROM 安全性和灵活性 只写入认证密钥 页是不可逆可锁定的和可保护的 只通过相互认证,才可对受保护的页编程
- 每个用户页是可锁定的
- 谐振频率:134.2kHz
这个全新一代安全 RFID 应答机,此应答机借助其集成的 80 位加密算法提供最高的安全级别。 5 字节质询和 3 字节应答算法与现有的 TI 产品向后兼容,并且与突发长度编码一起,提供较短加密电报时间。
DST80 提供 65 字节的空闲可编程用户数据,这些数据存储于九个页内,其中的每个页可针对编程进行锁定。 两个 80 位加密密钥的每一个密钥可使用一个单一电报进行编程。
DST80 有两个版本,使用脉宽调制 (PWM) 或者脉冲位置调制 (PPM) 通信格式进行预编程,这样用户就不必改变这个字段。
申请了解更多信息
要索取完整的数据表,请填写安全 IC 和发射应答器数据表申请表。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 带有集成 DST80 认证、EEPROM 和 LF 发动机防盗系统的数字签名应答机 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 6月 11日 | |
| 应用手册 | Resonant Trimming Sequence | 2013年 1月 9日 | ||||
| 应用手册 | TMS3705 Range Extender Power Solution Using UCC27424-Q1 | 2012年 8月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| RFIDP (TEA) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点