TPL7407L

正在供货

40V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器

产品详情

Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output voltage (max) (V) 40 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 200 Iout/ch (max) (mA) 600 Iout_off (typ) (µA) 0.01
Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output voltage (max) (V) 40 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 200 Iout/ch (max) (mA) 600 Iout_off (typ) (µA) 0.01
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 600mA 额定漏极电流(每通道)
  • 7 通道达灵顿 (Darlington) 阵列(例如 ULN2003A)的 CMOS 引脚到引脚改进
  • 功耗(极低 VOL
    • 电流为 100mA 时,VOL 低于达灵顿 (Darlington) 阵列的四分之一
  • 每通道小于 10nA 的极低输出泄露
  • 扩展环境温度范围:
    TA = -40°C 至 125°C
  • 高压输出 40V
  • 与 1.8V 至 5.0V 微控制器和逻辑接口兼容
  • 用于感应反冲保护的内部自振荡二极管
  • 输入下拉电阻器可实现三态输入驱动器
  • 用来消除嘈杂环境中寄生运行的输入电阻电容 (RC) 缓冲器
  • 电感负载驱动器应用
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2kV 人体模型 (HBM),500V 充电器件模型 (CDM)
  • 采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 和薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用范围

  • 电感负载
    • 继电器
    • 单极步进 & 有刷直流电机
    • 螺线管 & 阀门
  • 发光二极管 (LED)
  • 逻辑电平位移
  • 栅极 & 绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 驱动

  • 600mA 额定漏极电流(每通道)
  • 7 通道达灵顿 (Darlington) 阵列(例如 ULN2003A)的 CMOS 引脚到引脚改进
  • 功耗(极低 VOL
    • 电流为 100mA 时,VOL 低于达灵顿 (Darlington) 阵列的四分之一
  • 每通道小于 10nA 的极低输出泄露
  • 扩展环境温度范围:
    TA = -40°C 至 125°C
  • 高压输出 40V
  • 与 1.8V 至 5.0V 微控制器和逻辑接口兼容
  • 用于感应反冲保护的内部自振荡二极管
  • 输入下拉电阻器可实现三态输入驱动器
  • 用来消除嘈杂环境中寄生运行的输入电阻电容 (RC) 缓冲器
  • 电感负载驱动器应用
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2kV 人体模型 (HBM),500V 充电器件模型 (CDM)
  • 采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 和薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用范围

  • 电感负载
    • 继电器
    • 单极步进 & 有刷直流电机
    • 螺线管 & 阀门
  • 发光二极管 (LED)
  • 逻辑电平位移
  • 栅极 & 绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 驱动

TPL7407L 是一款高压、高电流 NMOS 晶体管阵列。 这个器件包含 7 个特有高压输出的 NMOS 晶体管,这些晶体管具有针对开关电感负载的共阴极钳位二极管。 一个单个 NMOS 通道的最大漏极电流额定值为 600mA。 增加的全新稳压和驱动电路在整个通用输入输出 (GPIO) 范围内 (1.8V-5.0V) 提供最大驱动强度。可将这些晶体管并联以实现更高的电流能力。

TPL7407L 的主要优势是其经提升的效率以及低于双极达灵顿 (Darlington) 器件的泄露值。 借助于较低的 VOL,功率耗散比传统中继驱动器少一半,每通道的电流少于 250mA。

TPL7407L 是一款高压、高电流 NMOS 晶体管阵列。 这个器件包含 7 个特有高压输出的 NMOS 晶体管,这些晶体管具有针对开关电感负载的共阴极钳位二极管。 一个单个 NMOS 通道的最大漏极电流额定值为 600mA。 增加的全新稳压和驱动电路在整个通用输入输出 (GPIO) 范围内 (1.8V-5.0V) 提供最大驱动强度。可将这些晶体管并联以实现更高的电流能力。

TPL7407L 的主要优势是其经提升的效率以及低于双极达灵顿 (Darlington) 器件的泄露值。 借助于较低的 VOL,功率耗散比传统中继驱动器少一半,每通道的电流少于 250mA。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPL7407LA 正在供货 30V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器 The product has similar functionality and robust inductive load driving capabilities.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPL7407L 40V 7 通道低侧驱动器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2014年 1月 30日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训