TPS3813-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM 分类等级 2
- 器件 CDM 分类等级 C4B
- 具有可编程延迟和窗口比率的窗口看门狗
- 6 引脚 SOT-23 封装
- 电源电流 9µA(典型值)
- 具有 25ms 固定延时时间的上电复位发生器
- 精密电源电压监测器 (VIT): 2.5V、3V、3.3V、5V
- 开漏复位输出
TPS3813-Q1 监控电路主要为 DSP 和基于处理器的系统提供电路初始化和计时监测等功能。
上电期间,RESET 引脚会在电源电压 (VDD) 超出 1.1V 时有效。因此,只要 VDD 保持在阈值电压 (VIT) 以下,监控电路就会监测 VDD 并使 RESET 引脚保持有效状态。
内部计时器将会延迟输出恢复至无效(高电平)状态的时间,以确保系统正常复位。延时时间 td = 25ms(典型值)在 VDD 上升至高于阈值电压 (VIT) 之后开始。当电源电压降至阈值电压 (VIT) 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定感应阈值电压 (VIT)。
对于安全关键型应用, TPS3813-Q1 系列器件 包含具备可编程延迟和窗口比率的窗口看门狗。可以通过将 WDT 引脚连接到 GND 或 VDD 或使用外部电容器来设置看门狗超时的上限。可以通过将 WDR 引脚连接到 GND 或 VDD 来设置下限和窗口比率。 如果为看门狗操作不当,RESET 引脚将使微控制器复位。
该产品系列专为 2.5V、3V、3.3V 和 5V 电源电压而设计。这些 该器件采用 6 引脚 SOT-23 封装。 这些器件的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS3813-Q1 具有窗口看门狗的汽车处理器监控电路 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2022年 2月 7日 |
| 功能安全信息 | TPS3813-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 6月 17日 | |||
| 应用手册 | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
| 应用手册 | Window Watchdog Calculator for TPS3813 Voltage Supervisors (Rev. A) | 2016年 9月 13日 | ||||
| 应用手册 | All Window Watchdog Supervisors | 2009年 9月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3813Q1EVM — 带窗口看门狗的 TPS3813-Q1 处理器监控电路评估模块
TPS3813-Q1 器件是一款具有看门狗功能的处理器监控电路,适用于使用 DSP、微控制器 (MCU) 或微处理器的应用或安全关键型应用。其内置窗口看门狗支持可编程延迟和窗口比率,当程序在任何子例程中发生卡顿时可触发指定复位操作。使用 TPS3813Q1EVM 评估模块 (EVM) 评估该器件。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点