TPS7A4001-DIE
- 超高最大输入电压
- CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚
- 与陶瓷电容器一起工作室保持稳定
- 内置电流值限制和热关断保护
TPS7A4001-DIE 是一款可在持续直流或瞬态输入电压下工作的极高电压耐受的线性稳压器。
TPS7A4001-DIE 提供一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN) 以启用一个低电流关断模式。
TPS7A4001-DIE 具有热关断和电流限制功能以便在故障情况下保护系统。
此外,TPS7A4001-DIE 非常适合在电信和工业应用中从中间电压轨生成一个低压电源;它不但能够提供一个经充分稳压的电压轨,并且可在极高和快速电压瞬态期间和保持稳压。 这些特性转化为更加简单且成本有效的电涌保护电路而被广泛使用,其中包括PoE,偏置电源和 LED 照明。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 超高电压线性稳压器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 4月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DIESALE (TD) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点