TRPGR30ATGC
- 由获专利的 HDX 技术提供最佳性能
- 获专利的发射器应答机调谐提供稳定的和高读取性能
- 80 位 UID (64 位 ID,16 位 CRC)
- 对几乎所有非金属物质不敏感
应用范围
- 工业自动化
- 资产跟踪
All trademarks are the property of their respective owners.
德州仪器 (TI) 12mm 低频 (LF) 玻璃应答器具有出色性能并可在 134.2kHz 的共振频率上运行。 此产品与 ISO/IEC 11784 和 ISO/IEC 11785 全球开放式标准兼容。 德州仪器 (TI) LF 玻璃应答器使用 TI 获专利的调谐制造工艺生产以提供持续的读取性能。 交付前,将对此应答器进行全面的功能和参数测试,为用户提供他们希望从 TI 获得的高质量产品。
应答器如 所示。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| RFIDGSUB (TGC) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点