キャンパス / ブランチ・スイッチ
製品とリファレンス・デザイン
キャンパス / ブランチ・スイッチ
概要
TI の IC とリファレンス・デザインは、帯域幅がより広く、低消費電力のキャンパス / ブランチ (支店) スイッチの製作に貢献します。以下に示す対話型操作可能な参照用の図を使用して、TI の PoE (パワー・オーバー・イーサネット)、マイコン、インターフェイス、物理インターフェイス・デバイス (PHY)、パワー・マネージメント製品を採用し、コネクティビティに関する現在のイーサネット・スイッチ・ファブリックのニーズをサポートする、最新の高速キャンパス / ブランチ (支店) スイッチの設計を進めることができます。
設計要件
最新のキャンパス / ブランチ (支店) スイッチの要件:
- 最新の .bt 規格をサポートする PoE 能力。
- クラス最高のシグナル・インテグリティを実現する、数ギガビット以上の GbE トランシーバ。
- 小型フットプリントと低消費電力。
機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
このアプリケーションの機能を拡張
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Optimizing Network Switch Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/04/01 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding clocking needs for high-speed 56G PAM-4 serial links (Rev. A) | 2019/02/22 | ||||
| アプリケーション・ノート | Supported synchronization modes for TI network synchronizers (Rev. A) | 2019/02/22 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to use the LMK05318 as a jitter cleaner | 2019/01/16 | ||||
| アプリケーション・ノート | DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems | 2018/12/11 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) | 2018/12/07 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) | 2018/11/06 | ||||
| アプリケーション・ノート | Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) | 2018/09/20 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs | 2018/01/04 | ||||
| アプリケーション・ノート | Interfacing Between LVPECL, VML, CML and LVDS Levels | 2002/12/17 |